ECO-DRIVE
De ECO-DRIVE bespaart gewicht en brandstof
De aandrijfmodule ECO-DRIVE wordt aan de zijkant van het voertuigchassis gemonteerd. De spanning van 400 V / 50 Hz is constant beschikbaar. De ECO-DRIVE wordt aangedreven door een hydro-elektrische pomp. Deze pomp is via de aftakas (PTO) aangesloten op de voertuigmotor. Het hydraulische systeem drijft een generator aan in de module die een constante 400 volt levert bij 50 Hz.
Het hydraulische systeem is voorzien van een zogenaamde X-Flow regeling. Dit innovatieve systeem zorgt ervoor dat onafhankelijk van het motortoerental altijd 100% capaciteit beschikbaar blijft. Het systeem communiceert met de CAN-bus van de truck.
Voordelen
- Dankzij de X-Flow-functie is al bij stationair toerental 100% capaciteit beschikbaar.
- Bespaart tijd (bij transport per zeecontainer).
- Aanzienlijke brandstofbesparing
- Dankzij de constante beschikbaarheid van 400 V / 50 Hz kan ook voor andere toepassingen elektriciteit worden gebruikt.
- Geringe geluidsbelasting door elektrische aandrijving van de koelunit.
- Lage emissieniveaus doordat de koelunit wordt gevoed door de voertuigmotor (Euro 6).
- Weinig onderhoud nodig.
- Geluidsarm, zelfs bij 100% capaciteit.
- Laag gewicht: slechts 175 kg voor het complete systeem.
Model | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Spanning | 400 / 460 Volt | ||||
Stroom(max.) | 30 A | 35 A | 40 A | 50 A | 50 A |
Vermogen(max.) | 25 kVA | 30 kVA | 35 kVA | 40 kVA | 45 kVA |
Frequentie | 50 / 60 Hz | ||||
Afmetingen (HxWxD) | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 70x50x80 cm | 70x50x80 cm |
Gewicht (kg) | 160 | 160 | 170 | 240 | 240 |
Voordelen
- Dankzij de X-Flow-functie is al bij stationair toerental 100% capaciteit beschikbaar.
- Bespaart tijd (bij transport per zeecontainer).
- Aanzienlijke brandstofbesparing
- Dankzij de constante beschikbaarheid van 400 V / 50 Hz kan ook voor andere toepassingen elektriciteit worden gebruikt.
- Geringe geluidsbelasting door elektrische aandrijving van de koelunit.
- Lage emissieniveaus doordat de koelunit wordt gevoed door de voertuigmotor (Euro 6).
- Weinig onderhoud nodig.
- Geluidsarm, zelfs bij 100% capaciteit.
- Laag gewicht: slechts 175 kg voor het complete systeem.
Model | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Spanning | 400 / 460 Volt | ||||
Stroom(max.) | 30 A | 35 A | 40 A | 50 A | 50 A |
Vermogen(max.) | 25 kVA | 30 kVA | 35 kVA | 40 kVA | 45 kVA |
Frequentie | 50 / 60 Hz | ||||
Afmetingen (HxWxD) | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 70x50x80 cm | 70x50x80 cm |
Gewicht (kg) | 160 | 160 | 170 | 240 | 240 |
Works well with