Carrier Transicold amplia la gamma Supra HE con due nuovi gruppi multitemperatura

RUEIL-MALMAISON, France -

Carrier Transicold amplia la sua linea di gruppi frigoriferi montati su autocarro Supra® High Efficiency (HE) con il lancio dei modelli Supra HE 11 Multi-Temperatura (MT) e HE 13 MT. Questi due sistemi ad alte prestazioni, compatti e a basso consumo di carburante sono progettati per essere compatibili con una delle gamme di evaporatori più completa sul mercato. Carrier Transicold è un'azienda di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondiale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l’energia.

Disponibili nelle versioni Standard e Silent, i gruppi Supra HE 11 MT e HE 13 MT sono progettati per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di trasporto refrigerato, supportando varie configurazioni, tra cui la configurazione a doppio scomparto per il Supra HE 11 e l'opzione di configurazione a doppio o triplo scomparto per il Supra HE 13 MT. In base alle dimensioni del cassone e ai requisiti specifici dell'applicazione, i gruppi Supra HE 11 MT e HE 13 MT forniscono due distinti livelli di potenza di raffreddamento, essendo quest'ultimo il più potente della gamma. Inoltre, Carrier Transicold ha aumentato la capacità di flusso d'aria dell'evaporatore fino al 32% rispetto ai precedenti evaporatori remoti Supra, per migliorare la circolazione dell'aria e garantire temperature costanti in tutto l'abitacolo del veicolo.

Supra HE MT offre prestazioni migliorate grazie alla maggiore potenza di raffreddamento e al consumo di carburante ridotto. Rigorosamente testato in condizioni estreme, da -30 °C a 55 °C, il sistema garantisce un funzionamento affidabile in qualsiasi ambiente.

Il suo design aggiornato, leggero e compatto, consente l'integrazione ottimale in vari tipi di carrozzeria, mantenendo al contempo la capacità di inclinazione della cabina per una facile manutenzione e accessibilità.

"Carrier Transicold sta definendo nuovi standard di efficienza nel trasporto refrigerato multitemperatura con i gruppi Supra HE 11 MT e HE 13 MT", ha affermato Jean-Michel Vadecard, Product Director Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Queste soluzioni offrono prestazioni di refrigerazione ottimizzate, consumi di carburante ridotti, un design compatto e capacità di flusso d'aria migliorate per adattarsi a tutte le configurazioni di autocarri rigidi presenti sul mercato".

Ogni gruppo della linea Supra HE è dotato di hardware telematico ed è compatibile con la piattaforma digitale Lynx Fleet di Carrier Transicold.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi Carrier Transicold, visitate Carrier Transicold.

Informazioni su Carrier Transicold

Carrier Transicold aiuta a migliorare il trasporto e la spedizione di merci a temperatura controllata con una gamma completa di dispositivi e servizi per la visibilità sui trasporti refrigerati e sulla catena del freddo. Da oltre 50 anni, Carrier Transicold è leader del settore e fornisce ai propri clienti in tutto il mondo gruppi frigoriferi per container e generatori di corrente efficienti ed ecologici, nonché gruppi frigoriferi per veicoli leggeri, camion diritti e semirimorchi. Carrier Transicold fa parte di Carrier Global Corporation, leader globale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l’energia, impegnata a creare innovazioni che portano comfort, sicurezza e sostenibilità nella vita quotidiana. Per ulteriori informazioni, visitate https://www.carrier.com/truck-trailer/it/it/. Seguite Carrier su X: @SmartColdChain e su LinkedIn in Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration