Hero-vector-HE-17-2

Gruppo frigorifero per semirimorchi Vector ® HE 17

Efficienza in movimento, raffreddamento ridefinito per i semirimorchi

Il gruppo per semirimorchi Vector HE 17 è il nuovo sistema di refrigerazione di Carrier Transicold, che riduce il consumo di carburante fino al 30% rispetto al suo predecessore, Vector 1550, offrendo al tempo stesso prestazioni di raffreddamento superiori. Dotato della tecnologia a inverter combinata con la comprovata architettura E-Drive completamente elettrica, questo nuovo gruppo presenta uno dei migliori costi totali di proprietà nella sua categoria. Con un livello di rumore ridotto, Vector HE 17 è la soluzione ideale sia per il trasporto a lungo raggio che per le consegne urbane.

Vector_HE_17_blue_background

Efficienza in movimento, una nuova definizione del raffreddamento per trailer

La Vector HE 17 è progettata per applicazioni a temperatura singola ed è ideale sia per il trasporto a lunga distanza sia per la distribuzione urbana, dove efficienza energetica, silenziosità e affidabilità operativa sono fondamentali.

Grazie alla riduzione dei consumi, alla minore esigenza di manutenzione e a una gestione energetica ottimizzata, garantisce vantaggi economici e ambientali nel lungo periodo per le flotte in tutta Europa.

Progettata per ottimizzare il costo totale di esercizio

Chart_Blue

Fino al 30% di riduzione del consumo di carburante

Risparmio fino al 30%*

CO2-Reduction-A_Blue

Emissioni di CO₂ ridotte

Minore impatto ambientale grazie a un’efficienza energetica superiore*

Truck_Blue

Peso ottimizzato: 720 kg

Design leggero per massimizzare la capacità di carico

Money_Blue

Riduzione del TCO lungo tutto il ciclo di vita

Minori costi di carburante, meno manutenzione e migliore gestione dell’energia

Refrigeration_Blue

Elevata capacità

16,1 kW in modalità diesel e 15,1 kW in standby a 0°/30 °C

Check_Blue

Silenziosa di serie

62 dB(A) ad alta velocità e 60 dB(A) a velocità molto bassa

*Rispetto a Vector 1550

Vector_HE_17_mounted

Tecnologia inverter avanzata per un controllo preciso della temperatura

Al centro della Vector HE 17 c’è la tecnologia inverter, che adatta continuamente la velocità del compressore in base alla reale richiesta di raffreddamento. Questo consente migliori prestazioni, minori consumi di carburante e una significativa riduzione di rumore ed emissioni di CO₂.
01

Velocità variabile

Il compressore regola continuamente la propria velocità invece di funzionare a cicli on/off
02

Potenza su richiesta

L’energia viene erogata solo quando necessario
03

Temperatura precisa

Controllo stabile e uniforme lungo tutto il trasporto
04

Consumi ottimizzati

Riduzione del consumo energetico, soprattutto a regime stabile
Contatta un esperto
E-drive_technology

Architettura E‑Drive® completamente elettrica e collaudata

La Vector HE 17 utilizza la tecnologia E‑Drive di Carrier Transicold, sviluppata e perfezionata da oltre 25 anni. A differenza dei sistemi tradizionali, elimina le trasmissioni meccaniche e converte direttamente la potenza del motore in energia elettrica.
Maggiore efficienza complessiva
Funzionamento più silenzioso
Minore consumo di carburante
Struttura più semplice

Ottimizzata per il trasporto urbano e a lunga distanza

-6 dB*

Riduzione del rumore

Fino al 50% di riduzione percepita del rumore
65 dB

Livello di pressione sonora ad alta velocità

Adatta ad aree sensibili al rumore e consegne notturne
Prestazioni costanti

Prestazioni costanti e affidabili

Prestazioni costanti in tutte le condizioni
*Rispetto a Vector 1550
Carrier Vector HE 17 Inverter Diagram (Italian)

Compressore a velocità variabile

Il Vector HE 17 è dotato di tecnologia a inverter che consente di accelerare o rallentare la velocità del compressore in base al carico di raffreddamento. Questo compressore ad alta efficienza, abbinato alla riduzione della bassa velocità del motore diesel, consente al gruppo Vector HE 17 di garantire migliori prestazioni di raffreddamento, risparmi di carburante e riduzioni sia del rumore che delle emissioni di CO2.

Carrier Vector HE 17 Inverter Technology Chart – Italian

Tecnologia a inverter

La tecnologia a inverter consente di controllare la velocità del compressore e fornire solo la potenza necessaria al gruppo frigorifero. Con questa tecnologia, la temperatura viene regolata modificando la velocità del compressore senza accendere e spegnere il compressore, consentendo così un perfetto adattamento tra le esigenze di capacità di raffreddamento e la richiesta di potenza, riducendo al contempo il consumo di energia al livello più basso ed evitando picchi elevati di potenza dovuti al riavvio non necessario del compressore.

Senza questa funzione, il compressore è acceso al 100% della capacità, quindi si spegne una volta raggiunta la temperatura target del carico, prima di riavviarsi al 100% quando è necessaria una regolazione della temperatura, con conseguente aumento del consumo di carburante.

Una soluzione versatile per applicazioni a temperatura singola

La Vector HE 17 è una soluzione altamente efficiente per un’ampia gamma di operazioni di trasporto refrigerato e completa l’offerta Carrier Transicold:
Vector_S_15

Vector® S 15

Soluzione accessibile progettata per una manutenzione semplice
Vector_HE_17

Vector® HE 17

Alta efficienza e versatilità

Vector_HE_19_transparent_background

Vector® HE 19

Unità di punta per utilizzi intensivi e multi‑temperatura

Controllo intelligente basato sui dati con Lynx™ Fleet

Tecnologia connessa

Lynx Fleet offre visibilità e supporto alle decisioni trasformando i dati delle unità in informazioni operative concrete. In questo modo ti aiuta a migliorare l’efficienza e a semplificare il reporting sulla sostenibilità in tutta la tua flotta.

logo-lynx-fleet

01

Visibilità operativa in tempo reale

Accesso ai dati chiave per monitorare le attività quotidiane e supportare le decisioni

02

Analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’efficienza

Analizza le tendenze per ottimizzare le iniziative di efficienza energetica

03

Gestione centralizzata della flotta

Gestisci tutte le unità connesse da un’unica piattaforma con una visione completa

04

Supporto al reporting ed esportazione dei dati

Esporta dati operativi e ambientali per il reporting delle emissioni di CO₂ e i processi ESG

Parla con i nostri esperti di efficienza

Pronto a ridurre i costi di carburante?

Da oltre 50 anni Carrier Transicold è leader del settore, offrendo soluzioni di refrigerazione avanzate, efficienti e sostenibili a clienti in tutto il mondo. Lascia che i nostri esperti ti aiutino a trovare la soluzione migliore per la tua flotta.

Contatta un esperto

Visualizza il gruppo frigorifero per semirimorchi Vector HE 17

Specifiche tecniche per Vector HE 17

Modellio Potenza frigorifera (W) Potenza termica (W) Portata d'aria (m3/hr) Dimensioni
(P x L x A)
Peso (kg) Rumorosità (dB[A])
Motore termico 0°C/+30°C Motore termico -20°C/+30°C Motore elettrico 0°C/+30°C Motore elettrico -20°C/+30°C +12°C/-20°C
Vector HE 17 16120 8100 15140 8550 8000 5550 2227 x 2050 x 430 mm 720 65

Brochure Vector HE 17


Carrier Transicold Vector HE 17 Trailer Refrigeration Unit Brochure   Inglese​​​​   Ceco​​​​   Danese​​​​   Olandese​​​​
  Finlandese​​​​   Francese​​​​   Tedesco​​​​   Italiano​​​​
  Norvegese​​​​   Polacco​​​​   Portoghese​​​​   Russo​​​​
  Spagnolo​​​​   Svedese​​​​   Turco​​​​   Arabo​​​​

Brochure l'opzione IntelliSET di Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure   Inglese​​​​   Ceco​​​​   Olandese​​​​   Francese​​​​
  Tedesco​​​​   Italiano​​​​   Polacco​​​​   Portoghese​​​​
  Russo​​​​   Spagnolo​​​​   Svedese​​​​