Pannello solare per camion e semirimorchi
Energia naturale sempre disponibile per la tua flotta
Il pannello solare Carrier Transicold è una soluzione sostenibile, affidabile e facile da installare per alimentare gli accessori dei tuoi veicoli refrigerati. Ti consente di sfruttare al meglio la batteria dell’unità frigorifera, ridurre la manutenzione e migliorare la disponibilità della flotta.
Energia naturale per i tuoi accessori
Carrier Transicold si impegna a offrire soluzioni di refrigerazione avanzate, efficienti dal punto di vista energetico e più sostenibili. Il pannello solare contribuisce a migliorare la sostenibilità complessiva della flotta, aumentando al contempo l’efficienza operativa. L’energia del sole viene sfruttata per mantenere attivi gli accessori in ogni situazione.
Vantaggi principali
Fonte di energia naturale
Sfrutta l’energia solare per alimentare i tuoi accessori in modo autonomo.
Efficace in ogni stagione
Garantisce l’alimentazione degli accessori in diverse condizioni climatiche e operative.
Minore manutenzione
Riduce gli interventi legati alla batteria dell’unità frigorifera.
Maggiore disponibilità della flotta
Meno fermate dovute a problemi di batteria, per una flotta più operativa.
Diagnostica semplificata
Indicatori integrati per controlli rapidi dello stato del sistema.
Riduzione del consumo di carburante
Non è necessario riavviare l’unità per ricaricare la batteria.
Ricarica sicura
Protezione integrata contro il sovraccarico della batteria.
Soluzione sostenibile
Energia rinnovabile per una flotta più ecologica.
Maggiore durata della batteria e meno manutenzione
Il pannello solare consente un utilizzo più efficiente della batteria dell’unità frigorifera, fornendo una fonte di ricarica indipendente e naturale per gli accessori. La durata della batteria aumenta, riducendo la necessità di sostituzioni e interventi di manutenzione. Allo stesso tempo, migliora la disponibilità della flotta, diminuiscono i tempi di fermo e i costi operativi, e si ottengono risparmi di carburante poiché non è necessario riavviare l’unità per ricaricare la batteria.
Migliora l’affidabilità della tua flotta
Carrier Transicold sa quanto sia fondamentale poter contare su una flotta affidabile nel trasporto refrigerato. Problemi alla batteria possono causare fermi imprevisti e costi aggiuntivi. Il pannello solare aiuta a prevenire la scarica della batteria e a ridurre il rischio di immobilizzazione del veicolo.
Meno interventi di assistenza
Riduzione delle chiamate di emergenza e delle soste non pianificate.
Meno sostituzioni di batterie
Costi ridotti grazie a una maggiore durata delle batterie.
Meno veicoli fermi
Maggiore operatività e minori emissioni di CO₂.
Alimentazione continua per i sistemi telematici
Il pannello solare può essere collegato direttamente ai sistemi telematici Carrier Transicold Lynx™ Fleet, garantendo un’alimentazione costante e proteggendo i sistemi dalla scarica della batteria.
Sistemi telematici sempre attivi consentono di ottimizzare l’efficienza della flotta e monitorare le operazioni lungo tutto il viaggio.
Specifiche del pannello solare
| Modello | Tensione nominale | Corrente nominale | Peso (tutti i componenti) | Dimensioni (solo pannello solare) | Contenuto del kit | Installazione | Manutenzione | Garanzia |
| 50 W | 17,4 V | 2,85 A | 3,6 kg | 535 x 645 x 4 mm | Pannello solare, cavi, scatola, controller, accessori vari, istruzioni | 60 min (installazione + test funzionali) | In base all’applicazione. Pulire il pannello solare almeno ogni 3 mesi | 3 anni |
| 110 W | 17,4 V | 6,58 A | 6,3 kg | 650 x 910 x 16 mm |