Unidades De Refrigeración Para Vehículos Comerciales Ligeros
Fácil de usar y flexibilidad
Los equipos frigoríficos polea motor de carrier transicold se han diseñado específicamente para el transporte de alimentos frescos o congelados en vehículos de reparto de tamaño pequeño a medio.
No se han encontrado resultados

Descripción: La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Capacidad (W)/(kJ): 6550
Caudal de aire (m³/h): 2200
Peso total (Kg): 93

Descripción: La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Capacidad (W)/(kJ): 5100
Caudal de aire (m³/h): 2200
Peso total (Kg): 84

Descripción: La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Capacidad (W)/(kJ): 4250
Caudal de aire (m³/h): 2000
Peso total (Kg): 84

Descripción: La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Caudal de aire (m³/h): 1,150
Capacidad (W)/(kJ): 3,490
Peso total (Kg): 49

Descripción: La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Caudal de aire (m³/h): 1,150
Capacidad (W)/(kJ): 2860
Peso total (Kg): 49

Descripción: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Capacidad (W)/(kJ): 970
Caudal de aire (m³/h): 747
Peso total (Kg): 73

Descripción: Neos se puede integrar en el vehículo o montarse en el exterior para cumplir con todos los tipos de aislamiento de vehículos (integrado, monobloque o sobre techo)
Capacidad (W)/(kJ): 1165
Caudal de aire (m³/h): 700
Peso total (Kg): 48

Descripción: Neos se puede integrar en el vehículo o montarse en el exterior para cumplir con todos los tipos de aislamiento de vehículos (integrado, monobloque o sobre techo)
Capacidad (W)/(kJ): 1160
Caudal de aire (m³/h): 570
Peso total (Kg): 63

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: Pulsor es perfecto para repartos en los centros de las ciudades con muchas aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura.
Capacidad (W)/(kJ): 4520
Caudal de aire (m³/h): 1490
Peso total (Kg): 150

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: La revolucionaria gama Pulsor se beneficia de la tecnología E-Drive asociada con un inverter y un compresor hermético y variable, por lo que Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.
Capacidad (W)/(kJ): 3930
Caudal de aire (m³/h): 1450
Peso total (Kg): 130

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: La revolucionaria gama Pulsor se beneficia de la tecnología E-Drive asociada con un inverter y un compresor hermético y variable, por lo que Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.
Capacidad (W)/(kJ): 3575
Caudal de aire (m³/h): 1580
Peso total (Kg): 121

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: Mantener la temperatura de la mercancía constante durante todo el reparto supone un reto diario. Cuando usted elige un equipo frigorífico, debe confiar en que le ayudará cada vez a repartir la mercancía en perfecto estado.
Capacidad (W)/(kJ): 3825
Caudal de aire (m³/h): 1030
Peso total (Kg): 135

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: La revolucionaria gama Pulsor se beneficia de la tecnología E-Drive asociada con un inverter y un compresor hermético y variable, por lo que Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.
Capacidad (W)/(kJ): 3110
Caudal de aire (m³/h): 1030
Peso total (Kg): 113

Descripción: La revolucionaria gama Pulsor se beneficia de la tecnología E-Drive asociada con un inverter y un compresor hermético y variable, por lo que Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.
Capacidad (W)/(kJ): 2575
Caudal de aire (m³/h): 710
Peso total (Kg): 108

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: Según sus necesidades como el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado y si es monobloque o montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Es adecuado para repartos urbanos, con bajos niveles sonoros demostrados.
Capacidad (W)/(kJ): 76800
Peso total (Kg): 875

Descripción: Según sus necesidades como el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado y si es monobloque o montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Es adecuado para repartos urbanos, con bajos niveles sonoros demostrados.
Capacidad (W)/(kJ): 67000
Peso total (Kg): 705

Descripción: Según sus necesidades como el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado y si es monobloque o montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Es adecuado para repartos urbanos, con bajos niveles sonoros demostrados.
Capacidad (W)/(kJ): 44700
Peso total (Kg): 485

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: por debajo de 10
Descripción: Según sus necesidades como el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado y si es monobloque o montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Es adecuado para repartos urbanos, con bajos niveles sonoros demostrados
Capacidad (W)/(kJ): 19300
Peso total (Kg): 250

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 3750
Caudal de aire (m³/h): 1770
Peso total (Kg): 21

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: más que 20
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 3074
Caudal de aire (m³/h): 1660
Peso total (Kg): 21

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 2760
Caudal de aire (m³/h): 990
Peso total (Kg): 21

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 2630
Caudal de aire (m³/h): 1080
Peso total (Kg): 21

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 10-15
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 1990
Caudal de aire (m³/h): 760
Peso total (Kg): 20

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 10-15
Descripción: Viento es una gama de equipos ligeros solo de carretera. Viento ofrece un equipo simple y extremadamente versátil a un precio asequible.
Capacidad (W)/(kJ): 1930
Caudal de aire (m³/h): 990
Peso total (Kg): 20

Descripción: El equipo polea motor más potente jamás fabricado por Carrier Transicold, para aplicaciones exigentes en vehículos comerciales ligeros o camiones medianos de hasta 50 m3.
Capacidad (W)/(kJ): 7990
Caudal de aire (m³/h): 2488
Peso total (Kg): 206

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 10-15
Descripción: Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones, su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas La multitemperatura permite el reparto de diferentes productos.
Capacidad (W)/(kJ): 3000
Caudal de aire (m³/h): 800
Peso total (Kg): 98

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 20-30
Descripción: Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones, su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas
Capacidad (W)/(kJ): 3730
Caudal de aire (m³/h): 1470
Peso total (Kg): 123

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones, su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas
Capacidad (W)/(kJ): 3060
Caudal de aire (m³/h): 800
Peso total (Kg): 75

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones, su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas
Capacidad (W)/(kJ): 2415
Caudal de aire (m³/h): 770
Peso total (Kg): 72

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 10-15
Descripción: Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones, su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas
Capacidad (W)/(kJ): 2110
Caudal de aire (m³/h): 690
Peso total (Kg): 68

VOLUMEN DE CAJA 0/30°C: 15-20
Descripción: ZEPHYR 30S es un equipo frigorífico polea motor R134a diseñado específicamente para el transporte de alimentos frescos o congelados en vehículos de reparto de tamaño medio con volúmenes de hasta 23 m³.
Capacidad (W)/(kJ): 3060
Caudal de aire (m³/h): 860
Peso total (Kg): 22