Kompakte Vierwege-Kassette
40VU*C-7S
Typ: Kassette
Motortyp: DC
Leistung: 1,5 - 5,6 kW
- Kompakte Bauweise: kaum Einschränkungen bei der Installation und somit flexibel einsetzbar
- ldeal für Standard-Deckenpaneele und kleine Räume: 570x570 mm Gehäusegröße und 620x620 mm Paneelgröße
- Eingebaute Kondensatpumpe
- Unabhängige Steuerung des Vier-Wege-Luftstroms
- Niedriger Schallpegel, hoher Wirkungsgrad und Komfort
- Vorgestanzte Ausbrechöffnung für Außenluftanschluss

Kompakte Konstruktion
- Extrem kompaktes Gehäuse (Breite: 570 mm, Tiefe: 260 mm)
- Alle Modelle können ohne Hebezeug installiert werden
- Leicht herausnehmbare Filter
- Einfacher Zugang zu den Komponenten des Innengeräts
- Mit 1200 mm Förderhöhe
- Vorbereitet für Außenluftanschluss
- Inklusive waschbarem Filter
- Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
- Optionales Paneel
Kompakte Konstruktion
- Extrem kompaktes Gehäuse (Breite: 570 mm, Tiefe: 260 mm)
- Alle Modelle können ohne Hebezeug installiert werden
- Leicht herausnehmbare Filter
- Einfacher Zugang zu den Komponenten des Innengeräts
- Mit 1200 mm Förderhöhe
- Vorbereitet für Außenluftanschluss
- Inklusive waschbarem Filter
- Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
- Optionales Paneel