Zum Hauptinhalt springen

Side Discharge Heat Pump Single Fan 12,1 - 14 kW
38VS*C7SH

Kältemittel: R-410A

Typ des Außengeräts: Side Discharge

Leistung: 12,1/14 kW

Kompakte Bauweise für flexiblen Einsatz auf engstem Raum

  • Kühl- oder Heizbetrieb
  • Kompressor-Typ: Twin Rotary
  • Maximale Anzahl von Innengeräten: 8
  • Kompatibel mit allen Carrier-Innengeräten und Regelungen

Einfache Installation
  • 2 Seiten - 4 Griffe: einfach zu tragen
  • Testdisplay zur Anzeige aller Betriebsdaten
  • 4-Wege-Rohranschluss: einfach zu installieren
Konstruktion mit kompakter Ausblasgestaltung
  • Weniger als 90 kg Nettogewicht
  • Kompakte Konstruktion: nur 0,35 m² Grundfläche
  • Geringe Kältemittelfüllmenge: nur 3,3 kg
DC-Ventilator und -Motor
  • erhöht den Wirkungsgrad bei Teillast
Ventilator mit großem Durchmesser
  • Überlegener Komfort mit einem aerodynamischen Ventilator
  • Senkt den Schallpegel um 3 dB(A)
Einfache Installation
  • 2 Seiten - 4 Griffe: einfach zu tragen
  • Testdisplay zur Anzeige aller Betriebsdaten
  • 4-Wege-Rohranschluss: einfach zu installieren
Konstruktion mit kompakter Ausblasgestaltung
  • Weniger als 90 kg Nettogewicht
  • Kompakte Konstruktion: nur 0,35 m² Grundfläche
  • Geringe Kältemittelfüllmenge: nur 3,3 kg
DC-Ventilator und -Motor
  • erhöht den Wirkungsgrad bei Teillast
Ventilator mit großem Durchmesser
  • Überlegener Komfort mit einem aerodynamischen Ventilator
  • Senkt den Schallpegel um 3 dB(A)
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF)
XCT7 VRF-Systeme bieten einzigartige Vorteile für Kunden wie erhöhte Zuverlässigkeit, verbesserte Systemleistung, hohe Effizienz, einen großen Betriebsbereich, einfache Installation und eine unglaubliche Flexibilität.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF: Side Discharge Außengeräte
Diese brandneue Produktgruppe beinhaltet auch Side Discharge Außengeräte, die perfekt für kleine oder knappe Einbausituationen geeignet sind.
Mit ihrem kompakten Design sind XCT7 Side Discharge Geräte einfach zu installieren und wartungsfreundlich. Entdecken Sie die Eigenschaften der XCT7 Geräte in diesem Video.

Documents


Kombinierbar mit allen VRF-Außengeräten wie z.B.