Zum Hauptinhalt springen

Zweiwege-Konsole
40VL*B-7E

Typ: Standgerät

Motortyp: DC

Leistung: 1,5 - 5 kW

  • Die kompakte Bauweise ermöglicht eine flexible und einfache Installation auf dem Boden oder an der Wand
  • Fünf Ventilatorstufen und Zweiwege-Luftstrom-Modus mit automatischer Einstellung für zusätzlichen Komfort und Flexibilität
  • Automatische Einstellung der Ausströmung (oben/unten) bei Umschaltung auf Zweiwege-Luftstrommodus
  • Zurückhaltendes & elegantes Design

carrier-XCT-logo

Einfache Installation

  • Dieses Innengerät kann als Konsolen- oder Wandgerät eingesetzt werden. Diese Flexibilität erleichtert die Installation.

Kompaktes, platzsparendes Gerät

  • Das Konsolen-Innengerät ist sehr flach und platzsparend. Damit fügt es sich harmonisch in jeden Raum ein.
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Ästhetik
  • Elegantes Design
  • Passt zu jeder Art von Innengestaltung

Bequem

  • Einfach zu demontierendes Wartungspaneel

Einfache Installation

  • Dieses Innengerät kann als Konsolen- oder Wandgerät eingesetzt werden. Diese Flexibilität erleichtert die Installation.

Kompaktes, platzsparendes Gerät

  • Das Konsolen-Innengerät ist sehr flach und platzsparend. Damit fügt es sich harmonisch in jeden Raum ein.
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Ästhetik
  • Elegantes Design
  • Passt zu jeder Art von Innengestaltung

Bequem

  • Einfach zu demontierendes Wartungspaneel
carrier-vrf-indoor-units-de
XCT7 VRF-Reihe: Innengeräte für jedes Szenario

Carrier bietet eine Vielzahl von leisen und ästhetischen VRF-Innengeräten an. Mit 4 Kassetten-, 3 Kanal-, 4 Konsolen- bzw. Wandgeräten und einem Lüftungsgerät finden Sie sicher das richtige Innengerät für Ihren Bedarf.

Documents


Kombinierbar mit


Regelsysteme