Zum Hauptinhalt springen

WRG
40VH*A-7E

Typ: Belüftung

Motortyp: AC

Leistung: 3,5 - 14 kW

  • Wirkungsgrad bis zu 78 % beim Wärmeaustausch und 65 % bei Enthalpie (Kühlung)
  • Eigene Stromversorgung 220 V
  • Kann mit leichtem Über- oder Unterdruck betrieben werden
  • Luftaufbereitung mit effizienter Wärmerückgewinnung

carrier-XCT-logo
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Dieses Gerät benötigt keinen Kältemittelanschluss
  • Optionale Kondensatpumpe
Komfortabel
  • Inklusive waschbarem Filter
  • Mehrstufige Wahl der Luftgeschwindigkeit
Dieses Gerät benötigt keinen Kältemittelanschluss
  • Optionale Kondensatpumpe
carrier-vrf-indoor-units-de
XCT7 VRF-Reihe: Innengeräte für jedes Szenario

Carrier bietet eine Vielzahl von leisen und ästhetischen VRF-Innengeräten an. Mit 4 Kassetten-, 3 Kanal-, 4 Konsolen- bzw. Wandgeräten und einem Lüftungsgerät finden Sie sicher das richtige Innengerät für Ihren Bedarf.

Documents


Kombinierbar mit


Regelsysteme