Zum Hauptinhalt springen

Kompakt-Klimazentrale
39CQ

Luftvolumenstrom: 1 000-6 000 m³/h

Die Klimazentrale 39CQ ist ein modulares und konfigurierbares Lüftungsgerät für jeden Bedarf, das alle derzeit gültigen Normen erfüllt. Besonders geeignet für Gebäude des Dienstleistungsbereichs: Verwaltung, Büros, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Gemeindezentren, Cafés, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Pflegeheime, medizinische Einrichtungen und Wohnanlagen.

  • Modular aufgebaute, extraflache Klimazentrale für alle Anwendungen
  • Ideal bei begrenzten Raumverhältnissen
  • Ohne oder mit Wärmerückgewinnung in verschiedenen Ausführungen
  • 3 Baugrößen für Luftvolumenströme 1 000 bis 6 000 m3/h
  • Sie ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar: ohne Wärmerückgewinnung oder mit Parallel- oder Kreuzstromwärmetauscher
  • Einsetzbar für Frischluftwechsel, Umluft, Absaugung und Luftbehandlung
  • 3 verschiedene Modelle:
    • Horizontale Ausführung als Deckengerät, mit Zugang von unten
    • Horizontale Ausführung, für Bodenaufstellung, mit Zugang von oben
    • Vertikale Ausführung, als Wandgerät, mit Zugang von vorne

Gehäuse

  • Doppelwandige Platten aus beidseitig verzinktem Stahlblech, Stärke 8/10 mm
  • Außenseiten vorlackiert in RAL 7035
  • Baustoffklasse M0/A1
  • Mineralwolle, 25 mm dick

Anschluss und Zugänglichkeit

  • Hydraulikanschluss links oder rechts möglich (bei der Bestellung angeben)
  • Die Lage der Zugangstüren ist modellabhängig

Klappe

  • Außenklappen ohne Gehäuse
  • Klappen mit wahlweiser Dichtheitsklasse 1 oder 3 nach EN 1751
  • Klappen mit einer Tiefe von 110 mm und einer Höhe von 310 mm
  • Stellantrieb als Option

Filterung

  • Filtergehäuse für alle Filterabmessungen
  • Für Ab- sowie Zuluft sind je 3 Filterstufen möglich
  • Plisseefilter, Effizienzklassen G4, M5, F7 und F9 HPE
  • Kurze Taschenfilter, Effizienzklassen M6 bis F7
  • Starre Taschenfilter, Effizienzklassen M6 bis F9
  • Standardmäßiger Druckfühleranschluss an jeder Filterstufe
  • Option, Pressostat, Manometer, …

Wärmetauschregister

  • Wasserregister: Kupferrohre und Aluminiumlamellen
  • Verdampferregister: Kupferrohre und Aluminiumlamellen
  • Elektro-Heizregister

Lüftung

  • Direkt angetriebener Ventilator vom Typ "Plug fan"
  • 1 oder 2 Ventilatoren pro Luftstrom, abhängig von der Baugröße und den Betriebsbedingungen
  • Ventilator mit frei laufendem Rad und fliegend auf der Motorwelle befestigt
  • Wechselstrommotor mit optionalem Frequenzumformer
  • EC-Motor (elektronisch kommutiert, mit integrierter Drehzahlregelung)
  • 2-Wege-Mischluftkasten: 3 Luftstromkonfigurationen möglich
  • 3-Wege-Mischluftkasten
  • mit geradem Luftdurchgang oder Umlenkung
  • Schalldämpfer
  • Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher
  • Regelung
  • 3 Baugrößen für Luftvolumenströme 1 000 bis 6 000 m3/h
  • Sie ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar: ohne Wärmerückgewinnung oder mit Parallel- oder Kreuzstromwärmetauscher
  • Einsetzbar für Frischluftwechsel, Umluft, Absaugung und Luftbehandlung
  • 3 verschiedene Modelle:
    • Horizontale Ausführung als Deckengerät, mit Zugang von unten
    • Horizontale Ausführung, für Bodenaufstellung, mit Zugang von oben
    • Vertikale Ausführung, als Wandgerät, mit Zugang von vorne

Gehäuse

  • Doppelwandige Platten aus beidseitig verzinktem Stahlblech, Stärke 8/10 mm
  • Außenseiten vorlackiert in RAL 7035
  • Baustoffklasse M0/A1
  • Mineralwolle, 25 mm dick

Anschluss und Zugänglichkeit

  • Hydraulikanschluss links oder rechts möglich (bei der Bestellung angeben)
  • Die Lage der Zugangstüren ist modellabhängig

Klappe

  • Außenklappen ohne Gehäuse
  • Klappen mit wahlweiser Dichtheitsklasse 1 oder 3 nach EN 1751
  • Klappen mit einer Tiefe von 110 mm und einer Höhe von 310 mm
  • Stellantrieb als Option

Filterung

  • Filtergehäuse für alle Filterabmessungen
  • Für Ab- sowie Zuluft sind je 3 Filterstufen möglich
  • Plisseefilter, Effizienzklassen G4, M5, F7 und F9 HPE
  • Kurze Taschenfilter, Effizienzklassen M6 bis F7
  • Starre Taschenfilter, Effizienzklassen M6 bis F9
  • Standardmäßiger Druckfühleranschluss an jeder Filterstufe
  • Option, Pressostat, Manometer, …

Wärmetauschregister

  • Wasserregister: Kupferrohre und Aluminiumlamellen
  • Verdampferregister: Kupferrohre und Aluminiumlamellen
  • Elektro-Heizregister

Lüftung

  • Direkt angetriebener Ventilator vom Typ "Plug fan"
  • 1 oder 2 Ventilatoren pro Luftstrom, abhängig von der Baugröße und den Betriebsbedingungen
  • Ventilator mit frei laufendem Rad und fliegend auf der Motorwelle befestigt
  • Wechselstrommotor mit optionalem Frequenzumformer
  • EC-Motor (elektronisch kommutiert, mit integrierter Drehzahlregelung)
  • 2-Wege-Mischluftkasten: 3 Luftstromkonfigurationen möglich
  • 3-Wege-Mischluftkasten
  • mit geradem Luftdurchgang oder Umlenkung
  • Schalldämpfer
  • Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher
  • Regelung

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit