AquaSnap® - Wassergekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler ohne Verflüssiger & Wasser/Wasser-Scroll-Wärmepumpe
30WG
Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 25-190 kW
Nenn-Heizleistung: 30-230 kW
Die Geräte 30WG sind neue Flüssigkeitskühler von Carrier für gewerbliche Objekte (Büros, kleine Hotels, Freizeiteinrichtungen), Wohnbau- und Industrieanwendungen. Alle Geräte zeichnen sich durch höchste Leistungen und Funktionalität in einem außergewöhnlich kleinen Gehäuse aus.
- 30WG optimiert für Kühlung-/Niedertemperaturheizung (Hochtemperaturheizung siehe Baureihe 61WG)
- Kompakte Konstruktion
- Plug & Play Philosophie
- Hohe Effizienz
30WG - optimiert für die Klimatisierung und Prozesswärme und -kälte
- Verdampfertemperaturen bis -12 °C
- Verflüssigertemperaturen bis +60 °C
- Vorrichtungen zur Regelung des Verflüssigungsdruckes lieferbar
- Wärmerückgewinnung mit externem Plattenwärmetauscher möglich
Allgemeine Beschreibung
- Reduzierte Grundmaße
- Scroll-Verdichter und Kältemittel R-410a
- Pumpe mit variablem Volumenstrom
- Low-Noise-Option (-3 dB(A))
- Stapeln von zwei Geräten zur Kapazitätserhöhung (bis Baugröße 090)
- Verschiedene Kommunikationsprotokolle möglich: JBus, BACnet, MS/TP, LON
- Wasseranschluss oben oder hinten (30WG)
Das passende Gerät für jede Anwendung
- Option 153 "Integrierte Brauchwasser- und Raumheizungssteuerung" ermöglicht die Steuerung des Brauchwasser- und Raumheizungsbedarfs:
- Warmwasserbereitung
- Raumheizungssteuerung
- Steuerung von Hilfssystemen
- Pumpenregelung
- Bei den 30WG-Geräten sichert ein Drucküberwachungssignal den sicheren Betrieb des Gerätes und eine maximale Leistung bei tiefen Brunnenwassertemperaturen
- Ideal für Modernisierungsprojekte, bei denen bereits ein separater Verflüssiger vorhanden ist, und für alle Projekte ohne geothermisches/natürliches Kühlmedium zur Wärmeableitung
Anpassbarkeit und einfache Installation
- Optional mit verschiedenen Hydraulikmodulen sowohl für den Verdampfer als auch den Verflüssiger, mit verschiedenen verfügbaren Drücken und mit Pumpen mit fester oder variabler Drehzahl lieferbar
- Wenn Option 153 gewählt wird, wird die Brauchwassererhitzung über ein integriertes 3-Wege-Verteilventil gesteuert (nicht im Lieferumfang)
Kompakte Hochleistungsproduktreihe
- Kleine Außenmaße, ideal für die Gebäudesanierung, ermöglichen den Zugang auch in sehr kleinen Technikräumen
- 30WG: Hoher SEER und SEPR. Für Prozess- und Komfortanwendungen optimierte Geräte
- Drehzahlgeregelte Pumpen reduzieren den Energieverbrauch des Systems
- Alle Geräte arbeiten äußerst geräuscharm und können deshalb in allen Arten von Gebäuden eingesetzt werden. Die Low-Noise-Option erhöht den akustischen Komfort weiter (-3 dB(A))
- Ausgerüstet mit der neuesten Generation von R410A Scroll-Verdichtern, die für die typischen Betriebsbedingungen von Wasser/Wasser-Geräten optimiert wurden
SmartVu™ control
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Mit Hydraulikmodul: Anzeige des Wasserdrucks und Berechnung des Wasservolumenstroms
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
- Zugriff auf eine Vielzahl an Parametern
- Präzise und klare Informationen in der örtlichen Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Schnelle und einfache Fernsteuerung
- Wartungsfunktion (Standard)
- Erinnerung an vorgeschriebene Wartungen - FGAS-Dichtheitsprüfung
- Konfigurierbare Erinnerung an regelmäßige Wartungen
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteilen.
Hochmoderne Regelung
- Optimiertes Energiemanagement
- Patentierter, autoadaptiver Algorithmus optimiert den Verflüssigungsdruck bei Teillast, um die Verdichterlast zu reduzieren und eine optimale Versorgung des Verdampfers mit Flüssigkältemittel zu gewährleisten
- Korrektur des Sollwerts basierend auf der Außenlufttemperatur oder der Wasserrücklauftemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Zwei unabhängige Zeitschaltpläne für:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Betrieb mit einem zweiten Kaltwasser-Sollwert
- Umfassender Geräteschutz
- Der patentierte, autoadaptive Algorithmus steuert den Verdichterbetrieb und passt sich permanent an die Systemeigenschaften an
- Das Regelgerät analysiert ständig die Drücke und Temperaturen auf Saug- und Heißgasseite des Verdichters
- Fernsteuerung
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Angezeigter Alarm
- Fernsteuerung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
Optionen
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Ausdehnungsgefäß
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Steuerung des Luftkühlers
- Master-/Slave-Betrieb
- Steuerung eines Trockenkühlers im Freikühlbetrieb
- Haupttrennschalter ohne Sicherung
- Elektronischer Starter
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Wasseranschluss oben
- Einheit für den Betrieb stapelbar (nur Baugrößen 020-090)
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: Steuert einen Heizungstyp mit einer elektrischen Zusatzheizung oder einem Heizkessel
- Heizsystemmanager Typ B: Steuert zwei Heizungstypen und die Brauchwassererhitzung mit einer elektrischen Zusatzheizung oder einem Heizkessel
- Heizsystemmanager Typ : Steuert zwei Heizungstypen und die Brauchwassererhitzung mit Fernwärme als Zusatzheizung
30WG - optimiert für die Klimatisierung und Prozesswärme und -kälte
- Verdampfertemperaturen bis -12 °C
- Verflüssigertemperaturen bis +60 °C
- Vorrichtungen zur Regelung des Verflüssigungsdruckes lieferbar
- Wärmerückgewinnung mit externem Plattenwärmetauscher möglich
Allgemeine Beschreibung
- Reduzierte Grundmaße
- Scroll-Verdichter und Kältemittel R-410a
- Pumpe mit variablem Volumenstrom
- Low-Noise-Option (-3 dB(A))
- Stapeln von zwei Geräten zur Kapazitätserhöhung (bis Baugröße 090)
- Verschiedene Kommunikationsprotokolle möglich: JBus, BACnet, MS/TP, LON
- Wasseranschluss oben oder hinten (30WG)
Das passende Gerät für jede Anwendung
- Option 153 "Integrierte Brauchwasser- und Raumheizungssteuerung" ermöglicht die Steuerung des Brauchwasser- und Raumheizungsbedarfs:
- Warmwasserbereitung
- Raumheizungssteuerung
- Steuerung von Hilfssystemen
- Pumpenregelung
- Bei den 30WG-Geräten sichert ein Drucküberwachungssignal den sicheren Betrieb des Gerätes und eine maximale Leistung bei tiefen Brunnenwassertemperaturen
- Ideal für Modernisierungsprojekte, bei denen bereits ein separater Verflüssiger vorhanden ist, und für alle Projekte ohne geothermisches/natürliches Kühlmedium zur Wärmeableitung
Anpassbarkeit und einfache Installation
- Optional mit verschiedenen Hydraulikmodulen sowohl für den Verdampfer als auch den Verflüssiger, mit verschiedenen verfügbaren Drücken und mit Pumpen mit fester oder variabler Drehzahl lieferbar
- Wenn Option 153 gewählt wird, wird die Brauchwassererhitzung über ein integriertes 3-Wege-Verteilventil gesteuert (nicht im Lieferumfang)
Kompakte Hochleistungsproduktreihe
- Kleine Außenmaße, ideal für die Gebäudesanierung, ermöglichen den Zugang auch in sehr kleinen Technikräumen
- 30WG: Hoher SEER und SEPR. Für Prozess- und Komfortanwendungen optimierte Geräte
- Drehzahlgeregelte Pumpen reduzieren den Energieverbrauch des Systems
- Alle Geräte arbeiten äußerst geräuscharm und können deshalb in allen Arten von Gebäuden eingesetzt werden. Die Low-Noise-Option erhöht den akustischen Komfort weiter (-3 dB(A))
- Ausgerüstet mit der neuesten Generation von R410A Scroll-Verdichtern, die für die typischen Betriebsbedingungen von Wasser/Wasser-Geräten optimiert wurden
SmartVu™ control
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Mit Hydraulikmodul: Anzeige des Wasserdrucks und Berechnung des Wasservolumenstroms
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
- Zugriff auf eine Vielzahl an Parametern
- Präzise und klare Informationen in der örtlichen Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Schnelle und einfache Fernsteuerung
- Wartungsfunktion (Standard)
- Erinnerung an vorgeschriebene Wartungen - FGAS-Dichtheitsprüfung
- Konfigurierbare Erinnerung an regelmäßige Wartungen
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteilen.
Hochmoderne Regelung
- Optimiertes Energiemanagement
- Patentierter, autoadaptiver Algorithmus optimiert den Verflüssigungsdruck bei Teillast, um die Verdichterlast zu reduzieren und eine optimale Versorgung des Verdampfers mit Flüssigkältemittel zu gewährleisten
- Korrektur des Sollwerts basierend auf der Außenlufttemperatur oder der Wasserrücklauftemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Zwei unabhängige Zeitschaltpläne für:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Betrieb mit einem zweiten Kaltwasser-Sollwert
- Umfassender Geräteschutz
- Der patentierte, autoadaptive Algorithmus steuert den Verdichterbetrieb und passt sich permanent an die Systemeigenschaften an
- Das Regelgerät analysiert ständig die Drücke und Temperaturen auf Saug- und Heißgasseite des Verdichters
- Fernsteuerung
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Angezeigter Alarm
- Fernsteuerung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
Optionen
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Ausdehnungsgefäß
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Steuerung des Luftkühlers
- Master-/Slave-Betrieb
- Steuerung eines Trockenkühlers im Freikühlbetrieb
- Haupttrennschalter ohne Sicherung
- Elektronischer Starter
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Wasseranschluss oben
- Einheit für den Betrieb stapelbar (nur Baugrößen 020-090)
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: Steuert einen Heizungstyp mit einer elektrischen Zusatzheizung oder einem Heizkessel
- Heizsystemmanager Typ B: Steuert zwei Heizungstypen und die Brauchwassererhitzung mit einer elektrischen Zusatzheizung oder einem Heizkessel
- Heizsystemmanager Typ : Steuert zwei Heizungstypen und die Brauchwassererhitzung mit Fernwärme als Zusatzheizung