AquaForce® - Drehzahlgeregelter luftgekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler mit Kältemittel HFO R-1234ze
30KAVZE / 30KAVPZE
Kältemittel: R-1234ze
Verdichter: drehzahlgeregelt
Nenn-Kälteleistung: 370-1350 kW
Die AquaForce® Vision 30KAVZE / 30KAVPZE Flüssigkeitskühler mit Greenspeed®- Intelligenz sind die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen Installateure, Berater und Gebäudebesitzer eine besonders hohe Zuverlässigkeit und optimale Leistung insbesondere im Teillastbetrieb erwarten.
- Herausragende Leistung
- Geräuscharm
- Intelligenz und Konnektivität
- Umweltverträglich
- Weiter Anwendungsbereich
- Einfache Installation und Wartung
Die Geräte der Baureihe sind in 4 verschiedenen Effizienzstufen erhältlich:
- 30KAVZE Standardgerät
- 30KAVZE mit EC-Ventilatoren (Option 17) - verbessern die jahreszeitbedingte Energieeffizienz
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz (Option 119) - mit vergrößerter Wärmetauscherfläche für optimale Leistung bei Volllast wie Teillast
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz+ (Option 119+) - Mit EC-Motoren und vergrößerter Wärmetauscherfläche für eine bestmögliche jahreszeitbedingte Energieeffizienz
Herausragende energetische Leistung
- Drehzahlgeregelte Carrier-Hochleistungs-Doppelschraubenverdichter der zweiten Generation mit integriertem Volumenindex-Regelventil zur Optimierung der Leistung im Voll- und Teillastbetrieb
- Drehzahlgeregelte Flying Bird™-Ventilatoren mit stromsparenden EC-Motoren
- Novation® Aluminiumverflüssiger mit Hochleistungs-Mikrokanalregister
- Optimierte elektrische Leistung
- Hydraulikmodul mit drehzahlgeregelter Doppelpumpe
- Intelligente Energieverbrauchsüberwachung
Eingebaute Zuverlässigkeit und einfache Wartung
- Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren
- Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Überfluteter Verdampfer mit mechanisch reinigbaren Wasserrohren
- Zwei unabhängige Kältekreise zur sicheren Kühlung bei Teillast
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Niedrige Betriebsschallpegel
- Die Greenspeed®-Intelligenz unserer drehzahlgeregelten Schraubenverdichter und Verflüssigerventilatoren sorgt für eine Minimierung der Schallpegel im Teillastbetrieb
- Drehzahlgeregelte Carrier-06Z-Doppelschraubenverdichter der neuen Generation mit integriertem Resonanzschalldämpfer
- Extrem leise Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation
- 4 Schallpegel, auch für anspruchsvollste Umgebungen
Schnelle und einfache Installation
- Eingebaute drehzahlgeregelte Pumpen für Flüssigkeitskühler bis zu 800 kW
- Kompakte Geräte, die sich leicht transportieren und installieren lassen
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Umweltschutz
- Automatischer Energieverbrauchszähler
- Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
- 40 % weniger Kältemittel durch die Mikrokanaltechnik
- Leckagesichere Kältemittelkreise
- Warnmeldung bei Kältemittelleckagen
- Kältemittel-Leckagewächter (Option)
Auslegung für grüne Gebäude
- LEED®-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design)
Drehzahlgeregelte Carrier-06Z-Doppelschraubenverdichter der neuen Generation
- Optimierter Doppelschraubenverdichter mit variabler Drehzahl
- Separater luftgekühlter Inverter-Antrieb mit gesteigerter Zuverlässigkeit
- Integrierter Resonanzschalldämpfer zur Reduzierung des Schallpegels um bis zu 6 dB(A) im Vergleich zur letzten 06T-Generation
- Integriertes Rückschlagventil für eine geräuscharme Abschaltung
- Lager mit einer Lebensdauer von über 100 000 Betriebsstunden
- Zur Maximierung des Ölrückflusses sind an der Druckseite jedes Verdichters Ölabscheider installiert
- Das Volumenindex-Regelventil passt das Verdichtungsverhältnis zuverlässig an den Bedarf des Systems an
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um den Gasdruck durch Komprimierung zu erhöhen. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck im Verflüssiger schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Ölabscheiderleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung von Druckschwankungen im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels

- 30KAVZE: SEER LT 12/7 bis zu 5,3 und SEPR HT 12/7 bis zu 6,52
- 30KAVZE mit EC-Ventilatormotoren (Option 17) SEER LT 17 bis zu 5,39 und SEPR HT bis zu 6,6
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz (Option 119) SEER LT 17 bis zu 5,48 und SEPR HT bis zu 6,84
- 30KAVZEmit hoher Energieeffizienz+ (Option 119+) SEER LT 17 bis zu 5,5 und SEPR HT bis zu 6,95
- 30KAVPZE: SEER LT bis zu 5,71 und SEPR HT bis zu 7,18
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- EC-Ventilatoren
- Hohe Energieeffizienz und Hohe Energieeffizienz+
- Drehzahlgeregelte Hoch- und Niederdruck-Doppelpumpen
- Low Noise, Xtra Low Noise
- Seitliche Abdeckbleche und Schutzgitter
- Betrieb bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 55 °C
- IP-54-Schaltkasten
- Alumantel für Verdampfer und Pumpen
- Wartungsventile
- BACnet-, JBus- und LON-Kommunikationsschnittstellen
- Drahtlose Verbindung für die Energie-Fernüberwachung
Die Geräte der Baureihe sind in 4 verschiedenen Effizienzstufen erhältlich:
- 30KAVZE Standardgerät
- 30KAVZE mit EC-Ventilatoren (Option 17) - verbessern die jahreszeitbedingte Energieeffizienz
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz (Option 119) - mit vergrößerter Wärmetauscherfläche für optimale Leistung bei Volllast wie Teillast
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz+ (Option 119+) - Mit EC-Motoren und vergrößerter Wärmetauscherfläche für eine bestmögliche jahreszeitbedingte Energieeffizienz
Herausragende energetische Leistung
- Drehzahlgeregelte Carrier-Hochleistungs-Doppelschraubenverdichter der zweiten Generation mit integriertem Volumenindex-Regelventil zur Optimierung der Leistung im Voll- und Teillastbetrieb
- Drehzahlgeregelte Flying Bird™-Ventilatoren mit stromsparenden EC-Motoren
- Novation® Aluminiumverflüssiger mit Hochleistungs-Mikrokanalregister
- Optimierte elektrische Leistung
- Hydraulikmodul mit drehzahlgeregelter Doppelpumpe
- Intelligente Energieverbrauchsüberwachung
Eingebaute Zuverlässigkeit und einfache Wartung
- Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren
- Novation®-Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher (MCHE) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Überfluteter Verdampfer mit mechanisch reinigbaren Wasserrohren
- Zwei unabhängige Kältekreise zur sicheren Kühlung bei Teillast
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Niedrige Betriebsschallpegel
- Die Greenspeed®-Intelligenz unserer drehzahlgeregelten Schraubenverdichter und Verflüssigerventilatoren sorgt für eine Minimierung der Schallpegel im Teillastbetrieb
- Drehzahlgeregelte Carrier-06Z-Doppelschraubenverdichter der neuen Generation mit integriertem Resonanzschalldämpfer
- Extrem leise Flying Bird™-Ventilatoren der 6. Generation
- 4 Schallpegel, auch für anspruchsvollste Umgebungen
Schnelle und einfache Installation
- Eingebaute drehzahlgeregelte Pumpen für Flüssigkeitskühler bis zu 800 kW
- Kompakte Geräte, die sich leicht transportieren und installieren lassen
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Wasseranschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Umweltschutz
- Automatischer Energieverbrauchszähler
- Zukunftssicheres PUREtec™-Kältemittel R-1234ze
- 40 % weniger Kältemittel durch die Mikrokanaltechnik
- Leckagesichere Kältemittelkreise
- Warnmeldung bei Kältemittelleckagen
- Kältemittel-Leckagewächter (Option)
Auslegung für grüne Gebäude
- LEED®-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design)
Drehzahlgeregelte Carrier-06Z-Doppelschraubenverdichter der neuen Generation
- Optimierter Doppelschraubenverdichter mit variabler Drehzahl
- Separater luftgekühlter Inverter-Antrieb mit gesteigerter Zuverlässigkeit
- Integrierter Resonanzschalldämpfer zur Reduzierung des Schallpegels um bis zu 6 dB(A) im Vergleich zur letzten 06T-Generation
- Integriertes Rückschlagventil für eine geräuscharme Abschaltung
- Lager mit einer Lebensdauer von über 100 000 Betriebsstunden
- Zur Maximierung des Ölrückflusses sind an der Druckseite jedes Verdichters Ölabscheider installiert
- Das Volumenindex-Regelventil passt das Verdichtungsverhältnis zuverlässig an den Bedarf des Systems an
- Schraubenverdichter nutzen das Prinzip der positiven Verdrängung, um den Gasdruck durch Komprimierung zu erhöhen. Bei einem ungewöhnlich hohen Druck im Verflüssiger schaltet der Verdichter daher nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Ölabscheiderleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung von Druckschwankungen im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels

- 30KAVZE: SEER LT 12/7 bis zu 5,3 und SEPR HT 12/7 bis zu 6,52
- 30KAVZE mit EC-Ventilatormotoren (Option 17) SEER LT 17 bis zu 5,39 und SEPR HT bis zu 6,6
- 30KAVZE mit hoher Energieeffizienz (Option 119) SEER LT 17 bis zu 5,48 und SEPR HT bis zu 6,84
- 30KAVZEmit hoher Energieeffizienz+ (Option 119+) SEER LT 17 bis zu 5,5 und SEPR HT bis zu 6,95
- 30KAVPZE: SEER LT bis zu 5,71 und SEPR HT bis zu 7,18
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 7-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- EC-Ventilatoren
- Hohe Energieeffizienz und Hohe Energieeffizienz+
- Drehzahlgeregelte Hoch- und Niederdruck-Doppelpumpen
- Low Noise, Xtra Low Noise
- Seitliche Abdeckbleche und Schutzgitter
- Betrieb bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 55 °C
- IP-54-Schaltkasten
- Alumantel für Verdampfer und Pumpen
- Wartungsventile
- BACnet-, JBus- und LON-Kommunikationsschnittstellen
- Drahtlose Verbindung für die Energie-Fernüberwachung

ist mit HFO lieferbar

PUREtec™-Kältemittel

jetzt mit der Option Glykolwasser für tiefe Temperaturen lieferbar

jetzt mit Wärmerückgewinnungsfunktionen lieferbar

Der AquaForce® Vision 30KAVP von Carrier deckt Kühlleistungen von 500 kW bis 1100 kW ab und erreicht selbst im Vergleich zu ölfreien Flüssigkeitskühlern mit magnetgelagerten Verdichtern eine erstklassige Energieleistung. In Kombination mit drehzahlgeregelten EC-Ventilatoren arbeitet der mit modernster Permanentmagnet-Motoren ausgerüstete Doppelschraubenverdichter im Vergleich zu herkömmlichen Verdichtertechnologien auch unter Teillast optimal. Der Permanentmagnetmotor sorgt für eine gleichbleibende Effizienz über den gesamten Betriebsbereich.