AquaSnap® - Hochtemperatur-Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe
61AF 030-105
Kältemittel: R-407C
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Heizleistung: 30 - 105 kW
Die Aquasnap Hochtemperatur-Wärmepumpenbaureihe wurde für gewerbliche Anwendungen wie die Beheizung von Büro-, Wohnungs- oder Hotelgebäuden sowie die Wärme- und Warmwassererzeugung in Neu- und Altbauten entwickelt.
- 61AF optimiert für den Heizbetrieb
- Kompakte Konstruktion
- Plug & Play-Philosophie
- Warmwasser bis 65 °C
Allgemeine Beschreibung
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
- Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
- Die Wärmepumpe ermöglicht den Einsatz bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C bei gleichzeitiger Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
- Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes
Geräuscharmer Betrieb
- Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
- Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
- Vertikale Verdampferregister
- Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
- Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
- Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
- Wasserfilter zum Schutz der Umwälzpumpe vor Verschmutzungen
- Die Pumpe ist durch einen Drucktransmitter, der den Wasserdruck am Eintritt misst, gegen Kavitation geschützt
- Überdruckventil
- Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Optimale Energieeffizienz
- Eurovent-Energieeffizienz-Klasse A
- Elektronisches Expansionsventil
- Dynamische Überhitzungsregelung
- Patentierter Algorithmus für die freie Abtauung
- Reduzierte Wartungskosten
- Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
- Touch Pilot Junior für eine schnelle Diagnose
Umweltschutz
- Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
SmartVu™ control
- Energiemanagement
- Integrierte automatische Zeitsteuerung
- Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Wartung
- Tendenzkurven-Anzeige
- Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
- Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
- Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Nachtbetrieb
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
- Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Optionen
- Korrosionsschutz für die Register
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Schallpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Niederdruck-Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Elektronischer Starter (Anlaufstromreduzierung)
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem
Allgemeine Beschreibung
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
- Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
- Die Wärmepumpe ermöglicht den Einsatz bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C bei gleichzeitiger Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
- Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes
Geräuscharmer Betrieb
- Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
- Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
- Vertikale Verdampferregister
- Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
- Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
- Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
- Wasserfilter zum Schutz der Umwälzpumpe vor Verschmutzungen
- Die Pumpe ist durch einen Drucktransmitter, der den Wasserdruck am Eintritt misst, gegen Kavitation geschützt
- Überdruckventil
- Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Optimale Energieeffizienz
- Eurovent-Energieeffizienz-Klasse A
- Elektronisches Expansionsventil
- Dynamische Überhitzungsregelung
- Patentierter Algorithmus für die freie Abtauung
- Reduzierte Wartungskosten
- Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
- Touch Pilot Junior für eine schnelle Diagnose
Umweltschutz
- Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
SmartVu™ control
- Energiemanagement
- Integrierte automatische Zeitsteuerung
- Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Wartung
- Tendenzkurven-Anzeige
- Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
- Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
- Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Nachtbetrieb
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
- Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Optionen
- Korrosionsschutz für die Register
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Schallpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Niederdruck-Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Elektronischer Starter (Anlaufstromreduzierung)
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem
Dokumente