Zum Hauptinhalt springen
hospital-doctors-talking_h hospital-doctors-talking_sq

Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpen von Carrier sind so konzipiert, dass sie die aktuellen und zukünftigen Vorschriften zur Energieeffizienz erfüllen. Bei ihnen kommen die neuesten Carrier-Technologien zum Einsatz.

Wer bei den reversiblen Wasser/Wasser-Wärmepumpen für Kühlen und Heizen eine zukunftssichere Lösung sucht, findet bei Carrier interessante Alternativen. Neben den AquaSnap-Geräten mit Scrollverdichter bietet Carrier die AquaForce-Serie von Flüssigkeitskühlern und Wärmepumpen mit Schraubenverdichter, sowohl drehzahlgeregelt als auch mit fester Drehzahl. Neben dem neuen AquaForce mit dem HFO-Kältemittel R-1234ze(E), das ein GWP unter 1 aufweist, hat Carrier eine Version mit R-515B entwickelt. Dieses Kältemittel ist eine Mischung aus R-1234ze(E) und R-227ea im Verhältnis 91,1 zu 8,9%. Sein GWP liegt mit nur 293 im niedrigen Bereich. Es ist nicht toxisch und nicht entflammbar und in die höchste Sicherheitsklasse A1 eingestuft; es gilt als effizientestes A1-Kältemittel für Schraubenverdichter.
Die A1-Einstufung bedeutet, es gelten für die Maschinen die gleichen Vorkehrungen und Vorschriften für Wartung und Betrieb wie für R-134a. Die Mischung macht's: Das reine R-1234ze(E) hat eine A2L-Klassifizierung. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die AquaForce Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen mit R-515B über das Jahr 2030 hinaus den Vorschriften entsprechen. Aber selbst wenn der Reduzierungsplan verschärft würde, sind Investoren und Betreiber auf der sicheren Seite. Denn die AquaForce-Geräte können jederzeit ohne Leistungsreduzierung auf R-1234ze(E) umgestellt werden.

Schreiben Sie uns +49 89-32154-263
 
Filter
Kältemittel
Verdichter
Kälteleistung (kW)
Heizleistung (kW)
Effizienz
Wärmerück-gewinnung
Anwendung

Keine Ergebnisse gefunden

carrier-30WG-30WGA-water-cooled-condenserless-liquid-chiller-hydraulic-module

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 25-190

Heizleistung (kW): 30-230

Effizienz: Hoch, Standard

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel & Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren, Einzelhandel

AquaSnap<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler ohne Verflüssiger &amp; Wasser/Wasser-Scroll-Wärmepumpe 30WG/30WGA https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30wg/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720512446/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30WG-30WGA-water-cooled-condenserless-liquid-chiller-hydraulic-module.jpg
carrier-30WI-heat-pump-liquid-cooler-with-water-cooled-condenser

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 220-710

Heizleistung (kW): 260-880

Effizienz: Standard

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren, Einzelhandel

AquaSnap<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler &amp; Wasser/Wasser-Scroll-Wärmepumpe 30WI https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30wi/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720512382/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30WI-heat-pump-liquid-cooler-with-water-cooled-condenser.jpg
Picture_30XW-PZE30XWHPZE_-_515_B

Kältemittel: R-1234ze / R-515B

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 265-1110

Heizleistung (kW): 320-1300

Effizienz: Hoch

Anwendung: Bürogebäude, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren

AquaForce<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler &amp; Wasser/Wasser-Schrauben-Wärmepumpe mit Kältemittel HFO R-1234-ze oder R-515B 30XWHPZE https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30xwhpze/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1596183323/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/DE/Picture_30XW-PZE30XWHPZE_-_515_B.jpg
carrier-30XWHVZE-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw-variable-speed-hfo-refrigerant-p

Kältemittel: R-1234ze / R-515B

Verdichter: drehzahlgeregelt

Kälteleistung (kW): 450-1635

Heizleistung (kW): 520-1930

Effizienz: Hoch

Anwendung: Bürogebäude, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren

AquaForce<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler &amp; Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit variabler Drehzahl und Kältemittel HFO R-1234ze oder R-515B 30XWHVZE https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30xwhvze/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1727192574/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30XWHVZE-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw-variable-speed-hfo-refrigerant-p.jpg
carrier-30XWHV-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw-variable-speed

Kältemittel: R-134a

Verdichter: drehzahlgeregelt

Kälteleistung (kW): 590-1740

Heizleistung (kW): 650-1930

Effizienz: Hoch

Anwendung: Bürogebäude, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren

AquaForce<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler &amp; Wasser/Wasser-Schrauben-Wärmepumpe mit variabler Drehzahl 30XWHV https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30xwhv/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720531023/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30XWHV-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw-variable-speed.jpg
carrier-30XWH-30XWHP-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw

Kältemittel: R-134a

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 270-1760

Heizleistung (kW): 320-2030

Effizienz: Hoch, Standard

Anwendung: Bürogebäude, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren

AquaForce<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler &amp; Wasser/Wasser-Schrauben-Wärmepumpe mit fester Drehzahl 30XWH/30XWHP https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30xwh-30xwhp/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720531100/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30XWH-30XWHP-water-cooled-chiller-water-sourced-heat-pump-screw.jpg