AquaForce® - Wassergekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler & Wasser/Wasser-Schrauben-Wärmepumpe mit Kältemittel HFO R-1234-ze oder R-515B
30XWHPZE
Kältemittel: R-1234-ze oder R-515B
Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 265-1110 kW
Nenn-Heizleistung: 320-1300 kW
Die Wärmepumpen des Typs 30XWHPZE sind die ideale Lösung für Anwendungen in Industrie und Gewerbe, wo Installateure, Systemplaner und Gebäudebesitzer optimale Leistung und maximale Qualität fordern.
- Niedriger Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Sichere Konstruktion
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Betriebsschallpegel
- Umweltschutz
Allgemeine Beschreibung
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit einem Schieber zur Leistungsregelung;
- PUREtec™-Kältemittel R-1234-ze oder Kältemittel R-515B
- Das SmartVu™-Steuerungssystem
- Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
- Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
- Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 55 °C (optional 70 °C) liefern
Flüssigkeitskühler serie 30XW-P R-515B
Das Kältemittel R-515B erfüllt schon heute die strengen Anforderungen zur CO2 Reduzierung der F-Gase Richtlinie bis mindestens ins Jahr 2030. Auf Grund der Klassifizierung als A1 Kältemittel kann auf ex-Schutz Maßnahmen im Maschinenraum verzichtet werden. Ein Testlauf im Werk des Herstellers ist vorgeschrieben. Umgebungstemperaturen von bis zu 65°C im Stillstand sind zugelassen.
Die Kältemaschine ist qualifiziert nach EN14511-3 :2011 und besitzt die Eurovent Energie-Klasse A.
Kältemittel R-515B : das wirklich zukunftssichere A1 Kältemittel für Schrauben Kaltwassersätze zur Innenaufstellung:
- Effizientestes A1 Kältemittel für Schraubenverdichter im Klimabereich
- Geringe Umweltauswirkungen GWP =293
- Reduziert die notwendigen Dichtheitskontrollen
- Sichere Verfügbarkeit
- Beste Energieeffizienz
- Sicher -> nicht entflammbar
Carrier ist der erste führende Hersteller der R-515B in Schrauben Kaltwassersätzen auf dem Markt bringt (Stand Juni 2020). Weitere Produkte mit Kältemittel R-515B: Wassergekühlter Flüssigkeitskühler, 30XW-VZE/30XWHVZE
Niedriger Energieverbrauch
- Erfüllen die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz für Heizgeräte der europäischen Ökodesign-Richtlinie, die im September 2015 in Kraft getreten ist
- COP von bis zu 6,7 und SCOP von bis zu 6,5
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
- Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung
Niedrige Betriebsschallpegel
- Schalldämpfer in der Heißgasleitung nach dem Verdichter
- Schalldämpfer in der Economiser-Rücklaufleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Hydraulikanschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Umweltschutz
- Zukunftssicheres HFO-Kältemittel R-1234-ze mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP < 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Oder effizientestes A1 Kältemittel R-515B für Schraubenverdichter im Klimabereich (geringe Umweltauswirkungen GWP =293)
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung
- Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
- Um die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen weitestgehend zu minimieren, werden alle wichtigen Komponenten mit dem Kältemittel R-1234-ze oder R-515B getestet und dies auch in konstruktiver Hinsicht berücksichtigt
- Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
- Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234-ze oder R-515B zertifiziert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234-ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234-ze oder R-515B entwickelt wurden
- Spezieller Schaltkasten mit verstärkter Abdichte und einem integrierten Gebläse, das zur Vermeidung von Zündgefahren für einen ständigen Luftüberdruck sorgt
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
06T-Doppel-Schraubenverdichter
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
- Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Druckgasleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt

- SEER 12/7 °C bis 7,3
- SEPR 12/7 °c bis 9,3
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Steuerung der Verflüssigerpumpen
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Einstellung der Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Alarmanzeige
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
- Master-/Slave-Betrieb
- Ein einzelner Stromanschlusspunkt
- Leistungs-/Steuerstromkreis für Verdampferpumpe
- Leistungs-/Steuerungskreis für eine Verdampfer-Doppelpumpe
- Leistungs-/Steuerstromkreis für Verflüssigerpumpe
- Wärmedämmung für Verflüssiger
- Wartungsventilsatz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Hohe Verflüssigungstemperatur
- Begrenzung der Verflüssigertemperatur
- Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
- Touch-Pilot-Regelung, 7-Zoll-Benutzerschnittstelle
- Niedriger Schallpegel
- Carrier Connected Services
Allgemeine Beschreibung
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit einem Schieber zur Leistungsregelung;
- PUREtec™-Kältemittel R-1234-ze oder Kältemittel R-515B
- Das SmartVu™-Steuerungssystem
- Geflutete Wärmetauscher, mechanisch zu reinigen
- Temperaturen am Verdampferaustritt bis 3,3°C
- Kann bei Betrieb als Wärmepumpe auf der Verflüssigerseite bis zu 55 °C (optional 70 °C) liefern
Flüssigkeitskühler serie 30XW-P R-515B
Das Kältemittel R-515B erfüllt schon heute die strengen Anforderungen zur CO2 Reduzierung der F-Gase Richtlinie bis mindestens ins Jahr 2030. Auf Grund der Klassifizierung als A1 Kältemittel kann auf ex-Schutz Maßnahmen im Maschinenraum verzichtet werden. Ein Testlauf im Werk des Herstellers ist vorgeschrieben. Umgebungstemperaturen von bis zu 65°C im Stillstand sind zugelassen.
Die Kältemaschine ist qualifiziert nach EN14511-3 :2011 und besitzt die Eurovent Energie-Klasse A.
Kältemittel R-515B : das wirklich zukunftssichere A1 Kältemittel für Schrauben Kaltwassersätze zur Innenaufstellung:
- Effizientestes A1 Kältemittel für Schraubenverdichter im Klimabereich
- Geringe Umweltauswirkungen GWP =293
- Reduziert die notwendigen Dichtheitskontrollen
- Sichere Verfügbarkeit
- Beste Energieeffizienz
- Sicher -> nicht entflammbar
Carrier ist der erste führende Hersteller der R-515B in Schrauben Kaltwassersätzen auf dem Markt bringt (Stand Juni 2020). Weitere Produkte mit Kältemittel R-515B: Wassergekühlter Flüssigkeitskühler, 30XW-VZE/30XWHVZE
Niedriger Energieverbrauch
- Erfüllen die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz für Heizgeräte der europäischen Ökodesign-Richtlinie, die im September 2015 in Kraft getreten ist
- COP von bis zu 6,7 und SCOP von bis zu 6,5
- Doppelrotor-Schraubenverdichter mit Hochleistungsmotor und Schieber zur Leistungsregelung, der eine exakte Anpassung der Kühlleistung an die Last gestattet
- Rohrbündel-Tauchwärmetauscher mit erhöhtem Wärmeaustausch-Wirkungsgrad
- Elektronisches Expansionsventil, das einen Betrieb bei niedrigerem Verflüssigungsdruck und eine verbesserte Nutzung der Verdampfer-Wärmeaustauschfläche ermöglicht
- Economiser-System mit einem elektronischen Expansionsventil zur Steigerung der Kälteleistung
Niedrige Betriebsschallpegel
- Schalldämpfer in der Heißgasleitung nach dem Verdichter
- Schalldämpfer in der Economiser-Rücklaufleitung
- Schalldämmung an allen Bauteilen, die höhere Geräuschemission erzeugen
- Weiter reduzierter Gesamtschallpegel des Gerätes bei Auswahl von Option 257
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Vereinfachte Hydraulikanschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Umweltschutz
- Zukunftssicheres HFO-Kältemittel R-1234-ze mit einem Treibhauspotential nahezu null (GWP < 1) und einem Ozonabbaupotential von null (ODP = 0)
- Oder effizientestes A1 Kältemittel R-515B für Schraubenverdichter im Klimabereich (geringe Umweltauswirkungen GWP =293)
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung
- Ständige verbesserte Leistung und die bekannte Qualität und Verlässlichkeit der Carrier-Produkte
- Um die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen weitestgehend zu minimieren, werden alle wichtigen Komponenten mit dem Kältemittel R-1234-ze oder R-515B getestet und dies auch in konstruktiver Hinsicht berücksichtigt
- Industrielle Schraubenverdichter mit überdimensionierten Lagern und sauggasgekühltem Motor
- Alle Verdichterkomponenten sind vor Ort leicht zugänglich und verursachen deshalb keine langen Stillstandszeiten
- Zwei unabhängige Kältemittelkreise (ab 1000 kW) - der zweite übernimmt automatisch den Betrieb, wenn der erste ausfällt und garantiert so einen ununterbrochenen Teillast-Kühlbetrieb unter allen Umständen
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Sichere Konstruktion
- Ein spezielles Polyolesteröl, das von Carrier zum Einsatz mit HFO-1234-ze oder R-515B zertifiziert wurde, gewährleistet eine zuverlässige Schmierung des Lagers
- Spezielle Dichtungen am Verdichter, die kompatibel sind zu HFO-1234-ze oder R-515B und von Carrier getestet und freigegeben wurden
- Neue Überströmventile, die für den Betrieb mit HFO-1234-ze oder R-515B entwickelt wurden
- Spezieller Schaltkasten mit verstärkter Abdichte und einem integrierten Gebläse, das zur Vermeidung von Zündgefahren für einen ständigen Luftüberdruck sorgt
- Neue Regelalgorithmen
- Spezifische Dokumentation mit allen Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanweisungen
06T-Doppel-Schraubenverdichter
- Mit besonders kräftig dimensionierten Wälzlagern, die für einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb selbst bei maximaler Belastung öldruckgeschmiert sind
- Optimale Anpassung der Verdichter-Kühlleistung
- Bei einer Störung schaltet der Verdichter nicht ab, sondern arbeitet mit reduzierter Leistung weiter (lastfreier Betrieb)
- Der Schalldämpfer in der Druckgasleitung sorgt für eine beträchtliche Reduzierung der Druckstöße im Heißgas und somit auch des Geräuschpegels
- Am Verflüssiger ist ein Ölabscheider installiert, der die im Kältekreis umlaufende Ölmenge auf ein Minimum senkt und das Öl wieder dem Verdichter zuführt

- SEER 12/7 °C bis 7,3
- SEPR 12/7 °c bis 9,3
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Steuerung der Verflüssigerpumpen
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Einstellung der Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Alarmanzeige
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Niedrig konzentrierte Glykollösung für Temperaturen bis -3 °C
- Master-/Slave-Betrieb
- Ein einzelner Stromanschlusspunkt
- Leistungs-/Steuerstromkreis für Verdampferpumpe
- Leistungs-/Steuerungskreis für eine Verdampfer-Doppelpumpe
- Leistungs-/Steuerstromkreis für Verflüssigerpumpe
- Wärmedämmung für Verflüssiger
- Wartungsventilsatz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Hohe Verflüssigungstemperatur
- Begrenzung der Verflüssigertemperatur
- Regelung von Systemen mit niedriger Verflüssigungstemperatur
- Touch-Pilot-Regelung, 7-Zoll-Benutzerschnittstelle
- Niedriger Schallpegel
- Carrier Connected Services

PUREtec™-kältemittel