Minden nap számíthat ránk, bárhol a világon.
A Carrier szerviz és vevőszolgálat a lelki nyugalmáról és a teljesítmény javításáról egyaránt gondoskodik.
Napjaink élelmiszer kiskereskedelmi boltjaiban a hűtéstechnikai rendszerek teljesítménye kiemelt hatással lehet a nyereségességre. Ezt szem előtt tartva a Carrier biztosítja az optimális teljesítményhez szükséges szervizt és támogatást, természetesen az első naptól kezdve a teljes életcikluson át.

We recognize that the performance of your refrigeration systems can have a big impact on your bottom line. With this in mind, Carrier provides the service and support you need to enjoy optimum performance, naturally – from day one through the entire life-cycle.
A szerviz ajánlatok létrehozásánál kiemelt szempont az Ön adott élelmiszer-kiskereskedelmi boltja.
A Carrier vezető vállalattá nőtte ki magát az élelmiszer-kiskereskedelemi iparág számára tervezett és gyártott kulcsrakész hűtési rendszerek terén. Az erre vonatkozó hírnév mellett arról is ismertek vagyunk, hogy elkötelezetten a kiváló minőségű telepítésekre és fenntartható teljesítményre törekszünk.
Bárhol is legyen az adott helyszín, nagy eséllyel állíthatjuk, hogy a Carrier biztosítani tudja a kívánt szolgáltatásokat. Tevékenységeink több mint 20 országra terjednek ki, beleértve az Európa-szerte kialakított regionális és helyi fióktelepeket. Emellett kiválóan képzett szerviztechnikusaink több mint 1000 fős csapata áll rendelkezésre a helyszíni szerviz elvégzésére a nap 24 órájában az év 365 napján. Ezekkel az erőforrásokkal a Carrier büszkén látja el több mint 20 000 bolt szerződéses karbantartását.
A Carrier vállalatnál a szerviz sokkal többet jelent annál, hogy az ügyfél felhívhat egy vállalatot karbantartási és javítási ügyben. A Carrier szervizközponton keresztül biztosított, minden nap, a nap 24 órájában elérhető segítség mellett ajánlataink átfogó, időben elvégzett megelőző karbantartási programokat, telepített rendszerfelügyeleti, energiaszabályozó, valamint megfelelőségi szolgáltatásokat is tartalmaznak. Szaktanácsadást is biztosítunk ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a telepítésből annak teljes élettartama során. Továbbá különféle szintű korszerűsítési és modernizálási csomagokat is kínálunk, melyek célja a költségcsökkentés, az energiamegtakarítás és az üzemi hatékonyság.
Bízhat abban, hogy kiemelt partnere, a Carrier olyan karbantartási programot fog kidolgozni, amellyel Ön megfelelhet ügyfelei és saját, élelmiszer-kiskereskedelmi boltvezetőként felmerülő igényeinek.
Helyszíni vagy távoli, javítás vagy állapotfelmérés, új telepítés vagy korszerűsítés – bármilyen tevékenységről legyen szó, bízhat abban, hogy a Carrier szerviz segítségével a legtöbbet hozhatja ki hűtéstechnikai rendszereiből.
A Carrier segítségével a szükséges alkatrészek mindig elérhető közelségben lesznek.
Alkatrészek tekintetében a rendkívül kiterjedt ellátási lánc teszi a Carrier szervizt kiemelkedővé. Központi alkatrész részlegünk gondoskodik arról, hogy a legtöbb alkatrészt néhány napon belül a munkálatok helyszínére szállítsák. Valójában a kritikus fontosságú alkatrészek raktáron vannak, így néhány órán belül elindítják a szállítást az ügyfélnél végzett telepítés támogatása érdekében.
Minden jelenlegi Carrier hűtőbútor és csoportaggregát típusra vonatkozóan raktáron tartunk alkatrészeket, így a telepítést követő számos éven át biztosítjuk az alkatrészek rendelkezésre állását.
A leltárkészlet mellett az alkatrészek azonosítása szintén elengedhetetlenül fontos a minőségi szolgáltatás biztosításához. Ezért van az, hogy szerviztechnikusaink kapcsolódni tudnak a belső, központi alkatrésznyilvántartáshoz, hogy könnyen azonosíthassák, meghatározhassák és megrendelhessék a szükséges alkatrészeket. Európai központi alkatrész részlegünk további támogatást biztosít a szükséges alkatrészek gyors azonosításához és kiszállításához.
A Carrier vállalatnál törekszünk arra, hogy az alkatrészek rendelését a lehető legjobban megkönnyítsük az ügyfeleink számára. Egyszerűen lépjen kapcsolatba vagy látogasson el a helyi Carrier szervizirodába.
We also provide expert advice to get the most out of your installation during its entire lifetime, and different levels of upgrade and modernization packages focused on reducing costs, energy savings and operational efficiency. Our experts can guide you through new modernization schemes available to achieve better performance of your refrigeration installation:
- Refresh your cabinets with modern aesthetics and designs
- Improve the performance of your system with energy saving solutions
- Optimize your staff productivity by selecting special options and accessories
- Comply with the latest European legislation

Our merchandizing solutions enable you to improve your customer experience while saving time and reducing waste. These solutions include:
- The Turnloader solution, which brings operations efficiency as well as increased quality sales.

Learn more about the Turnloader Merchandizing solution here.