Unità di refrigerazione per autocarri Supra®
Gamma Supra: prestazioni per furgoni refrigerati.
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra per le vostre applicazioni critiche.
Soluzioni per tutte le esigenze di distribuzione.
Prestazioni superiori
La gamma Supra consente un raggiungimento della temperatura impostata più rapido ed un maggiore controllo della temperatura e dei setpoint. Queste prestazioni sono supportate da un’ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che forniscono una portata costante, indipendentemente dalla velocità del motore.
Capacità elevata
Ampliata con tre modelli ad alta capacità, la gamma Supra è disponibile con potenze fino a 12.000 Watt. Il flusso d'aria aumentato consente un rapido recupero della temperatura e una migliore gestione dell'aria. L'utilizzo di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo riduce i consumi di carburante, migliorando l'efficienza.
Progettazione robusta
Materiali e componenti compositi resistenti (avvio facile) prolungano la durata dell'unità, riducono i tempi di fermo e ottimizzano i tempi di manutenzione grazie alla facile accessibilità.
Integrazione nel vostro ambiente di utilizzo
La gamma Supra offre una grande flessibilità, per avere sempre il gruppo più adatto all’applicazione specifica. Modello disponibile in opzioni multitemperatura nelle versioni nosemount, undermount, silent e per climi estremi.
Scopri di più sulle unità di refrigerazione per autocarri Supra
Contatta il tuo rivenditore localeVisualizza la gamma completa Supra
Supra 750 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
CPotenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 6330 W | 4820 W | 5670 W | 6120 W | 5880 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 3910 W | 2760 W | 3280 W | 3680 W | 3350 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5990 W | 4530 W | 5320 W | 5790 W | 5560 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3510 W | 2700 W | 2990 W | 3400 W | 2970 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 3880 W | 4560 W | 4920 W | 4730 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 2220 W | 2640 W | 2960 W | 2700 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3570 W | 4200 W | 4570 W | 4390 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2130 W | 2990 W | 2680 W | 2350 W |
Potenza termica
| Motore termico | 2940 W | 3120 W | 3300 W | 3300 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 2860 W | 3080 W | 3280 W | 3280 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 1198 m3/hr | 2298 m3/hr | 2528 m3/hr | 2640 m3/hr |
Conforme ATP
| M952 | M952 | M952 | M952 | No M952 |
Peso
| 411 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 41 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 18 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 25 m3 | |
| +0°C / +40°C | 13 m3 | 18 m3 | 19 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 21 m3 | |
| -20°C / +40°C | 11 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 16 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 97 dB |
| Alta velocità | 68.2 dB |
| Bassa velocità | 66 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 719 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 3.6 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5K2 |
| Controlli | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.8 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 750 MT
Supra 850 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 6340 W | 5220 W | 6580 W | 7110 W | 6580 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 4370 W | 3210 W | 3330 W | 3630 W | 3330 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5110 W | 5070 W | 5920 W | 6200 W | 5920 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3490 W | 2990 W | 3330 W | 3630 W | 3330 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 4420 W | 5570 W | 6020 W | 5570 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 2720 W | 3180 W | 3480 W | 3180 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 4200 W | 4900 W | 5140 W | 4900 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2480 W | 2760 W | 3000 W | 2760 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 3680 W | 4650 W | 5020 W | 4650 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 2270 W | 2650 W | 2900 W | 2650 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3470 W | 4040 W | 4240 W | 4040 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2040 W | 2280 W | 2480 W | 2280 W |
Potenza termica
| Motore termico | 2990 W | 3430 W | 3650 W | 3420 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 2930 W | 3320 W | 3530 W | 3320 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 2155 m3/hr |
Conforme ATP
| M1011 | M1011 | M1011 | M1011 | No ATP |
Peso
| 443 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 40 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 19 m3 | 27 m3 | 29 m3 | 27 m3 | |
| +0°C / +40°C | 14 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 20 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 15 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 68.7 dB |
| Bassa velocità | 66.3 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 719 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 3.6 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5K4 |
| Controlli | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.8 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 850 MT
Supra 900U
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Montaggio: Sotto il telaio (Undermount)
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 8320 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 4920 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 6720 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 4180 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 7200 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4280 W |
Potenza termica
| Motore termico | 3360 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 1770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 2535 m3/hr |
Conforme ATP
| M1022 |
Peso
| 461 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1823 x 888 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 65 m3 |
| +0°C / +40°C | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | 55 m3 |
| -20°C / +40°C | 43 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 68.7 dB |
| Bassa velocità | 66.3 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 719 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 3.6 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5K4 |
| Controlli | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.8 kg |
Supra 1100U Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Montaggio: Sotto il telaio (Undermount)
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 10710 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6140 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 9970 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 5760 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9640 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5600 W |
Potenza termica
| Motore termico | 3960 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 2390 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 3608 m3/hr |
Conforme ATP
| M961 |
Peso
| Unità ospitante | 559 kg |
| ETS2200 | 60 kg |
Dimensioni P x L x A
| Unità ospitante | 651 x 1972 x 725 mm |
| ETS2200 | 200 x 2150 x 752 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 67 m3 |
| -20°C / +30°C | 73 m3 |
| -20°C / +40°C | 56 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 101.0 dB |
| Alta velocità | 76.8 dB |
| Bassa velocità | 73.7 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1123 cc |
| Motore – Cylindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9.0 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5G |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Supra 1150 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 11130 W | 5860 W | 8140 W | 8760 W | 9350 W | 8140 W | 9160 W | 10470 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6730 W | 3650 W | 4590 W | 5200 W | 5180 W | 4590 W | 4730 W | 5770 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9070 W | 5660 W | 7590 W | 8020 W | 8240 W | 7590 W | 8320 W | 9080 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5770 W | 3490 W | 4360 W | 4830 W | 4790 W | 4360 W | 4250 W | 5070 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 5240 W | 7290 W | 7850 W | 8930 W | 7290 W | 8670 W | 9370 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 3270 W | 4100 W | 4650 W | 4800 W | 4100 W | 4470 W | 5160 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4920 W | 6580 W | 6960 W | 7570 W | 6580 W | 7520 W | 7890 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 3030 W | 3790 W | 4190 W | 4290 W | 3790 W | 3960 W | 4400 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 4520 W | 6290 W | 6770 W | 7700 W | 6290 W | 7480 W | 8080 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 2820 W | 3540 W | 4010 W | 4140 W | 3540 W | 3860 W | 4450 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4140 W | 5550 W | 5860 W | 6380 W | 5550 W | 6340 W | 6640 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 2550 W | 3790 W | 3530 W | 3610 W | 3190 W | 3340 W | 3710 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme ATP
| M989 | M989 | M989 | M989 | M989 | No ATP | M989 | M989 |
Peso
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 22 m3 | 32 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 45 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 18 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 25 m3 | 27 m3 | 35 m3 | |
| -20°C / +40°C | 14 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 24 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 27 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 99 dB |
| Alta velocità | 69.2 dB |
| Bassa velocità | 65.7 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 62.2 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1105 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5K4 |
| Controlli | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.7 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1150 MT
Supra 1150 MT Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 10050 W | 5620 W | 7510 W | 8770 W | 9020 W | 7510 W | 8950 W | 9170 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6170 W | 3240 W | 4360 W | 4880 W | 4890 W | 4360 W | 5160 W | 4600 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8160 W | 5450 W | 7210 W | 8100 W | 7950 W | 7210 W | 7910 W | 8150 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5440 W | 3100 W | 4070 W | 4320 W | 4390 W | 4070 W | 4440 W | 4090 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 1071 m3/hr | 2096 m3/hr | 2365 m3/hr | 3477 m3/hr | 2096 m3/hr | 2348 m3/hr | 3589 m3/hr |
Conforme ATP
| M818 | M818 | M818 | M818 | M818 | No ATP | M818 | M818 |
Peso
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 38 m3 | 30 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 22 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 32 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 18 m3 | 21 m3 | 23 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 24 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 96 dB |
| Alta velocità | 66.4 dB |
| Bassa velocità | 62.5 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1105 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5K4 |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.7 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1150 MT Silent
Supra 1150U MT Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
ontaggio: Sotto il telaio (Undermount)
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 11620 W | 5990 W | 7870 W | 9030 W | 10030 W | 7870 W | 9030 W | 10030 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6370 W | 3310 W | 4450 W | 5030 W | 5410 W | 4450 W | 5030 W | 5410 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 11180 W | 6060 W | 7870 W | 8800 W | 9390 W | 7870 W | 8800 W | 9390 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5890 W | 3230 W | 4350 W | 4940 W | 5280 W | 4350 W | 4940 W | 5280 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2285 m3/hr | 3776 m3/hr | 3776 m3/hr |
Conforme ATP
| M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | No ATP | M1009 | M1009 |
Peso
| 566 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 629 x 1972 x 631 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 96 m3 | 22 m3 | 31 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 32 m3 | 39 m3 | 43 m3 |
| +0°C / +40°C | 74 m3 | 16 m3 | 25 m3 | 28 m3 | 32 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 33 m3 |
| -20°C / +30°C | 71 m3 | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 31 m3 | 23 m3 | 30 m3 | 32 m3 |
| -20°C / +40°C | 57 m3 | 13 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 25 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 101 dB |
| Alta velocità | 76.9 dB |
| Bassa velocità | 73.7 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1105 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5G |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.8 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1150U MT Silent
Supra 1250 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Evaporatore | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
| Potenza Nominale (-20°C/30°C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
| Potenza con motore termico a 0°C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
| Potenza con motore elettrico a 0°C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Potenza termica
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico alta velocità 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
| Motore elettrico 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Peso
(batteria compresa)
| Versione S (Standard) | 586 kg |
Motore termico
| Modello | CT3-69TV |
| Cilindrata | 1123 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Intervallo di manutenzione | 1000 ore |
Compressore
| Modello | 05G |
| Cilindrata | 600 cm3 |
| Cilindri | 6 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/400/3/50 Hz |
| Potenza nominale | 9 kW |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | In base alla configurazione |
Pressione sonora
| Standard | |
| Alta velocità | 69,2 dBA |
| Bassa velocità | 65,7 dBA |
| Motore elettrico | 62,2 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 971 x 1995 x 684 mm |
| Apertura sulla carrozzeria | L 100 x H 100 mm |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1250 MT
Supra 1250 MT Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 10260 W | 5740 W | 7950 W | 8990 W | 8980 W | 7950 W | 8990 W | 9410 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6520 W | 3210 W | 4590 W | 5230 W | 5610 W | 4590 W | 5590 W | 5560 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9050 W | 5690 W | 7740 W | 8490 W | 8490 W | 7740 W | 8570 W | 8660 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5780 W | 3180 W | 4560 W | 5030 W | 5240 W | 4560 W | 5160 W | 5060 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme ATP
| M993 | M993 | M993 | M993 | M993 | No ATP | M993 | M993 |
Peso
| 590 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 32 m3 | 36 m3 | 38 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 41 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 31 m3 | |
| -20°C / +40°C | 13 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 96 dB |
| Alta velocità | 66.4 dB |
| Bassa velocità | 62.5 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1123 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5G |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1250 MT Silent
Supra 1250 City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 9540 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 5420 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 7100 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 4660 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8640 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4820 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4120 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 2350 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 3222 m3/hr |
Conforme ATP
| M981 |
Peso
| 644 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 699 x 1995 x 971 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | 64 m3 |
| -20°C / +30°C | 59 m3 |
| -20°C / +40°C | 49 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 92 dB |
| Alta velocità | 63.8 dB |
| Bassa velocità | 58.4 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1123 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5G |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 6.8 kg |
Supra 1250 City MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 9420 W | 5750 W | 7800 W | 7510 W | 9140 W | 7800 W | 8930 W | 8810 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 6480 W | 3170 W | 4650 W | 5190 W | 5530 W | 4650 W | 5270 W | 5480 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 6910 W | 5320 W | 6730 W | 6580 W | 7090 W | 6730 W | 7250 W | 6980 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 3100 W | 3430 W | 4210 W | 4540 W | 4790 W | 4210 W | 4370 W | 4250 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8460 W | 5750 W | 7670 W | 7410 W | 8450 W | 7670 W | 8530 W | 8440 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 6000 W | 3080 W | 4580 W | 5020 W | 5380 W | 4580 W | 4990 W | 5280 W |
Potenza termica
| Motore termico | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme ATP
| M987 | M987 | M987 | M987 | M987 | No ATP | M987 | M987 |
Peso
| 593 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 31 m3 | 31 m3 | 39 m3 | 31 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 16 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 23 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 25 m3 | 20 m3 | 23 m3 | 26 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 92 dB |
| Alta velocità | 63.8 dB |
| Bassa velocità | 58.4 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1123 cc |
| Motore – Cilindri | 3 |
| Motore – Voltaggio | 400V/3/50 Hz |
| Motore – Potenza | 9 kW |
| Compressore – Tecno | Alternativo |
| Compressore – Modello | O5G |
| Controlli | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7.8 kg |
Opzioni di configurazione del montaggio Supra 1250 City MT