Unità di refrigerazione per autocarri Iceland
Soluzione di refrigerazione sottoscocca senza motore con potenza ed efficienza
L’unità di refrigerazione per autocarri Iceland è una soluzione all’avanguardia, priva di motore, progettata per offrire una potenza ed efficienza senza pari. Questa unità innovativa trae energia direttamente dal motore del camion, garantendo una capacità di raffreddamento completa in ogni momento, indipendentemente dalla velocità del motore. L’unità Iceland è alimentata elettricamente tramite l’ECO-DRIVE, che fornisce elettricità a 400 V / 50 Hz. L’ECO-DRIVE è azionato idraulicamente dal motore pulito ed efficiente del camion, offrendo prestazioni costanti e affidabilità. Con l’ECO-DRIVE, puoi essere certo che le tue esigenze di refrigerazione saranno soddisfatte senza compromessi in termini di potenza o efficienza.
Caratteristiche principali delle unità di refrigerazione Iceland:
- Design leggero e compatto: Le unità Iceland sono progettate per essere leggere e compatte, riducendo al minimo il peso aggiuntivo sul camion e massimizzando la capacità di carico. Questo design contribuisce a una maggiore efficienza del carburante e a migliori prestazioni del veicolo.
- Evaporatore extra piatto: Disponibile in versioni a flusso singolo e doppio, l’evaporatore extra piatto migliora l’efficienza e la flessibilità dell’unità. Questa caratteristica consente un migliore flusso d’aria e controllo della temperatura, garantendo che il carico rimanga alla temperatura ottimale durante tutto il viaggio.
- Integrazione ECO-DRIVE: La linea Iceland integra perfettamente la funzione ECO-DRIVE, che massimizza la compattezza del sistema e garantisce prestazioni costanti. Questa integrazione consente un sistema di refrigerazione più snello ed efficiente, riducendo le esigenze di manutenzione e i costi operativi.
Perché scegliere le unità di refrigerazione per autocarri Iceland?
Scegliere le unità di refrigerazione per autocarri Iceland significa optare per una soluzione che combina tecnologia all’avanguardia con vantaggi pratici. Le unità sono progettate per offrire una refrigerazione affidabile ed efficiente, rendendole ideali per un’ampia gamma di applicazioni. Che tu stia trasportando merci deperibili o materiali sensibili, le unità Iceland garantiscono che il tuo carico venga mantenuto alla temperatura perfetta, indipendentemente dalle condizioni.
Ottimizza la tua flotta con le unità di refrigerazione per autocarri Iceland
Aggiorna la tua flotta con le unità di refrigerazione Iceland e scopri i vantaggi di una soluzione sottoscocca senza motore che offre potenza, efficienza e affidabilità. Con caratteristiche come l’ECO-DRIVE, il design leggero e compatto e l’evaporatore extra piatto, le unità Iceland sono la scelta perfetta per le esigenze del trasporto moderno.
Scopri di più su come migliorare le tue operazioni con le unità di refrigerazione per autocarri Iceland
Trova un centro assistenzaVisualizza la gamma Iceland
Iceland 8 City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Unità ospitante | LL3 | LL2D | |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 8070 W | 8350 W |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3920 W | 4040 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7380 W | 7540 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3920 W | 3770 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Portata d'aria
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
Conforme ATP
| 1702A v2 |
Peso
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | –– | 64 m3 | 67 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 50 m3 | 52 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 51 m3 | 51 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 39 m3 | 40 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 7476dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | Scroll |
| Compressore – Modello | ZF18 |
| Controlli | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 4.5 kg |
Iceland 11 City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Unità ospitante | LL3 | LL2D | |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9870 W | 9900 W |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5770 W | 5750 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 9000 W | 9350 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 5300 W | 5370 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Portata d'aria
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
Confirme ATP
| 1702B v2 |
Peso
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | –– | 76 m3 | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 58 m3 | 61 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 64 m3 | 66 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 49 m3 | 51 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 76 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | Scroll +
Economizzatore |
| Compressore – Modello | ZF18 |
| Controlli | AT 52 |
Refrigerante
| Typo | R452A |
| Carica | 6 kg |
Iceland 11 MT City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Portata d'aria
| 440V/3/50 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
Conforme ATP
| 1811 |
Peso
| 142 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 76 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | Scroll +
Economizzatore |
| Compressore – Modello | ZF18 |
| Controlli | AT 52 |
Refrigerante
| Typo | R452A |
| Carica | 6.0 kg |
Iceland 18 MT Twincool City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 18490 W | 9310 W | 9770 W | 8700 W | 14350 W |
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 10550 W | 5420 W | 5840 W | 5010 W | 9300 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16960 W | 8560 W | 8920 W | 7740 W | 12720 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 9990 W | 5150 W | 5440 W | 4440 W | 8170 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Portata d'aria
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 4202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
Conforme ATP
| 2309 |
Peso
| 224 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 586 x 1444 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 126 m3 | 71 m3 | 73 m3 | 56 m3 | 94 m3 |
| +0°C / +40°C | 92 m3 | 54 m3 | 54 m3 | 42 m3 | 68 m3 |
| -20°C / +30°C | 107 m3 | 61 m3 | 61 m3 | 46 m3 | 85 m3 |
| -20°C / +40°C | 82 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 35 m3 | 65 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 78 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | 2x Scroll +
Economizzatore |
| Compressore – Modello | ZF18 |
| Controlli | AT 52 |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 12 kg |