Unità di refrigerazione per rimorchi Vector®
Un Vector per ogni esigenza
Consegnare merci fresche e congelate dal "produttore al consumatore" è un processo complesso e la chiave del successo sta nelle attrezzature. Devono essere efficienti e affidabili per ogni aspetto specifico della missione. Le unità di refrigerazione per rimorchi Vector 1550 di Carrier Transicold offrono un'elevata versatilità e costi di gestione ottimizzati per le spedizioni su lunga distanza e la distribuzione con aperture delle porte frequenti.
Versatile, ecologico ed efficiente
Il vostro compito
Il vostro viaggio richiede un controllo della temperatura sulla lunga distanza e una distribuzione con aperture delle porte frequenti? Vi state impegnando per ridurre l'impatto ambientale?
La nostra soluzione
Nel modello Vector 1550 la tecnologia brevettata E-Drive™ è abbinata a un economizzatore, una tecnologia performante, efficiente e sostenibile. Pronto ad affrontare un'ampia gamma di sfide logistiche, garantisce costi di gestione ridotti, una potenza bilanciata di 14 995 Watt e riduce drasticamente l'impatto ambientale.
Tecnologia
Il gruppo Vector 1550 è equipaggiato con la tecnologia E-Drive™. Grazie all’incremento di potenza offerto dall’economizzatore, il compressore ermetico ha dimensioni ridotte, consentendo anche una riduzione delle dimensioni del motore.

Minori consumi
Pur fornendo 14 995 Watt, il consumo di carburante è significativamente ridotto.
Tempo di funzionamento effettivo massimo
La tecnologia brevettata E-Drive™ elimina 17 parti soggette a manutenzione, aumentando l’affidabilità e il tempo di funzionamento effettivo fino al 99,4%.
Tecnologia sostenibile
Grazie al minor numero di giunzioni e parti in movimento, la tecnologia E-Drive™ interamente elettrica unita al compressore ermetico aiuta a ridurre notevolmente le perdite di refrigerante rispetto alla tecnologia a cinghia.
Visualizza la gamma completa Vector 1550
Vector 1550
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 15340 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 8280 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 12230 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 6920 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 12990 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7240 W |
Potenza termica
| Motore termico | 8500 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5600 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Conforme ATP
| M1027 |
Peso
| 706 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 71.5 dB |
| Bassa velocità | 67.4 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 62.6 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1498 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll |
| Compressore – Modello | ZF19 |
| Controlli | Logicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5 kg |
Vector 1550 City
Unità certificata PIEK per consegne notturne
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 15320 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 8180 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 12220 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 6790 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13390 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7060 W |
Potenza termica
| Motore termico | 8500 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5600 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Conforme ATP
| M970 |
Peso
| 725 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 95 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1498 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll |
| Compressore – Modello | ZF19 |
| Controlli | Lofgicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5 kg |
Vector 1550 E City
Unità elettrica certificata PIEK per consegne notturne
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13390 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7060 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Portata d'aria
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Conforme ATP
| M970 Add1 |
Peso
| 506 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 84 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | Scroll |
| Compressore – Modello | ZF19 |
| Controlli | Lofgicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5 kg |
Vector 1550 Silent
L'opzione silenziosa per le esigenze di refrigerazione dei tuoi rimorchi
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 15320 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 8280 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 12340 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 6910 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13040 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 7220 W |
Potenza termica
| Motore termico | 8500 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 5000 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5600 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4600 m3/hr |
Conforme ATP
| M1027 Corr1 |
Peso
| 713 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora | 96 dB |
| Alta velocità | 70.5 dB |
| Bassa velocità | 66 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 60.7 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 1498 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll |
| Compressore – Modello | ZF19 |
| Controlli | Lofgicold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5 kg |
E-Drive: Tecnologia consolidata dal 1999
Sviluppare soluzioni innovative per la catena del freddo è parte integrante della cultura di Carrier Transicold, dove il rispetto per la catena del freddo è fondamentale per garantire che i prodotti deperibili, freschi e congelati vengano consegnati ai clienti in condizioni ottimali.
La tecnologia completamente elettrica E-DRIVE elimina le trasmissioni meccaniche presenti nei sistemi a cinghia, trasformando la potenza del motore in elettricità.
Questa soluzione unica e brevettata offre prestazioni superiori per la catena del freddo, riducendo al contempo l’impronta di CO₂ e il costo totale di proprietà:
- Fino al 99,4% di operatività
- Precisione della catena del freddo di +/- 0,8°C
- Riduzione dell’impronta di carbonio