Unità di refrigerazione per rimorchi Vector® S 15
Efficienza su cui poter contare

Vector S 15, la scelta intelligente
Il gruppo per semirimorchio Vector S 15 è una soluzione intelligente che stabilisce un nuovo standard per costo totale di proprietà. La combinazione di affidabilità, prestazioni, efficienza e convenienza rende Vector S 15 la scelta ideale per chi cerca una soluzione di raffreddamento intelligente.
Vector S 15 è un gruppo semi-elettrico in grado di garantire un'elevata capacità in modalità diesel, pur essendo efficiente e silenzioso.
Affidabilità, prestazioni ed efficienza
Vector S 15 è progettato per offrire prestazioni elevate in svariate condizioni, anche in ambienti caldi o umidi. Il design efficiente e la logica ottimizzata del gruppo aiutano a mantenere livelli di temperatura costanti, riducendo al minimo il consumo energetico e massimizzando l'efficienza. Vector S 15 garantisce un funzionamento affidabile ed efficiente in qualsiasi condizione, diventando il vostro partner quotidiano.
Clicca qui per contattarci 

Elevata potenza frigorifera

Consumo di carburante ridotto
-20 %
* Rispetto a Vector 1550

Livello di rumore ridotto a velocità molto bassa
62 dB (A)

Rapido abbattimento della temperatura

Fino a 3000 ore - intervallo di manutenzione per l’olio

Uno dei gruppi più leggeri del segmento
707 kg

Miglioramento dei costi di proprietà
Vector S 15 è progettato per ridurre il costo totale di proprietà. Grazie all'efficienza ottimizzata in termini di consumo di carburante e alle funzionalità logiche avanzate, il sistema aiuta a risparmiare sui costi del carburante,
Vector S 15 è inoltre progettato per semplificare l'accessibilità per la manutenzione e ridurre i costi associati. Il suo design migliorato ed efficiente garantisce tempi di attività affidabili e massimizzati.

Prezzo di acquisto interessante
Il gruppo frigorifero per semirimorchi Vector S 15 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze delle aziende. Potete godere dei vantaggi di un gruppo frigorifero per semirimorchi top di gamma a un prezzo di acquisto interessante.
Vector S 15 è costruito per durare, con materiali resistenti e tecnologia avanzata che assicurano una lunga durata e una facile manutenzione. Che siate proprietari di una piccola impresa o gestori di una grande flotta, Vector S 15 rappresenta una combinazione impareggiabile di qualità e convenienza nel mercato attuale.
DAGLI SPOSTAMENTI URBANI ALLE LUNGHE DISTANZE
Il gruppo Vector S 15 è adatto a molte applicazioni, sia che si operi in città sia su lunghe distanze. Questo gruppo consentirà di rispettare le norme sulle emissioni ed è anche ideale per le consegne su lunghe distanze. È una soluzione semplice, potente e attenta ai costi operativi.

Facile manutenzione
L'architettura semi-elettrica di Vector S 15 è progettata con parti di ricambio affidabili e accessibili che riducono il rischio di guasti. Il facile accesso del sistema per gli interventi di manutenzione semplifica la manutenzione e riduce i tempi di inattività. Gli intervalli
Gli intervalli di manutenzione per l'olio sono stati estesi fino a 3000 ore. Il design robusto del gruppo e le funzioni logiche ottimizzate garantiscono un funzionamento affidabile ed efficiente, riducendo al minimo i costi di riparazione e aumentando i tempi di attività.
Modello per semirimorchio leggero
A circa 700 kg, il Vector S 15 è uno dei modelli per semirimorchio più leggeri del suo segmento. Il design leggero può aiutare a ridurre i costi operativi migliorando il consumo di carburante e aumentando la capacità di carico utile. Inoltre, il suo design leggero consente di migliorare l'efficienza e le prestazioni, poiché può raffreddare rapidamente e mantenere una temperatura costante durante l'intero processo di trasporto.
Vector S 15 Brochures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera
Potenza con motore termico a 0°C | 15080 W |
Potenza con motore termico a -20°C | 8100 W |
Potenza con motore elettrico a 0°C | 8539 W |
Potenza con motore elettrico a -20°C | 7400 W |
Potenza termica
+12°C/-12°C | 7300 W |
Portata d'aria
(AMCA 21085) m3/hr | 5210 |
Peso
Batteria inclusa | 707 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 70 dBA |
Bassa velocità | 62 dBA |