Unità di refrigerazione per autocarri Xarios®
Solo la potenza necessaria – Gamma modulare per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni.
Nel trasporto di merci fresche e congelate, il successo implica avere la potenza necessaria per garantire prestazioni coerenti e ottimali limitando i costi operativi e rispettando l’ambiente. La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi a presa diretta che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono- e multitemperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 40 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.
Visualizza la gamma completa Xarios
Xarios 150
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 2400 rpm 0°C (W) | 2 110 |
| Potenza con motore termico a 2400 rpm -20°C (W) | 1 050 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm 0°C (W) | 1 550 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm -20°C (W) | 711 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 1 200 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 540 |
Potenza termica
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 1 800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 690 |
Peso
| Condensatore strada e rete | 53 kg |
| Evaporatore MXS 600 | 15 kg |
Compressore
| Compressore strada | Compressore rete | |
| Modello | SD5H09 | PS130 |
| Cilindrata | 87 cm3 | 12,7 |
| n° di cilindri | 5 | Rotary |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz |
| Potenza nominale | 1 020 W |
Refrigerante
| Typo | R-452A |
| Carica | 1,2 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 54,6 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagramma schematico
Xarios 200
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
| Potenza con motore termico a 1000rpm 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
| Potenza con motore termico a 1000rpm -20°C (W) | 930 | 980 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 1 280 | 1 300 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 620 | 580 |
Potenza termica
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| (AMCA 21085) m3/hr | 730 | 770 |
Peso
| Condensatore strada e rete | 53 kg |
| Evaporatore MXV 850 | 17 kg |
| Evaporatore MXS 850 | 19 kg |
Compressore
| Compressore strada | Compressore rete | |
| Modello | Carrier 130 | PS130 |
| Cilindrata | 131 cm3 | 12,7 |
| n° di cilindri | 6 | Rotary |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
| Potenza nominale | 990 W |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1,4 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 54,6 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagramma schematico
Xarios 300
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| MXV850 | MXS850 | |
| Potenza con motore termico a 2400 rpm 0°C (W) | 2 860 | 3 060 |
| Potenza con motore termico a 2400 rpm -20°C (W) | 1 650 | 1 690 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm 0°C (W) | 2 240 | 2 440 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm -20°C (W) | 1 150 | 1 300 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 1 820 | 1 940 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 890 | 760 |
Potenza termica
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 2 800 | 2 800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| (AMCA 21085) m3/hr | 750 | 800 |
Peso
| Condensatore strada e rete | 66 kg |
| Evaporatore MXV 850 | 17 kg |
| Evaporatore MXS 850 | 19 kg |
Compressore
| Compressore strada | Compressore rete | |
| Modello | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Cilindrata | 147 cm3 | 147 cm3 |
| n° di cilindri | 6 | 6 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Potenza nominale | 1890 W |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1,4 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 57 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 505 x 1 125 x 238 mm |
Diagramma schematico
Xarios 350
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| MXS 1100 | |
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 3 730 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 2 080 |
| Potenza con motore termico a 1000rpm 0°C (W) | 2 845 |
| Potenza con motore termico a 1000rpm -20°C (W) | 1 400 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 2 510 |
| Potenza con motore elettrico (W) | 1 170 |
Potenza termica
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 470 |
Peso
| Condensatore strada e rete | 84 kg |
| Evaporatore MXL 1100 | 29 kg |
Compressore
| Compressore strada | Compressore rete | |
| Modello | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Cilindrata | 147 cm3 | 147 cm3 |
| n° di cilindri | 6 | 6 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Potenza nominale | 2 520 W |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1,4 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 57 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramma schematico
Xarios 350 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 2 860 | 2 240 | 2 630 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 1 530 | 1 300 | 1 440 |
Potenza termica
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 810 | 710 | 790 |
Peso
| Unità ospitante | 85 kg |
| Evaporatore MXS 850 | 19 kg |
| Evaporatore MXS 600 | 15 kg |
| Evaporatore MXV 850 | 17 kg |
Compressore
| Compressore strada | Compressore rete | |
| Modello | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Cilindrata | 147 cm3 | 147 cm3 |
| n° di cilindri | 6 | 6 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
| Potenza nominale | In base alla configurazione |
Refrigerante
| Typo | R-452A |
| Carica | 1,7 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 57 dBA |
Diagramma schematico
Xarios 5
Specifications
Temperature Type: Mono Temperature
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
| Capacity on road at 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 4 480 |
| Capacity on road at 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 270 |
Heating Capacity
| Heating system 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Airflow
(High speed engine operation)
| 2 170 m3/hr |
Weight
| Weight | 175 kg |
Refrigerant
| Type | R-452A |
| Charge | 2,2 kg |
Dimensions of the evaporator
| Height | 194 mm |
| Width | 1106 mm |
| Depth | 614 mm |
Xarios 6
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 5 310 |
| Potenza con motore termico a 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 700 |
Potenza termica
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| 2 920 m3/hr |
Peso
| Peso | 188 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 2,5 kg |
Dimensioni dell'evaporatore
| Altezza | 194 mm |
| Larghezza | 1556 mm |
| Profondità | 614 mm |
Xarios 8
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Potenza con motore termico a 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Potenza con motore termico a 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Potenza con motore elettrico - 400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Potenza con motore elettrico - 400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3 190 |
Potenza termica
| Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| 2 488 m3/hr |
Conforme ATP
|
M1015 |
Peso
| Peso | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 3,1 kg |
Pressione sonora
| Potenza Lwa | 86 dBA |
Dimensioni
| Altezza | 519 mm |
| Larghezza | 1376 mm |
| Profondità | 507 mm |
Componenti
| Compressore strada | |
| Tecno | Alternativo |
| Modello | Carrier 210 |
| Controlli | Standard |