Rivoluzione nella catena del freddo

Il 100% della potenza frigorifera disponibile già a bassa velocità. La tecnologia esclusiva Pulsor offre una potenza ottimale e costante per tutto il ciclo di consegna.

Costi di gestione ridotti

20% di riduzione nel consumo di carburante durante il raggiungimento della temperatura impostata. la gamma Pulsor raggiunge alti livelli di affidabilità grazie al minor numero di parti in movimento e di raccordi. La disponibilità ottimale della flotta, i costi di manutenzione ridotti e il minore consumo di carburante durante la fase di raggiungimento della temperatura impostata consentono di contenere i costi di gestione.

Sostenibilità garantita

Miglioramento del contenimento dell’75%. Grazie alla sensibile riduzione del numero di tubi e raccordi, sono state ridotte le emissioni di CO2 causate dalle perdite di refrigerante, per proteggere l’ambiente.

Tecnologia insuperabile

L’innovativa tecnologia E-Drive™. Eliminando le trasmissioni meccaniche proprie dei sistemi a cinghia, E-Drive trasforma la potenza del motore in elettricità. Questa soluzione esclusiva brevettata è ora disponibile per la prima volta sui veicoli da distribuzione.

Funzioni per il mantenimento della catena del freddo con minore impatto ambientale

Raggiungimento veloce della temperatura impostata, freddo costante, ampia gamma di temperatura, e controllo preciso della. Pulsor rappresenta la soluzione ottimale per i clienti che operano nei centri urbani con aperture porte ripetute, prodotti sensibili e consegne di prodotti multi temperatura.