Un’unità Citimax per ogni situazione
Una gamma completa e personalizzata per ogni vostra esigenza

Citimax offre una gamma completa di unità refrigeranti progettate per i veicoli commerciali leggeri di ogni genere. Le specifiche delle unità Citimax 280, 350 e 400 permettono di scegliere la migliore configurazione in base alle dimensioni del veicolo, alle temperature ambiente e al tipo di prodotti.

Necessitano di un ambiente stabile a temperatura controllata durante il trasporto con la capacità di mantenere l’integrità della catena del freddo. La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione (fino a 58 m3) e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Per ogni genere di applicazione dai prodotti freschi ai prodotti surgelati
Abbattimento 20% più rapido
Stabilità dei setpoint di temperatura garantitanentro +/- 1°C
Ancora più potenza e sicurezza per le applicazioni solo su strada
Potenza frigorifera
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 2700 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 1525 |
Potenza termica
| 18°C/-18°C (W) | 2800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compressore
| Modello | Carrier 150 |
| Cilindrata | 147 cm3 |
| n° di cilindri | 6 |
Refrigerante
| Typo | R-452A |
| Carica | 1.15 kg |
Unità
| Dimensioni condensatore (P x L x A) | 769 x 206 x 550 mm |
| Dimensioni evaporatore (P x L x A) | 857 x 170 x 608 mm |
Potenza frigorifera
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 3290 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 1760 |
Potenza termica
| 18°C/-18°C (W) | 3100 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compressore
| Modello | Carrier 150 |
| Cilindrata | 147 cm3 |
| n° di cilindri | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1.15 kg |
Unità
| Dimensioni condensatore (P x L x A) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensioni evaporatore (P x L x A) | 857 x 170 x 608 mm |
Potenza frigorifera
| Potenza con motore termico a 2400rpm 0°C (W) | 4080 |
| Potenza con motore termico a 2400rpm -20°C (W) | 2070 |
Potenza termica
| 18°C/-18°C (W) | 3550 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compressore
| Modello | Carrier 160 |
| Cilindrata | 161 cm3 |
| n° di cilindri | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1.15 kg |
Unità
| Dimensioni condensatore (P x L x A) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensioni evaporatore (P x L x A) | 1100 x 193 x 614 mm |