Oggi più che mai, la Serie D Citimax non è più un'unità più potente e affidabile, ma può anche offrire ai clienti un utilizzo più rapido, leggero, intelligente ed efficiente.
Unità di refrigerazione per autocarri Citimax Serie D
Più veloce, più leggero, più intelligente e più efficiente
Citimax Serie D è la nuova generazione di unità di refrigerazione per camion, frutto di decenni di esperienza Carrier nella ricerca e sviluppo.
Vantaggi principali di Citimax Serie D
Visualizza la gamma Citimax Serie D
Citimax D5
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera (W)
| 0°C/+30°C | 5300 |
| -20°C/+30°C | 2700 |
Potenza termica (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4400 |
Portata d'aria (m3/hr)
| 2200 |
Dimensioni condensatore (mm)
| P x L x A | 1314 x 304 x 389 |
Dimensioni evaporatore (mm)
| P x L x A | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 59 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.0 kg |
Voltaggio (V)
| 12/24 |
Corrente (A)
| 30/18 |
Modello del compressore
| Carrier 160 |
Citimax D6
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera (W)
| 0°C/+30°C | 6000 |
| -20°C/+30°C | 3100 |
Potenza termica (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4600 |
Portata d'aria (m3/hr)
| 2200 |
Dimensioni condensatore (mm)
| P x L x A | 1314 x 304 x 389 |
Dimensioni evaporatore (mm)
| P x L x A | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 62 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.2 kg |
Voltaggio (V)
| 12/24 |
Corrente (A)
| 34/19 |
Modello del compressore
| Carrier 160 |
Citimax D7
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera (W)
| 0°C/+30°C | 7100 |
| -20°C/+30°C | 3700 |
Potenza termica (W)
| +18°C/-18°C (W) | 5600 |
Portata d'aria (m3/hr)
| 2500 |
Dimensioni condensatore (mm)
| P x L x A | 1479 x 312 x 389 |
Dimensioni evaporatore (mm)
| P x L x A | 1304 x 217 x 698 |
Peso (kg)
| 69 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.5 kg |
Voltaggio (V)
| 12/24 |
Corrente (A)
| 50/30 |
Modello del compressore
| Carrier 210 |
Brochures