Unità di refrigerazione per autocarri Neos
Gruppi frigoriferi azionati tramite alternatore con installazione versatile per piccoli furgoni
Grazie all’azionamento tramite alternatore, la gamma di gruppi frigoriferi Neos combina raffreddamento e riscaldamento costanti per veicoli fino a 6 m3 con la massima flessibilità di installazione. Con 2 versioni, “Slim” e “Split”, questi gruppi rappresentano una scelta versatile e affidabile per quei clienti che desiderano abbinare alla protezione del carico, l’affidabilità e il comfort per l’autista.
Caratteristiche principali e vantaggi di Neos
Progettato per la praticità
Con due versioni di installazione, Neos può essere integrato nel veicolo o installato esternamente per soddisfare ogni tipo di isolamento. È completamente compatibile con l'aria condizionata del veicolo, garantendo al conducente e al carico un clima fresco durante il trasporto.
Conservazione della catena dal freddo
Con 1160 W a 0°C, il gruppo Neos assicura un’eccellente protezione del carico.
Primo per la sicurezza e per il rispetto dell’ambiente
- Protezione dell’autista: in qualsiasi modo il gruppo Neos sia installato, esso non compromette i dispositivi o le strutture di sicurezza del veicolo
- Rispetto per l’ambiente: Neos usa un refrigerante R134a senza cloro, a impatto zero sulla fascia di ozono
- Soluzione efficiente: Neos è azionato dall’alternatore anziché da un compressore indipendente per il modo strada: questo comporta un minor utilizzo di tubi e raccordi e di refrigerante e quindi un minor rischio di perdite
Installazione esterna per un maggiore spazio
La versione prevede l’installazione esterna in posizione frontale o a tetto consente di avere a disposizione un maggiore volume di carico all’interno del veicolo.
Integrato, per una maggiore efficienza
La versione estetica “Slim” offre il profi lo più basso oggi disponibile sul mercato, consentendo l’accesso a qualsiasi autoparcheggio, una migliore aerodinamica e un minor consumo di carburante.
Prima di installare qualsiasi unità Neos, è obbligatorio verificare con l'OEM che la potenza disponibile sulla rete a 12 V del veicolo, con tutti i principali consumatori attivi, sia sufficiente a supportare il consumo energetico del modello Neos di destinazione.
Neos HE - Fiducia nelle soluzioni elettriche “ultimo chilometro”
Flessibilità e alimentazione elettrica per le consegne in città
Al passo con i tempi, la gamma di refrigerazione Neos si espande e si adatta alle sfide di oggi della consegna in città con Neos HE - High Efficiency, offrendo soluzioni ad alimentazione elettrica per veicoli fino a 12 m3.
Vantaggi principali di Neos HE
- Capacità di refrigerazione costante: L’architettura a 12V consente il 100% di capacità di raffreddamento, a prescindere dallo stato di funzionamento del veicolo
- Unità completamente elettrica: Compatibile con pacchi batteria da 12 V
- Consumo elettrico migliorato: Consumo di carburante: -24%(Rispetto al precedente Neos)
- Elevata affidabilità: Alimentazione elettrica per minori fonti di perdite(Rispetto alle tecnologie convenzionali LCV)
- Elevata versatilità: adatto per veicoli BEV, PHEV e ICE
- Sostenibilità ambientale: Uso di refrigeranti R134A e R452A a basso PRG
Visualizza la gamma Neos
Neos 100
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 1 210 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 470 |
| Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 1 190 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 470 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/h | 570 |
Peso
| - | 63 kg |
Compressore
| Modello | SD5H09 |
| Cilindrata | 87 cm3 |
| n° di cilindri | 5 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
| Potenza nominale | 1 420 W |
Refrigerante
| Tipo | R-134A |
| Carica | 0,9 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 53,4 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 822 x 904 x 223 mm |
Diagramma schematico
Neos 100 S
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 1 160 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 450 |
| Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 1 190 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 450 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/h | 700 |
Peso
| Condensatore | 48 kg |
| Evaporatore (MNS600) | 15 |
Compressore
| Modello | SD5H09 |
| Cilindrata | 87 cm3 |
| n° di cilindri | 5 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
| Potenza nominale | 1 420 W |
Refrigerante
| Tipo | R-134A |
| Carica | 1 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 57dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 480 x 864 x 232mm |
Diagramma schematico
Neos HE 100 S
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0°C (W) | 1 210 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 470 |
| Potenza con motore elettrico a 0°C (W) | 1 190 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 470 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 570 |
Peso
| - | 63 kg |
Compressore
| Modello | SD5H09 |
| Cilindrata | 87 cm3 |
| n° di cilindri | 5 |
Motore elettrico
| Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
| Potenza nominale | 1 420 W |
Refrigerante
| Tipo | R-134A |
| Carica | 0,9 kg |
Pressione sonora
| Alta velocità | 53,4 dBA |
Gruppo
| Dimensioni (P x L x A) | 822 x 904 x 223 mm |
Diagramma schematico
Neos HE 200 S
Specifiche Tecniche
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0°C (W) | 1520 |
| Potenza con motore termico a -20/-30°C (W) | 550 |
| Potenza con motore elettrico a 0°C (W) | 1560 |
| Potenza con motore elettrico a -20/-30°C (W) | 570 |
Potenza termica
| +18°C/-18°C (W) | 800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1125 |
Consumo
| a 12V 0°C/30°C (A) | 86 |
| a 12V -20°C/30°C (A) | 66 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 1,5 kg |
Peso
| Peso totale (kg) | 75 |