Supra 1100 U Silent

Soluciones para todas las aplicaciones bajo chasis. Rendimiento de la gama Supra® para camiones frigoríficos.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 10 710
Modo ruta -20°C (W) 6 140
Modo eléctrico a 0°C (W) 9 640
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 600

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 960
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 2 390

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 3 608 m3/hr

Peso

Versión S 619 kg

Motor

Cilindrada 1123 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400 V/3/50Hz

Compresor

Modelo O5G

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 76,8 dBA
Low speed 73,7 dBA
Standby 66,1 dBA

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 10 710
Modo ruta -20°C (W) 6 140
Modo eléctrico a 0°C (W) 9 640
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 600

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 960
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 2 390

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 3 608 m3/hr

Peso

Versión S 619 kg

Motor

Cilindrada 1123 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400 V/3/50Hz

Compresor

Modelo O5G

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 76,8 dBA
Low speed 73,7 dBA
Standby 66,1 dBA