Supra 900 U

Soluciones para todas las aplicaciones bajo chasis. Rendimiento de la gama Supra® para camiones frigoríficos.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 9 100
Modo ruta -20°C (W) 4 870
Modo eléctrico a 0°C (W) 8 050
Modo eléctrico a -20°C (W) 4 270

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 360
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 1 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 3 454 m3/hr

Peso

Versión S 513 kg

Motor

Cilindrada 719 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400 V/3/50Hz

Compresor

Modelo O5K4

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 68,2 dBA

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.

VENTAJAS

  • Nuevo evaporador de gran capacidad
  • Alto Rendimiento
  • Diseño robusto con material reciclable
  • Instalación y mantenimiento más sencillos
  • Mayor seguridad para su carga
  • Gama Supra U® adaptada a sus necesidades

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 9 100
Modo ruta -20°C (W) 4 870
Modo eléctrico a 0°C (W) 8 050
Modo eléctrico a -20°C (W) 4 270

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 360
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 1 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 3 454 m3/hr

Peso

Versión S 513 kg

Motor

Cilindrada 719 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400 V/3/50Hz

Compresor

Modelo O5K4

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 68,2 dBA