Supra HE 9
Rendimiento y alta eficiencia para todas sus necesidades de distribución
BENEFICIOS
- Ventiladores semieléctricos y variables
- Rendimiento superior
- Eficiencia muy alta: -29,5% de consumo de combustible en comparación con el Supra® anterior
- Uno de los pesos más ligeros del segmento
- Uno de los más compactos del segmento
- Alta capacidad ambiental: hasta +55°C
- Menor necesidad de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento*.
Disponible en: Sólo carretera, Carretera y Standby, Silenciosa, Nórdica Silenciosa.
*en comparación con la gama Supra anterior
|
La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión. BENEFICIOS
|
*en comparación con la gama Supra anterior
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)
| Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) | 9 020 |
| Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) | 5 390 |
| Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) | 7 410 |
| Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) | 4 600 |
Capacidad de calefacción
| Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) | 6 310 |
| En espera 18°C/-18°C (W) | 3 720 |
Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) | 2 445 m3/hr |
Cumple con el ATP
| - | M967 |
Peso
| - | 460 kg* |
Dimensiones
| Altura | 615 mm |
| Anchura | 1915 mm |
| Profundidad | 815 mm |
Emisión de sonido
| Potencia sonora | Potencia Lwa | 92 dB* |
Componentes
| Motor | Cilindrada | 719 cc |
| # Cilindros | 3 | |
| Motor | Tensión | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 5.5 | |
| Compresor | Tecno | Reciprocante |
| Modelo | O5K2 | |
| Controles | - | APX |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 3.9 |
*Valor para la versión estándar
|
La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión. BENEFICIOS
|
*en comparación con la gama Supra anterior
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)
| Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) | 9 020 |
| Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) | 5 390 |
| Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) | 7 410 |
| Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) | 4 600 |
Capacidad de calefacción
| Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) | 6 310 |
| En espera 18°C/-18°C (W) | 3 720 |
Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) | 2 445 m3/hr |
Cumple con el ATP
| - | M967 |
Peso
| - | 460 kg* |
Dimensiones
| Altura | 615 mm |
| Anchura | 1915 mm |
| Profundidad | 815 mm |
Emisión de sonido
| Potencia sonora | Potencia Lwa | 92 dB* |
Componentes
| Motor | Cilindrada | 719 cc |
| # Cilindros | 3 | |
| Motor | Tensión | 400V/3/50Hz |
| Potencia | 5.5 | |
| Compresor | Tecno | Reciprocante |
| Modelo | O5K2 | |
| Controles | - | APX |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 3.9 |
*Valor para la versión estándar

certified