Supra HE 8

Rendimiento y alta eficiencia para todas sus necesidades de distribución

BENEFICIOS

  • Ventiladores semieléctricos y variables
  • Rendimiento superior
  • Eficiencia muy alta: -26,5% de consumo de combustible en comparación con el Supra® anterior
  • Uno de los pesos más ligeros del segmento
  • Uno de los más compactos del segmento
  • Alta capacidad ambiental: hasta +55°C
  • Menor necesidad de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento*.

Disponible en: Sólo carretera, Carretera y Standby, Silenciosa, Nórdica Silenciosa.

*en comparación con la gama Supra anterior

Supra_HE_4

 

La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.

La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión.

BENEFICIOS

  • Ventiladores semieléctricos y variables
  • Rendimiento superior
  • Eficiencia muy alta: -26,5% de consumo de combustible en comparación con el Supra® anterior
  • Uno de los pesos más ligeros del segmento
  • Uno de los más compactos del segmento
  • Alta capacidad ambiental: hasta +55°C
  • Menor necesidad de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento*.

*en comparación con la gama Supra anterior

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)

Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) 7 710
Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) 3 650
Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) 6 250
Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) 3 490

Capacidad de calefacción

Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) 5 730
En espera 18°C/-18°C (W) 2 990

Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 2 577 m3/hr

Cumple con el ATP

- M954

Peso

- 440 kg*

Dimensiones

Altura 615 mm
Anchura 1915 mm
Profundidad 815 mm

Emisión de sonido

Potencia sonora Potencia Lwa 95.6 dB*

Componentes

Motor Cilindrada 719cc
# Cilindros 3
Motor Tensión 400V/3/50Hz
Potencia 5.5
Compresor Tecno Reciprocante
Modelo O5K2
Controles - APX

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 3.0

*Valor para la versión estándar

Supra_HE_4

 

La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.

La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión.

BENEFICIOS

  • Ventiladores semieléctricos y variables
  • Rendimiento superior
  • Eficiencia muy alta: -26,5% de consumo de combustible en comparación con el Supra® anterior
  • Uno de los pesos más ligeros del segmento
  • Uno de los más compactos del segmento
  • Alta capacidad ambiental: hasta +55°C
  • Menor necesidad de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento*.

*en comparación con la gama Supra anterior

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)

Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) 7 710
Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) 3 650
Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) 6 250
Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) 3 490

Capacidad de calefacción

Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) 5 730
En espera 18°C/-18°C (W) 2 990

Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) 2 577 m3/hr

Cumple con el ATP

- M954

Peso

- 440 kg*

Dimensiones

Altura 615 mm
Anchura 1915 mm
Profundidad 815 mm

Emisión de sonido

Potencia sonora Potencia Lwa 95.6 dB*

Componentes

Motor Cilindrada 719cc
# Cilindros 3
Motor Tensión 400V/3/50Hz
Potencia 5.5
Compresor Tecno Reciprocante
Modelo O5K2
Controles - APX

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 3.0

*Valor para la versión estándar

Vídeo del equipo frigorífico Supra® GNC
Hit the Right Notes with Pulleyn Philharmonia Orchestra

Syberia eCool