Vector 1950 E
Es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.
VENTAJAS:
- Máximo tiempo de funcionamiento
- Protección de la carga
- Garantizando la sostenibilidad
- Solo eléctrico
Vector E es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.
VENTAJAS:
- Máximo tiempo de funcionamiento
- Protección de la carga
- Garantizando la sostenibilidad
- Solo eléctrico
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
| Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 15 400 |
| Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 9 100 |
Capacidad de calor
| Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/h | 4 800 |
Peso
(Incluida batería)
| Versión R | 623 kg |
Compresor
| Modelo | 06D41 |
| Cilindrada | 660 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 5 kg |
Presión sonora
| Estándar | 68 dBA |
Equipo
| Dimensiones (F x An x Al) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Apertura de la caja | L 1700 x Al 1170 mm |
Vector E es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.
VENTAJAS:
- Máximo tiempo de funcionamiento
- Protección de la carga
- Garantizando la sostenibilidad
- Solo eléctrico
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
| Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 15 400 |
| Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 9 100 |
Capacidad de calor
| Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/h | 4 800 |
Peso
(Incluida batería)
| Versión R | 623 kg |
Compresor
| Modelo | 06D41 |
| Cilindrada | 660 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 5 kg |
Presión sonora
| Estándar | 68 dBA |
Equipo
| Dimensiones (F x An x Al) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Apertura de la caja | L 1700 x Al 1170 mm |