Unidad de refrigeración para remolques Vector® S 15
Eficiencia en la que puede confiar

Vector S 15, la opción más inteligente
El equipo para trailer Vector S 15 es una solución inteligente que establece el nuevo estándar de coste total de propiedad. La combinación de fiabilidad, rendimiento, eficiencia y precio asequible hacen del Vector S 15 una opción ideal para quienes buscan una solución de refrigeración inteligente.
El Vector S 15 es un equipo semieléctrico que proporciona una gran capacidad en modo diésel al tiempo que es eficiente y silencioso.
Fiabilidad, rendimiento y eficiencia
El Vector S 15 está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en diferentes condiciones, incluso en entornos calurosos o húmedos. El diseño eficiente y la lógica optimizada del equipo ayudan a mantener niveles de temperatura constantes, minimizando el consumo de energía y maximizando la eficiencia. El Vector S 15 garantiza un funcionamiento fiable y eficiente, independientemente de las condiciones, lo que lo convierte en su compañero diario.

Alta capacidad de refrigeración

Menos consumo de combustible
-20 %
* Comparado con el Vector 1550

Nivel de ruido reducido a muy baja velocidad
62 dB (A)

Enfriamiento rapido

Hasta 3 000 h de intervalo de mantenimiento de aceite

Uno de los más ligeros del segmento
707 kg

Costes de propiedad más bajos
El Vector S 15 está diseñado para reducir los costes totales de propiedad. Con su eficiencia de combustible optimizada y su función de lógica mejorada, el sistema ayuda a ahorrar en costes de combustible, al tiempo que mantiene un rendimiento máximo y un elevado tiempo de actividad.
El Vector S 15 también está diseñado para simplificar el acceso de mantenimiento y reducir los costes asociados. Su diseño mejorado y eficiente garantiza un tiempo de funcionamiento máximo y con una excelente fiabilidad.

Precio de compra irresistible
El equipo frigorífico para trailer Vector S 15 es un producto de alta calidad diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas. Puede disfrutar de las ventajas de un equipo frigorífico para trailer de gama alta a un precio de compra irresistible.
El Vector S 15 está fabricado para durar, con materiales resistentes y tecnología avanzada que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento sencillo. Tanto si usted es propietario de una pequeña empresa como si es gestor de una gran flota, el Vector S 15 representa una combinación de calidad y precio asequible sin competencia en el mercado actual.
DESDE REPARTOS INTERURBANOS A LARGAS DISTANCIAS
El Vector S 15 es adecuado para muchas aplicaciones, tanto si se opera en ciudades como en largas distancias. Este equipo le permitirá cumplir con las normas de emisión estándar y también es ideal para las entregas de larga distancia. Es una solución sencilla, potente y de bajos costes operativos.

Fácil mantenimiento
La arquitectura semi-eléctrica del Vector S 15 está diseñada con piezas de mantenimiento fiables y accesibles que reducen el riesgo de averías. El fácil acceso al sistema para su revisión simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.
Los intervalos de mantenimiento del aceite se han ampliado hasta 3000 horas. El robusto diseño del equipo y sus características lógicas optimizadas garantizan un funcionamiento fiable y eficiente, reduciendo los costes de reparación y aumentando el tiempo de actividad.
Modelo para trailer ligero
Con aproximadamente 700 kg, el Vector S 15 es uno de los modelos para trailer más ligeros de su segmento. El diseño ligero puede ayudar a reducir los costes de explotación al mejorar el consumo de combustible e incrementar la capacidad de carga útil. Además, su diseño ligero permite mejorar la eficiencia y el rendimiento, ya que puede enfriarse rápidamente y mantener una temperatura constante durante todo el proceso de transporte.
Vector S 15 Brochures |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specifications
Refrigeration Capacity
Capacity on engine power 0°C | 15,080 W |
Capacity on engine power -20°C | 8,150 W |
Capacity on electrical standby 0°C | 8,540 W |
Capacity on electrical standby -20°C | 7,420 W |
Heating Capacity
+12°C/-12°C | 7,400 W |
Airflow
(AMCA 21085) m3/hr | 5,210 |
Weight
Including battery | 707 kg |
Sound pressure
High speed | 70 dBA |
Low speed | 62 dBA |