Regelung
- Dieser wandmontierte All-in-One-Thermostat ist eine elegante und kompakte Lösung, die Benutzeroberfläche und Steuerungsintelligenz vereint. Er eignet sich ideal für vereinfachte Installationen, da keine zusätzliche Box im Gebläsekonvektor erforderlich ist.
- Der integrierte Regler mit Fernschnittstelle bietet diskrete Leistung, wobei die Regelung direkt in den Gebläsekonvektor eingebettet ist und über eine intuitive, wandmontierte Schnittstelle gesteuert wird. Es handelt sich um eine modulare Lösung für unsichtbare Integration und individuellen Komfort.
Keine Ergebnisse gefunden
Typ der Regelung: Thermostat
Lüftersteuerung: AC/EC 3 Geschwindigkeiten
Wasserventilmanagement: ON/OFF
Heizleistung (kW): 0,6kW 2kW with relay accessory
Kommunikationsprotokoll: No
Terminplanung: Via UI
Leit-/Folge-: No
Typ der Regelung: Thermostat
Lüftersteuerung: AC/EC 3 Geschwindigkeiten EC variable Geschwindigkeit
Wasserventilmanagement: ON/OFF
Heizleistung (kW): 2kW mit Relaiszubehör
Kommunikationsprotokoll: KNX Netzbehälter für Gateway
Terminplanung: Via UI Via BMS
Leit-/Folge-: Stand-alone Über BMS
Typ der Regelung: Controller + UI
Lüftersteuerung: AC/EC 3 Geschwindigkeiten EC variable Geschwindigkeit
Wasserventilmanagement: ON/OFF 0-10V
Heizleistung (kW): 2kW 1,3kW
Kommunikationsprotokoll: Bacnet MSTP
Terminplanung: Via BMS
Leit-/Folge-: Stand-alone Über BMS
Typ der Regelung: Controller + UI
Lüftersteuerung: AC/EC 3 Geschwindigkeiten EC variable Geschwindigkeit
Wasserventilmanagement: ON/OFF 0-10V
Heizleistung (kW): 2kW
Kommunikationsprotokoll: CCN
Terminplanung: Via Aquasmart
Leit-/Folge-: Stand-alone Über BMS