Zum Hauptinhalt springen

Thermostat – 33TT
33TT

Der Thermostat Carrier 33TT ist ein leistungsstarker, wandmontierter Thermostat, der für den Einsatz mit hydraulischen Gebläsekonvektoren entwickelt wurde. Er bietet eine präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung mit automatischer oder manueller Lüftersteuerung und einem „Green Leaf”-Modus, der die Energieeinsparungen optimiert. Er lässt sich über die IdroConfig™-App einfach konfigurieren und bietet mehrere Betriebsmodi (Komfort, Sparmodus und Frostschutz) sowie eine automatische oder manuelle Umschaltung und eine Wochenprogrammierung. Der Thermostat bietet KNX-Kommunikation und eine Lead/Lag-Funktion für die zentrale Verwaltung. Seine Triac-, TOR- und chronoproportionalen Ausgänge sowie die Ventilatorsteuerungsoptionen (drei Geschwindigkeiten, eine Geschwindigkeit oder 0–10 V) machen ihn zu einer flexiblen Komplettlösung.


Merkmale:

  • Automatische oder manuelle Lüfterdrehzahlregelung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme über die IdroConfig™-Anwendung
  • Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsregelung
  • Betriebsarten: Komfort, Sparmodus und Frostschutz für Gebäude.
  • Automatische oder manuelle Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.
  • Energieoptimierungsmodus „Green Leaf”
  • Triac-Steuerausgänge: TOR, chrono-proportional
  • Lüfterausgänge: dreistufig, einstufig oder 0-10 V
  • KNX-Bus-Kommunikation (S-Modus, LTE-Modus).
  • Wöchentliche Programmierung
  • Lead/Lag-Funktion zwischen Thermostaten
  • Die KNX-Stromversorgung: ermöglicht die Kommunikation über den KNX-Bus. Dies ist unerlässlich für die Aktivierung der Vorlauf-/Nachlauf-Funktion zwischen mehreren Thermostaten in derselben Anlage oder für den Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem (BMS).

  • Das KNX-zu-BACnet-Gateway: stellt eine Schnittstelle zwischen dem KNX-Protokoll und dem BACnet-Netzwerk bereit und ermöglicht den Datenaustausch zwischen Thermostaten und einer BACnet-Architektur/einem BMS.

  • Der Umschaltsensor: ist ein kombinierter Temperatursensor, der eine präzise Regelung des Raumkomforts und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit des Systems ermöglicht.

  • Die Aufputzdose: ist für die einfache Installation auf bestimmten oder nicht vertieften Oberflächen konzipiert und bietet mehr Flexibilität bei Renovierungs- oder Nachrüstungsprojekten.

Merkmale:

  • Automatische oder manuelle Lüfterdrehzahlregelung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme über die IdroConfig™-Anwendung
  • Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsregelung
  • Betriebsarten: Komfort, Sparmodus und Frostschutz für Gebäude.
  • Automatische oder manuelle Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.
  • Energieoptimierungsmodus „Green Leaf”
  • Triac-Steuerausgänge: TOR, chrono-proportional
  • Lüfterausgänge: dreistufig, einstufig oder 0-10 V
  • KNX-Bus-Kommunikation (S-Modus, LTE-Modus).
  • Wöchentliche Programmierung
  • Lead/Lag-Funktion zwischen Thermostaten
  • Die KNX-Stromversorgung: ermöglicht die Kommunikation über den KNX-Bus. Dies ist unerlässlich für die Aktivierung der Vorlauf-/Nachlauf-Funktion zwischen mehreren Thermostaten in derselben Anlage oder für den Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem (BMS).

  • Das KNX-zu-BACnet-Gateway: stellt eine Schnittstelle zwischen dem KNX-Protokoll und dem BACnet-Netzwerk bereit und ermöglicht den Datenaustausch zwischen Thermostaten und einer BACnet-Architektur/einem BMS.

  • Der Umschaltsensor: ist ein kombinierter Temperatursensor, der eine präzise Regelung des Raumkomforts und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit des Systems ermöglicht.

  • Die Aufputzdose: ist für die einfache Installation auf bestimmten oder nicht vertieften Oberflächen konzipiert und bietet mehr Flexibilität bei Renovierungs- oder Nachrüstungsprojekten.

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit