Zum Hauptinhalt springen

Thermostat – 33ET+
33ET+

Der Thermostat Carrier 33ET+ ist ein Einstiegsmodell zur Wandmontage, das für die Steuerung von hydraulischen Gebläsekonvektoren mit AC- oder EC-Motoren entwickelt wurde. Mit wesentlichen Funktionen wie automatischer Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen, Frostschutz, elektrischer Heizung und Wochenprogrammierung garantiert er zuverlässigen thermischen Komfort und Energieeinsparungen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Der elektronische Thermostat 33ET+ ist für die Wassersteuerung und Lüftung erhältlich. Bei der Wassersteuerung wirkt er auf Ventile mit 230-V-TOR-Thermomotoren. Bei der Lüftung kann er entweder mit folgenden Motoren verwendet werden:

  • 3-stufiger 230-V-Wechselstrommotor
  • 3-stufiger 0–10-V-EC-Motor

Die Thermostatreihe 33ET+ umfasst folgende Modelle:

  • 33ET+A für einen 2-Rohr-Wechselstrommotor
  • 33ET+B für einen 4-Rohr-Wechselstrommotor
  • 33ET+C für einen 2-Rohr-EC-Motor + elektrische Heizung
  • 33ET+D für einen 4-Rohr-EC-Motor

Der Thermostat ist für die Unterputzmontage konzipiert und wird in eine standardmäßige 60-mm-Unterputzdose eingeschraubt.

Mit dem mitgelieferten Zubehör kann er auch aufgesetzt montiert werden.

Merkmale:

  • Manuelles oder automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kühlen.
  • Vier Betriebsmodi: Komfort, Sparmodus, Frostschutz und Aus.
  • Stromversorgung: 230 V
  • Manuelle oder automatische dreistufige Lüftersteuerung.
  • Wochenprogrammierung.
  • Umschaltung über Sensor oder potentialfreien Kontakt.
  • Elektrische Heizung (33ET+C nur für Zweirohr-Zweidrahtsystem).
  • Mit potentialfreiem Eingang für einen Fensterkontakt.
  • Das Umschaltfühler-Kit: ermöglicht die automatische Erkennung des Wechsels vom Heiz- zum Kühlmodus (und umgekehrt) in Zweirohrsystemen. Das Kit enthält einen Fühler, ein 2,5 Meter langes Kabel, Faston-Kabelschuhe und einen Adapter. Dieses unverzichtbare Gerät sorgt für eine automatische Modusumschaltung entsprechend der Temperatur des im System zirkulierenden Wassers./li>

  • Aufputzdose: Wird verwendet, um den Thermostat an der Wand zu installieren, wenn eine Unterputzmontage nicht möglich ist. Sorgt für eine saubere, diskrete und geschützte Wandmontage.

  • Relais-Kit: Obligatorisch für die Steuerung von elektrischen Heizungen bis zu 2.000 W.

Der elektronische Thermostat 33ET+ ist für die Wassersteuerung und Lüftung erhältlich. Bei der Wassersteuerung wirkt er auf Ventile mit 230-V-TOR-Thermomotoren. Bei der Lüftung kann er entweder mit folgenden Motoren verwendet werden:

  • 3-stufiger 230-V-Wechselstrommotor
  • 3-stufiger 0–10-V-EC-Motor

Die Thermostatreihe 33ET+ umfasst folgende Modelle:

  • 33ET+A für einen 2-Rohr-Wechselstrommotor
  • 33ET+B für einen 4-Rohr-Wechselstrommotor
  • 33ET+C für einen 2-Rohr-EC-Motor + elektrische Heizung
  • 33ET+D für einen 4-Rohr-EC-Motor

Der Thermostat ist für die Unterputzmontage konzipiert und wird in eine standardmäßige 60-mm-Unterputzdose eingeschraubt.

Mit dem mitgelieferten Zubehör kann er auch aufgesetzt montiert werden.

Merkmale:

  • Manuelles oder automatisches Umschalten zwischen Heizen und Kühlen.
  • Vier Betriebsmodi: Komfort, Sparmodus, Frostschutz und Aus.
  • Stromversorgung: 230 V
  • Manuelle oder automatische dreistufige Lüftersteuerung.
  • Wochenprogrammierung.
  • Umschaltung über Sensor oder potentialfreien Kontakt.
  • Elektrische Heizung (33ET+C nur für Zweirohr-Zweidrahtsystem).
  • Mit potentialfreiem Eingang für einen Fensterkontakt.
  • Das Umschaltfühler-Kit: ermöglicht die automatische Erkennung des Wechsels vom Heiz- zum Kühlmodus (und umgekehrt) in Zweirohrsystemen. Das Kit enthält einen Fühler, ein 2,5 Meter langes Kabel, Faston-Kabelschuhe und einen Adapter. Dieses unverzichtbare Gerät sorgt für eine automatische Modusumschaltung entsprechend der Temperatur des im System zirkulierenden Wassers./li>

  • Aufputzdose: Wird verwendet, um den Thermostat an der Wand zu installieren, wenn eine Unterputzmontage nicht möglich ist. Sorgt für eine saubere, diskrete und geschützte Wandmontage.

  • Relais-Kit: Obligatorisch für die Steuerung von elektrischen Heizungen bis zu 2.000 W.

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit