Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - Hochtemperatur-Wasserwärmepumpe mit variabler Drehzahl, die das Kältemittel HFO R-1234ze oder R-515B verwendet
61XWHVZE

Kältemittel: R-1234ze & R-515B

Kompressor: Schraubenkompressor mit variabler Drehzahl

Nennheizleistung: 700 & 1 500 kW

Die Wasserwärmepumpen AQUAFORCE PUREtec 61XWHVZE mit variablem Schraubenkompressor und GreenSpeed Intelligence sind die Premium-Lösung für industrielle, Fernwärme- und gewerbliche Heizungsanwendungen, bei denen Endnutzer, Berater und Anlagenbesitzer optimale saisonale Leistungen, sehr hohe Wassertemperaturen und maximale Zuverlässigkeit benötigen, um ihre Umwelt- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen.


Erhältlich in drei Ausführungen:

  • 61XWHLVZE für niedrige Wärmequellentemperaturen
  • 61XWH-VZE für mittlere Wärmequellentemperaturen
  • 61XWHHVZE für hohe Wärmequellentemperaturen

Nachhaltigkeit

  • Spitzenleistung und saisonale Effizienz für jeden Heizbedarf
  • Keine CO₂-Emissionen (Scope 1) – völlige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen

Vielseitigkeit

  • Eine Lösung. Jede Wärmequelle. Jede Anwendung.
  • Präzise Heizungssteuerung durch Kompressoren mit variabler Drehzahl

Skalierbarkeit

  • Gebrauchsfertiges, industrialisiertes Produkt für eine schnellere Projektfertigstellung
  • Kompakte Einheit, die bei Bedarf leicht als Komplettsystem in einen Container gepackt werden kann

Zuverlässigkeit

  • Leistung, der Sie vertrauen können – Eurovent-zertifiziert
  • Qualität, der Sie vertrauen können – ISO 9001-zertifizierte Produktion und Prüfung

Synergien

  • Hybridheizung leicht gemacht – Zusammenarbeit von Carrier und Viessmann
  • Mühelose Integration in das PlantCTRL™-System von Carrier

06T-Doppelrotor-Schraubenkompressor

  • Stufenlose Einstellung der Kompressorkühlleistung mit variabler Drehzahl und Schieberventil
  • Ausgestattet mit überdimensionierten Rollenlagern, öldruckgeschmiert für zuverlässigen und langlebigen Betrieb, selbst bei maximaler Belastung
  • Bei Auftreten einer Störung schaltet sich der Kompressor nicht ab, sondern läuft mit reduzierter Leistung weiter (Entlastungsmodus)
  • Der Schalldämpfer in der Auslassleitung reduziert die Auslassgaspulsationen erheblich und sorgt so für einen deutlich leiseren Betrieb
  • Der Kondensator verfügt über einen Ölabscheider, der die im Kältemittelkreislauf zirkulierende Ölmenge minimiert und zum Kompressor zurückleitet

Rohrbündelwärmetauscher

  • Exklusive Carrier-Technologie mit überflutetem Verdampfer für hohe Energieeffizienz
  • Einfache Reinigung der wasserseitigen Rohre
  • Optimierter Wasserdruckabfall reduziert die Pumpkosten

Economizer

  • Eine einzige Baugruppe, die Folgendes bietet:
    • Präzise Kältemittelsteuerung
    • Erhöhte Heizleistung der Einheit
    • Höhere Wirkungsgrade

SmartVu™ Touchscreen

  • Exklusives Carrier-Design mit fortschrittlichen Gerätemanagementmechanismen:
    • Kontinuierliche und präzise Leistungs- und Temperaturregelung
    • Integrierte Diagnose und E-Mail-Übertragung relevanter Informationen
    • Fernverwaltung des Geräts
    • Verwaltung des Wartungsplans
    • Externe Pumpensteuerung, feste oder variable Drehzahl
    • Energieverbrauchsmanagement durch
  • Intuitive und benutzerfreundliche, farbige 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 600.
  • Webserver-Funktionen für einfachen Fernzugriff über das Internet. Sichere und komfortable Einrichtung, Überwachung und Aktualisierung des Steuerungssystems.
  • 10 Sprachen verfügbar: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + eine weitere Sprache nach Wahl des Kunden
  • BACnet- oder Modbus-Kommunikationsschnittstellen
  • Trendfunktionen

Funktionalitäten

  • IP44-Steuerbox
  • Einpunkt-Stromversorgung
  • J-Bus-Gateway
  • 7-Zoll-Display
  • Externe Verdampferpumpensteuerung. Feste und variable Drehzahl
  • Externe Kondensatorpumpensteuerung. Feste und variable Drehzahl

Optionen

  • Lead/ lag Betrieb
  • Lon-, BACnet-Gateway
  • Energiemanagementmodul
  • Eingang für Kältemittelleckageerkennung
  • Einhaltung der Schweizer Vorschriften
  • Geringer Geräuschpegel
  • Geschweißtes Verdampfer-Anschlusskit
  • EMV-Klasse C2
  • Schnelle Leistungswiederherstellung
  • Elektrischer Energiezähler
  • 230-V-Stecker
  • Kältemittel R-515B A1

Erhältlich in drei Ausführungen:

  • 61XWHLVZE für niedrige Wärmequellentemperaturen
  • 61XWH-VZE für mittlere Wärmequellentemperaturen
  • 61XWHHVZE für hohe Wärmequellentemperaturen

Nachhaltigkeit

  • Spitzenleistung und saisonale Effizienz für jeden Heizbedarf
  • Keine CO₂-Emissionen (Scope 1) – völlige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen

Vielseitigkeit

  • Eine Lösung. Jede Wärmequelle. Jede Anwendung.
  • Präzise Heizungssteuerung durch Kompressoren mit variabler Drehzahl

Skalierbarkeit

  • Gebrauchsfertiges, industrialisiertes Produkt für eine schnellere Projektfertigstellung
  • Kompakte Einheit, die bei Bedarf leicht als Komplettsystem in einen Container gepackt werden kann

Zuverlässigkeit

  • Leistung, der Sie vertrauen können – Eurovent-zertifiziert
  • Qualität, der Sie vertrauen können – ISO 9001-zertifizierte Produktion und Prüfung

Synergien

  • Hybridheizung leicht gemacht – Zusammenarbeit von Carrier und Viessmann
  • Mühelose Integration in das PlantCTRL™-System von Carrier

06T-Doppelrotor-Schraubenkompressor

  • Stufenlose Einstellung der Kompressorkühlleistung mit variabler Drehzahl und Schieberventil
  • Ausgestattet mit überdimensionierten Rollenlagern, öldruckgeschmiert für zuverlässigen und langlebigen Betrieb, selbst bei maximaler Belastung
  • Bei Auftreten einer Störung schaltet sich der Kompressor nicht ab, sondern läuft mit reduzierter Leistung weiter (Entlastungsmodus)
  • Der Schalldämpfer in der Auslassleitung reduziert die Auslassgaspulsationen erheblich und sorgt so für einen deutlich leiseren Betrieb
  • Der Kondensator verfügt über einen Ölabscheider, der die im Kältemittelkreislauf zirkulierende Ölmenge minimiert und zum Kompressor zurückleitet

Rohrbündelwärmetauscher

  • Exklusive Carrier-Technologie mit überflutetem Verdampfer für hohe Energieeffizienz
  • Einfache Reinigung der wasserseitigen Rohre
  • Optimierter Wasserdruckabfall reduziert die Pumpkosten

Economizer

  • Eine einzige Baugruppe, die Folgendes bietet:
    • Präzise Kältemittelsteuerung
    • Erhöhte Heizleistung der Einheit
    • Höhere Wirkungsgrade

SmartVu™ Touchscreen

  • Exklusives Carrier-Design mit fortschrittlichen Gerätemanagementmechanismen:
    • Kontinuierliche und präzise Leistungs- und Temperaturregelung
    • Integrierte Diagnose und E-Mail-Übertragung relevanter Informationen
    • Fernverwaltung des Geräts
    • Verwaltung des Wartungsplans
    • Externe Pumpensteuerung, feste oder variable Drehzahl
    • Energieverbrauchsmanagement durch
  • Intuitive und benutzerfreundliche, farbige 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 600.
  • Webserver-Funktionen für einfachen Fernzugriff über das Internet. Sichere und komfortable Einrichtung, Überwachung und Aktualisierung des Steuerungssystems.
  • 10 Sprachen verfügbar: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + eine weitere Sprache nach Wahl des Kunden
  • BACnet- oder Modbus-Kommunikationsschnittstellen
  • Trendfunktionen

Funktionalitäten

  • IP44-Steuerbox
  • Einpunkt-Stromversorgung
  • J-Bus-Gateway
  • 7-Zoll-Display
  • Externe Verdampferpumpensteuerung. Feste und variable Drehzahl
  • Externe Kondensatorpumpensteuerung. Feste und variable Drehzahl

Optionen

  • Lead/ lag Betrieb
  • Lon-, BACnet-Gateway
  • Energiemanagementmodul
  • Eingang für Kältemittelleckageerkennung
  • Einhaltung der Schweizer Vorschriften
  • Geringer Geräuschpegel
  • Geschweißtes Verdampfer-Anschlusskit
  • EMV-Klasse C2
  • Schnelle Leistungswiederherstellung
  • Elektrischer Energiezähler
  • 230-V-Stecker
  • Kältemittel R-515B A1

Das könnte Sie auch interessieren