AquaForce® - 120° Wasser-Wasser-Wärmepumpen für extrem hohe Temperaturen
61CWD
Kältemittel: R1233zd
Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl
Wärmeleistung: 110-540 kW
Die Wasser-Wasser-Wärmepumpen 61CWD sind die Premium-Lösung für Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme bis zu 120 °C.
Anwendungsbereiche
- Wärme für industrielle Prozesse
- Fernwärmenetze
- Wärmequelle: Wasser oder Glykolwasser aus Prozesswärme oder Wärmerückgewinnung
Konzept
- Kältemittel R1233zd mit sehr niedrigem GWP-Wert - Sicherheitsklasse A1 für die Installation in geschlossenen Räumen
- Schraubenkompressoren, speziell entwickelt für höchste Temperaturen bei hoher Dauerbelastung
- Hochleistungskühlsystem mit internem Kreislauf
- Hohe Effizienz auch bei kleinem Delta-T
- Robuste Rohrbündelwärmetauscher
Leistungsbereich
- Wärmeleistung 110 kW bis 540 kW
Anwendungsbereiche
- Wärme für industrielle Prozesse
- Fernwärmenetze
- Wärmequelle: Wasser oder Glykolwasser aus Prozesswärme oder Wärmerückgewinnung
Konzept
- Kältemittel R1233zd mit sehr niedrigem GWP-Wert - Sicherheitsklasse A1 für die Installation in geschlossenen Räumen
- Schraubenkompressoren, speziell entwickelt für höchste Temperaturen bei hoher Dauerbelastung
- Hochleistungskühlsystem mit internem Kreislauf
- Hohe Effizienz auch bei kleinem Delta-T
- Robuste Rohrbündelwärmetauscher
Leistungsbereich
- Wärmeleistung 110 kW bis 540 kW
Wärmepumpen gehören zu den effizientesten Geräten auf dem Markt für die Beheizung von Wohnkomplexen und anderen Gebäuden. Reversible Luft-Wärmepumpen sind die richtige Lösung für eine nachhaltige Kühlung und Heizung von Gebäuden. Carrier bietet bereits ein komplettes Sortiment an Wärmepumpen für gewerbliche Anwendungen bis zu 80 °C an.
Prognosen zufolge werden im Jahr 2050 84 % der europäischen Bürger in städtischen Gebieten leben*. Zukunftssichere Heizungslösungen müssen daher vorrangig in Städten eingesetzt werden, um einen möglichst großen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. In der Roadmap Wärme der EU sind der Ausbau intelligenter Wärme- und Kältenetze auf 30 % bis 2030 und auf 50 % bis 2050 wesentliche Meilensteine zur Erreichung der ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele.
Carrier investiert fortlaufend große Summen in die Entwicklung von Wärmepumpen der nächsten Generation, in denen die neuesten Innovationen im Bereich der Technologien zum Einsatz kommen: ultra-niedriges GWP und natürliche Kältemittel, hohe Effizienz und sehr hohe Temperaturen bis zu 120 °C.
*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Veröffentlicht am 17. Dezember 2020.