Wasser-Wasser-Wärmepumpen
Für gewerbliche Objekte wie Büros, kleinere Hotels, Wohnbau- und Industrieanwendungen bietet Carrier mit der AquaSnap Serie Wasser/Wasser Wärmepumpen von 30 - 230 kW Heizleistung an, die für den Heizbetrieb mit maximal 65 °C optimiert sind. Systemfähigkeit und verschiedene Kommunikationsprotokolle sowie die kompakte Bauform sorgen für Flexibilität im Einsatz.
Mit der AquaForce Hochtemperatur Wasser/Wasser-Wärmepumpe ist eine regenerative Wärme-Lösung zur Erzeugung von Warmwasser bis 85 °C für Anwendungen in Fernwärme, Prozesswärme, Heizen und Kühlen verfügbar. Diese Wärmepumpe arbeitet mit dem Kältemittel R-1234ze(E), dessen GWP unter 1 liegt. Sie kann vielfältige erneuerbare Energiequellen nutzen wie beispielsweise Abwärme aus Rechenzentren, Industrieprozessen, Grundwasser oder Grauwasser. Mehrere Hochtemperaturwärmepumpen lassen sich zu höchster Effizienz und optimaler Leistung kombinieren, um die perfekte Lösung für intelligente Städte zu schaffen.
Die Hochtemperaturwärmepumpe ist ein wichtiger Baustein in den Energiekonzepten für ganze Stadtquartiere.
Keine Ergebnisse gefunden

Kältemittel: R-134a
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Heizleistung (kW): 30-130
Application: Hotel & Freizeit, Industrie, Gesundheitswesen, Rechenzentrum

Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Heizleistung (kW): 30-230
Effizienz: Hoch
Application: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel & Freizeit, Gesundheitswesen, Bildungszentren,

Kältemittel: R-1233zd
Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl
Heizleistung (kW): 110-540
Application: Industrie, Fernwärme

Kältemittel: R-1234ze
Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl
Heizleistung (kW): 200-2500
Effizienz: Hoch

Kältemittel: R-1234ze
Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl
Heizleistung (kW): 410-735
Application: Industrie, Fernwärme