AquaSnap® - Wasser/Wasser-Wärmepumpe
61WG
Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Heizleistung: 30-230 kW
Die Geräte 61WG sind Wärmepumpen von Carrier für gewerbliche Objekte (Büros, kleine Hotels, Freizeiteinrichtungen), Wohnbau- und Industrieanwendungen. Alle Geräte zeichnen sich durch höchste Leistungen und Funktionalität in einem außergewöhnlich kleinen Gehäuse aus.
- 61WG optimiert für den Heizbetrieb mit max. 65°C
- Kompakte Konstruktion
- Plug & Play Philosophie
- Hohe Effizienz
Allgemeine Beschreibung
- kompakte Abmessungen
- Scroll-Verdichter und Kältemittel R-410a
- Umwälzpumpe mit variablem Volumenstrom
- Stapeln von zwei Geräten zur Kapazitätserhöhung (bis Baugröße 090)
- Verschiedene Kommunikationsprotokolle möglich: JBus, BACnet, MS/TP, LON
- Wasseranschlüsse oben oder hinten ermöglichen maximale Flexibilität bei der Installation
Optimiert für den Heizbetrieb
- Hochtemperaturbetrieb bis +65 °C
- Verdampfertemperaturen bis -5 °C
- Steuerung eines 3-Wege-Umschaltventils für den Brauch- und Heizwasserbedarf
- Systemfähigkeit - der Heizsystemmanager maximiert den Gesamtwirkungsgrad komplexer Systeme, bei denen die 61WG-Geräte mit zusätzlichen Heizquellen kombiniert werden, um verschiedene Raumheizzonen und den Brauchwarmwasserbedarf zu bedienen
- Kompatibel mit den meisten Heizsystemen, sowohl in neuen als auch in renovierten Gebäuden, Möglichkeit der Erzeugung von Brauchwarmwasser (mit einem eigenen Temperatur-Sollwert)
Anpassbarkeit und einfache Installation
- Optional mit verschiedenen Hydraulikmodulen sowohl für den Verdampfer als auch den Verflüssiger, mit verschiedenen verfügbaren Drücken und mit Pumpen mit fester oder variabler Drehzahl lieferbar
- Victaulic-Anschlüsse für schnelle und einfach Installation serienmäßig
Kompakte Hochleistungsproduktreihe
- Kleine Außenmaße, ideal für die Gebäudesanierung, ermöglichen den Zugang auch in sehr kleinen Technikräumen
- Der hohe SCOP-Wert erfüllt die strengsten Normen
- Mit einer Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65° C auch für Sanierungen geeignet
- Drehzahlgeregelte Pumpen reduzieren den Energieverbrauch des Systems
- Äußerst geräuscharm, können deshalb in allen Arten von Gebäuden eingesetzt werden
- Ausgerüstet mit der neuesten Generation von R410A Scroll-Verdichtern, die für die typischen Betriebsbedingungen von Wasser/Wasser-Geräten optimiert wurden
SmartVu™ control
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Mit Hydraulikmodul: Anzeige des Wasserdrucks und Berechnung des Wasservolumenstroms
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
- Zugriff auf eine Vielzahl an Parametern
- Präzise und klare Informationen in der örtlichen Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Schnelle und einfache Fernsteuerung
- Wartungsfunktion (Standard)
- Erinnerung an vorgeschriebene Wartungen - FGAS-Dichtheitsprüfung
- Konfigurierbare Erinnerung an regelmäßige Wartungen
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteilen.
Hochmoderne Regelung
- Optimiertes Energiemanagement
- Patentierter, autoadaptiver Algorithmus optimiert den Verflüssigungsdruck bei Teillast, um die Verdichterlast zu reduzieren und eine optimale Versorgung des Verdampfers mit Flüssigkältemittel zu gewährleisten
- Korrektur des Sollwerts basierend auf der Außenlufttemperatur oder der Wasserrücklauftemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Zwei unabhängige Zeitschaltpläne für:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Betrieb mit einem zweiten Kaltwasser-Sollwert
- Umfassender Geräteschutz
- Der patentierte, autoadaptive Algorithmus steuert den Verdichterbetrieb und passt sich permanent an die Systemeigenschaften an
- Das Regelgerät analysiert ständig die Drücke und Temperaturen auf Saug- und Heißgasseite des Verdichters
- Fernsteuerung
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Angezeigter Alarm
- Fernsteuerung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
Optionen
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Schallpegel
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Ausdehnungsgefäß
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Haupttrennschalter ohne Sicherung
- Elektronischer Starter (Anlaufstrombegrenzung)
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Für den Betrieb stapelbares Gerät
- Wasseranschluss oben
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem
Allgemeine Beschreibung
- kompakte Abmessungen
- Scroll-Verdichter und Kältemittel R-410a
- Umwälzpumpe mit variablem Volumenstrom
- Stapeln von zwei Geräten zur Kapazitätserhöhung (bis Baugröße 090)
- Verschiedene Kommunikationsprotokolle möglich: JBus, BACnet, MS/TP, LON
- Wasseranschlüsse oben oder hinten ermöglichen maximale Flexibilität bei der Installation
Optimiert für den Heizbetrieb
- Hochtemperaturbetrieb bis +65 °C
- Verdampfertemperaturen bis -5 °C
- Steuerung eines 3-Wege-Umschaltventils für den Brauch- und Heizwasserbedarf
- Systemfähigkeit - der Heizsystemmanager maximiert den Gesamtwirkungsgrad komplexer Systeme, bei denen die 61WG-Geräte mit zusätzlichen Heizquellen kombiniert werden, um verschiedene Raumheizzonen und den Brauchwarmwasserbedarf zu bedienen
- Kompatibel mit den meisten Heizsystemen, sowohl in neuen als auch in renovierten Gebäuden, Möglichkeit der Erzeugung von Brauchwarmwasser (mit einem eigenen Temperatur-Sollwert)
Anpassbarkeit und einfache Installation
- Optional mit verschiedenen Hydraulikmodulen sowohl für den Verdampfer als auch den Verflüssiger, mit verschiedenen verfügbaren Drücken und mit Pumpen mit fester oder variabler Drehzahl lieferbar
- Victaulic-Anschlüsse für schnelle und einfach Installation serienmäßig
Kompakte Hochleistungsproduktreihe
- Kleine Außenmaße, ideal für die Gebäudesanierung, ermöglichen den Zugang auch in sehr kleinen Technikräumen
- Der hohe SCOP-Wert erfüllt die strengsten Normen
- Mit einer Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65° C auch für Sanierungen geeignet
- Drehzahlgeregelte Pumpen reduzieren den Energieverbrauch des Systems
- Äußerst geräuscharm, können deshalb in allen Arten von Gebäuden eingesetzt werden
- Ausgerüstet mit der neuesten Generation von R410A Scroll-Verdichtern, die für die typischen Betriebsbedingungen von Wasser/Wasser-Geräten optimiert wurden
SmartVu™ control
- Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
- Mit Hydraulikmodul: Anzeige des Wasserdrucks und Berechnung des Wasservolumenstroms
- Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
- Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
- Zugriff auf eine Vielzahl an Parametern
- Präzise und klare Informationen in der örtlichen Landessprache
- Vollständiges Menü mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Fernsteuerung (Standard)
- Einfacher Zugang über das Internet
- Schnelle und einfache Fernsteuerung
- Wartungsfunktion (Standard)
- Erinnerung an vorgeschriebene Wartungen - FGAS-Dichtheitsprüfung
- Konfigurierbare Erinnerung an regelmäßige Wartungen
- Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteilen.
Hochmoderne Regelung
- Optimiertes Energiemanagement
- Patentierter, autoadaptiver Algorithmus optimiert den Verflüssigungsdruck bei Teillast, um die Verdichterlast zu reduzieren und eine optimale Versorgung des Verdampfers mit Flüssigkältemittel zu gewährleisten
- Korrektur des Sollwerts basierend auf der Außenlufttemperatur oder der Wasserrücklauftemperatur
- Leit-/Folge-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Zwei unabhängige Zeitschaltpläne für:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Betrieb mit einem zweiten Kaltwasser-Sollwert
- Umfassender Geräteschutz
- Der patentierte, autoadaptive Algorithmus steuert den Verdichterbetrieb und passt sich permanent an die Systemeigenschaften an
- Das Regelgerät analysiert ständig die Drücke und Temperaturen auf Saug- und Heißgasseite des Verdichters
- Fernsteuerung
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Lastbegrenzung
- Betriebsanzeige
- Angezeigter Alarm
- Fernsteuerung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
Optionen
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Schallpegel
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Ausdehnungsgefäß
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Leit-/Folge-Betrieb
- Haupttrennschalter ohne Sicherung
- Elektronischer Starter (Anlaufstrombegrenzung)
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Für den Betrieb stapelbares Gerät
- Wasseranschluss oben
Zubehör
- Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
- Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem