Carrier präsentiert neue, leistungsstärkere Schrauben-Flüssigkeitskühler mit äußerst klimaschonendem HFO-Kältemittel und einer Leistung von 1,3 MW
MONTLUEL, Frankreich -
Carrier hat sein Flaggschiff, die Flüssigkeitskühler-Baureihe AquaForce® Vision 30KAV mit dem Hydrofluorolefin- (HFO-) -Kältemittel R-1234ze, um fünf neue Modelle mit höherer Leistung erweitert, die es ermöglichen, nunmehr einen Bedarf von bis zu 1.300 kW mit einem einzigen Gerät abzudecken, was Geld und Platz spart und die Installation beschleunigt. Carrier ist ein Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von sicheren, nachhaltigen, gesunden und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Es gibt fünf neue Baugroßen von Carrier AquaForce ® Vision 30KAV-Flüssigkeitskühlern mit Kälteleistungen von 900 kW, 1.000 kW, 1.100 kW, 1.200 kW und 1.300 kW. Die AquaForce ® Vision-Flüssigkeitskühler arbeiten mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern, die sich durch hervorragende Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit sowie eine schnelle und einfache Installation und Wartung auszeichnen.
Die innovativen, preisgekrönten AquaForce ® Vision 30KAV unterstützen das in den Zielen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von Carrier verankerte Ziel, den CO2-Fußabdruck unserer Kunden bis zum Jahr 2030 um mehr als 1 Gigatonne zu reduzieren.
Alle Flüssigkeitskühler der Baureihe übertreffen die europäischen Ökodesign-Anforderungen an die Effizienz und die Betriebsgeräuschpegel. Die Hochleistungsausführung (Option 119+) erreicht eine saisonale Energie-Effizienz bei Komfort-Kühlanwendungen (SEER-Wert) von bis zu 5,55 und eine saisonale Energie-Effizienz bei Hochtemperatur-Prozesskühlungsanwendungen (SEPR-Wert) von bis zu 6,95.
Die Verwendung des Kältemittels R-1234ze mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und einer reduzierten Füllmenge sorgt für niedrige direkte CO2-Equivalent Emmisionen, während die präzise Regelung der Verdichterdrehzahl entsprechend der Kühllast und die Optimierung der Kühlerleistung den Energieverbrauch senken und zur Minimierung der indirekten Emissionen beitragen.
Alle Leistungsstufen des AquaForce® Vision 30KAV sind mit einer Vielzahl von Optionen lieferbar, darunter eine sehr geräuscharme Version, Ventilatoren mit elektronisch kommutierte EC-Motoren sowie Wärmetauscher mit Teil- oder Gesamtwärmerückgewinnung.
Fünf neue AquaForce® 30KAV-Flüssigkeitskühler-Baugrößen bieten Leistungen von 900 kW, 1.000 kW, 1.100 kW, 1.200 kW und 1.300 kW. Im Bild das größte Modell der Baureihe mit 1.300 kW.