Skip to main content

E6 Mirado® GS

Meuble semi-vertical de conception écoénergétique optimisée

BENEFITS AT A GLANCE

Une préservation améliorée des denrées exposées associée à de moindres coûts énergétiques

  • Portes vitrées , double vitrage isolant
  • Une conception écoénergétique (ventilateurs EC, éclairage LED°
  • Charge réduite de fluide frigorigène
  • Moins de périodes de dégivrage

Une présentation attractive de l’assortiment des produits

  • Un meuble semi-vertical de faible hauteur pour une vision panoramique sur l’ensemble du magasin 
  • Une implantation en linéaire avec têtes de gondole
  • Portes vitrées transparentes
  • Jusqu’à 4 niveaux d’étagères en cascade pour une meilleure productivité des ventes au m²
  • SYSTEM:

    Remote

  • TEMP. RANGE:

    -1/1°C,

    0/2°C,

    2/4°C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Some features may not be part of the standard equipment.

Opter pour une solution centrée à la fois sur le merchandising et la réduction des coûts énergétiques

Les portes coulissantes discrètes et transparentes du nouveau Mirado GS améliorent le confort du consommateur, réduisent les coûts d’exploitation et contribuent à accroitre les ventes.

Standard Features

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve (Mirado 64/84-GS) ou évaporateur au dos (Mirado 63-GS)
  • Hauteur ergonomique
  • Une conception écoénergétique éprouvée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Portes vitrées coulissantes, double vitrage isolant
  • Nombreuses couleurs d’éclairage LED disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessories

  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Portes vitrées « full glass » entièrement transparentes
  • Pare-chocs renforcés
  • Évaporateur CO2

Some features may not be available at the moment.

Dimensions (mm)

  • Hauteur (1600)
  • 3 hauteurs de façade (295, 395, 575)
  • 7 longueurs (1250, 1700, 1880, 2500, 3750)
  • 3 Profondeurs (855, 955, 1055)

Opter pour une solution centrée à la fois sur le merchandising et la réduction des coûts énergétiques

Les portes coulissantes discrètes et transparentes du nouveau Mirado GS améliorent le confort du consommateur, réduisent les coûts d’exploitation et contribuent à accroitre les ventes.

Standard Features

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve (Mirado 64/84-GS) ou évaporateur au dos (Mirado 63-GS)
  • Hauteur ergonomique
  • Une conception écoénergétique éprouvée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Portes vitrées coulissantes, double vitrage isolant
  • Nombreuses couleurs d’éclairage LED disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessories

  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Portes vitrées « full glass » entièrement transparentes
  • Pare-chocs renforcés
  • Évaporateur CO2

Some features may not be available at the moment.

Dimensions (mm)

  • Hauteur (1600)
  • 3 hauteurs de façade (295, 395, 575)
  • 7 longueurs (1250, 1700, 1880, 2500, 3750)
  • 3 Profondeurs (855, 955, 1055)
You Might Also Like