Gruppi Frigoriferi Per Motrice
Gamma Supra: Prestazioni per le motrici refrigerate
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle elevate prestazioni dei gruppi della gamma supra per le vostre applicazioni critiche
Nessun risultato trovato per la tua richiesta
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile.
Capacity (W)/(kJ): 12010
Airflow (m³/h): 3074
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile.
Capacity (W)/(kJ): 10810
Airflow (m³/h): 3346
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile.
Capacity (W)/(kJ): 9020
Airflow (m³/h): 2445
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile.
Capacity (W)/(kJ): 7710
Airflow (m³/h): 2577
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile.
Capacity (W)/(kJ): 6300
Airflow (m³/h): 2571
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 10710
Airflow (m³/h): 3608
Mono/Multi: Mono-temperatura
Description: Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 9100
Airflow (m³/h): 3454
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: Design leggero e risparmio di carburante uniti alla robustezza del gruppo frigorifero ICELAND 11
Capacity (W)/(kJ): 10500
Airflow (m³/h): 3400
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Raffreddamento e riscaldamento simultanei, selezionando le due unità di refrigerazione degli scomparti in versione ICELAND TWIN-COOL per una distribuzione a bassa rumorosità
Capacity (W)/(kJ): 18400
Airflow (m³/h): 3400
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): More than 80
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 12000
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 11600
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): più di 80
Description: Developed for distribution environments with multiple door openings, the silent version dramatically reduces the noise levels to peacefully coexist in your distribution area.
Capacity (W)/(kJ): 11300
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 10750
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 50-60 m³
Description: Gruppo frigorifero compatto 'undermount' per motrice con motore Diesel per le consegne contemporanee di prodotti diversi.
Capacity (W)/(kJ): 10700
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Gruppo frigorifero 'undermount' per motrice con motore Diesel che combina potenza frigorifera elevata con robustezza e affidabilità
Capacity (W)/(kJ): 10600
Airflow (m³/h): 2840
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): più di 80
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 10500
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Mono temperature
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: SUPRA 1250 City è la soluzione silenziosa (certificata Piek) per tutte le esigenze di distribuzione. Questo gruppo frigorifero offre una flessibilità totale, con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 10200
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: offre una flessibilità totale, per le consegne notturne e di prodotti diversi. L versione Silent riduce drasticamente la rumorosità per integrarsi al meglio nella zona di distribuzione.
Capacity (W)/(kJ): 10100
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 9600
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 50-60 m³
Description: SUPRA 1250 City è la soluzione silenziosa (certificata Piek) per tutte le esigenze di distribuzione. Questo gruppo frigorifero offre una flessibilità totale, con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 9550
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: offre una flessibilità totale, per le consegne notturne e di prodotti diversi. L versione Silent riduce drasticamente la rumorosità per integrarsi al meglio nella zona di distribuzione.
Capacity (W)/(kJ): 9150
Airflow (m³/h): 3600
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 9100
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Sviluppata per i percorsi di consegna con frequenti aperture delle porte, la versione Silent riduce drasticamente la rumorosità per integrarsi al meglio nella zona di distribuzione.
Capacity (W)/(kJ): 8800
Airflow (m³/h): 3350
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 7800
Airflow (m³/h): 2500
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: Gruppo frigorifero 'undermount' per motrice con motore Diesel che combina potenza frigorifera elevata con robustezza e affidabilità
Capacity (W)/(kJ): 7690
Airflow (m³/h): 2840
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 50-60 m³
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 6780
Airflow (m³/h): 2140
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 50-60 m³
Description: Questo gruppo frigorifero è progettato specificatamente per applicazioni con cassa mobile, usate nel trasporto ferroviario/stradale combinato.
Capacity (W)/(kJ): 6780
Airflow (m³/h): 2140
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): Inferiore a 50
Description: offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 6350
Airflow (m³/h): 2500
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): Inferiore a 50
Description: offre una flessibilità totale per le consegne di prodotti diversi con evaporatori ultrapiatti che possono essere adattati a un'ampia gamma di configurazioni.
Capacity (W)/(kJ): 6150
Airflow (m³/h): 2500
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): Inferiore a 50
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 5455
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): Inferiore a 50
Description: Sviluppato per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma SUPRA per le vostre applicazioni critiche.
Capacity (W)/(kJ): 4365
Airflow (m³/h): 1590
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 60-70 m³
Description: L’unità SYBERIA 11, garantisce bassa rumorosità, ridotti costi di esercizio e peso limitato per la distribuzione con motrici
Capacity (W)/(kJ): 11000
Airflow (m³/h): 3400
Mono/Multi: Multi-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Raffreddamento e riscaldamento simultanei, selezionando le due unità di refrigerazione degli scomparti in versione SYBERIA 18 TWIN-COOL per una distribuzione a bassa rumorosità
Capacity (W)/(kJ): 18400
Airflow (m³/h): 3400
Mono/Multi: Mono-temperatura
Box Volume (m³): 70-80 m³
Description: Zero engine refrigeration unit for urban distribution by truck, featuring, reduced emissions, and low noise
Capacity (W)/(kJ): 9000
Airflow (m³/h): 2500