Supra 1100 U Silent
Soluzioni per tutte le applicazioni sottotelaio. Gamma Supra®:prestazioni per le motrici refrigerate.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 10 710 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 6 140 |
| Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 9 640 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 5 600 |
Potenza termica
| Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Peso
| Versione S | 619 kg |
Motore termico
| Cilindrata | 1123 cm3 |
| n° di cilindri | 3 |
| Tensione / Fase / Frequenza | 400 V/3/50Hz |
Compressore
| Modello | O5G |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 6,8 kg |
Pressione sonora
| Standard | |
| Alta velocità | 76,8 dBA |
| Bassa velocità | 73,7 dBA |
| Rete | 66,1 dBA |
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 10 710 |
| Potenza con motore termico a -20°C (W) | 6 140 |
| Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 9 640 |
| Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 5 600 |
Potenza termica
| Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Peso
| Versione S | 619 kg |
Motore termico
| Cilindrata | 1123 cm3 |
| n° di cilindri | 3 |
| Tensione / Fase / Frequenza | 400 V/3/50Hz |
Compressore
| Modello | O5G |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 6,8 kg |
Pressione sonora
| Standard | |
| Alta velocità | 76,8 dBA |
| Bassa velocità | 73,7 dBA |
| Rete | 66,1 dBA |