Supra HE 6
Prestazioni e alta efficienza per tutte le tue esigenze di distribuzione
BENEFICI
- Ventole semi-elettriche e con funzioni variabili
- Prestazione superiore
- Altissima efficienza
- Uno dei pesi più leggeri del segmento di gamma
- Una delle unità più compatte del segmento di gamma
- Elevata prestazione con temperatura ambiente fino a 55°C
- Tempi di manutenzione meno frequenti e quindi risparmio di tempo per il cliente*
Disponibile nella versione: solo strada, strada/rete, insonorizzato, Nordic insonorizzato.
*rispetto alla precedente gamma Supra
|
Serie Supra® HE, la scelta intelligente per una refrigerazione efficiente.La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile. Più silenziosa, più leggera e più piccola, questa unità è stata testata a temperature ambiente estreme per fornire il miglior tempo di attività e affidabilità con conseguente rapido ritorno sull'investimento. BENEFICI
|
*rispetto alla precedente gamma Supra
Capacità di refrigerazione
(Potenza frigorifera netta del sistema in A.T.P. Condizioni ambientali a 30° C)
| Resa frigorifera motore - alta velocità 0°C (W) | 6 300 |
| Resa frigorifera motore - alta velocità -20°C (W) | 3 750 |
| Resa in standby elettrico 0°C (W) |
5 030 |
| Resa in standby elettrico -20°C (W) | 2 760 |
Capacità di riscaldamento
| Diesel Alta velocità 18°C/-18°C (W) | 4 180 |
| Standby 18°C/-18°C (W) | 2 070 |
Standby 18°C/-18°C (W)
(Funzionamento motore ad alta velocità)
| (AMCA 21085) | 2 571 m3/hr |
Conforme ATP
| - | M956 |
Peso
| - | 431 kg* |
Dimensini
| Altezza | 615 mm |
| Larghezza | 1915 mm |
| Profondità | 815 mm |
Emissione sonora
| Potenza sonora | Potenza Lwa | 95.0 dB* |
Componenti
| Motore | Dislocamento | 482 cc |
| # cilindri | 2 | |
| Motore | Voltaggio | 400V/3/50Hz |
| Potenza | 5.5 | |
| Compressore | Tecno | Alternato |
| Modello | O5K2 | |
| Controlli | - | APX |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carico | 3.0 |
*Valore per versione standard
|
Serie Supra® HE, la scelta intelligente per una refrigerazione efficiente.La serie Supra HE è stata progettata unendo sottosistemi meccanici ed elettrici, al fine di offrire miglioramento dell'efficienza e compattezza del prodotto e offrire una soluzione davvero versatile. Più silenziosa, più leggera e più piccola, questa unità è stata testata a temperature ambiente estreme per fornire il miglior tempo di attività e affidabilità con conseguente rapido ritorno sull'investimento. BENEFICI
|
*rispetto alla precedente gamma Supra
Capacità di refrigerazione
(Potenza frigorifera netta del sistema in A.T.P. Condizioni ambientali a 30° C)
| Resa frigorifera motore - alta velocità 0°C (W) | 6 300 |
| Resa frigorifera motore - alta velocità -20°C (W) | 3 750 |
| Resa in standby elettrico 0°C (W) |
5 030 |
| Resa in standby elettrico -20°C (W) | 2 760 |
Capacità di riscaldamento
| Diesel Alta velocità 18°C/-18°C (W) | 4 180 |
| Standby 18°C/-18°C (W) | 2 070 |
Standby 18°C/-18°C (W)
(Funzionamento motore ad alta velocità)
| (AMCA 21085) | 2 571 m3/hr |
Conforme ATP
| - | M956 |
Peso
| - | 431 kg* |
Dimensini
| Altezza | 615 mm |
| Larghezza | 1915 mm |
| Profondità | 815 mm |
Emissione sonora
| Potenza sonora | Potenza Lwa | 95.0 dB* |
Componenti
| Motore | Dislocamento | 482 cc |
| # cilindri | 2 | |
| Motore | Voltaggio | 400V/3/50Hz |
| Potenza | 5.5 | |
| Compressore | Tecno | Alternato |
| Modello | O5K2 | |
| Controlli | - | APX |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carico | 3.0 |
*Valore per versione standard