VRF
38VT*173H
Réfrigérant : R-410A
Type de groupe extérieur : VRF
Capacité : 8-26 CV
Gère le mode chauffage ou refroidissement avec une efficacité incroyable et assure un confort continu à l'intérieur.
- Type de compresseur : DC Inverter scroll
- Nombre maximum d'unités intérieures : 64
- Compatible avec toutes les unités intérieures et régulations Carrier
- Combinaison de 4 modules pour une puissance de 104 CV
Technologie de traitement des ailettes renforcé
- Pour une meilleure résistance à la corrosion
- Améliore l'équilibre de la répartition de réfrigérant
- qui prolonge la durée de vie des compresseurs
- Approvisionnement régulier en huile
- Protège le compresseur et le système
Ventilateur extérieur haute efficacité et moteur de ventilateur continu DC Inverter
Accès facile
- La conception du groupe extérieur est optimisée pour s'ouvrir à 120° permettant ainsi un accès complet aux composants internes
Test de fonctionnement via un bouton
Flexibilité de longueur de tuyauterie
- La tuyauterie peut aller jusqu'à 1 000 m de longueur et offre un maximum de 110 m de dénivelé
- Dessert facilement les bâtiments de grande hauteur
Technologie de traitement des ailettes renforcé
- Pour une meilleure résistance à la corrosion
- Améliore l'équilibre de la répartition de réfrigérant
- qui prolonge la durée de vie des compresseurs
- Approvisionnement régulier en huile
- Protège le compresseur et le système
Ventilateur extérieur haute efficacité et moteur de ventilateur continu DC Inverter
Accès facile
- La conception du groupe extérieur est optimisée pour s'ouvrir à 120° permettant ainsi un accès complet aux composants internes
Test de fonctionnement via un bouton
Flexibilité de longueur de tuyauterie
- La tuyauterie peut aller jusqu'à 1 000 m de longueur et offre un maximum de 110 m de dénivelé
- Dessert facilement les bâtiments de grande hauteur
Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.
Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.