Gainable standard 20-200 Pa
40VD*S-7S
Type : Gainable
Type moteur : DC
Puissance : 1,5 -16 kW
- Conception ultrafine
- Anneau de levage en forme de T avec largeur et direction de longueur réglables
- Pompe de relevage intégrée
Design fin et compact
- 248 mm de hauteur
Retour d'air par le fond ou l'arrière au choix
Confortable- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Emplacement de reprise d'air en option
- Installation facile
- Pression statique réglable
- Choix flexible en fonction de l'installation existante
Design fin et compact
- 248 mm de hauteur
Retour d'air par le fond ou l'arrière au choix
Confortable- Filtre lavable inclus
- Sélection de vitesse de l'air à rapports multiples
- Emplacement de reprise d'air en option
- Installation facile
- Pression statique réglable
- Choix flexible en fonction de l'installation existante
Gamme Carrier VRF XCT7 : des unités intérieures adaptées à chaque situation
Carrier propose une grande variété d'unités intérieures silencieuses et esthétiques. Avec 4 types de cassettes, 3 types de gainables, 5 types de consoles et unités murales et 1 solution de ventilation, vous êtes certain de trouver l'unité intérieure qu'il vous faut.