Services complémentaires CVC
Maximisez les performances au-delà de la maintenance standard
Les services complémentaires CVC de Carrier vont bien au-delà de la simple maintenance et des réparations courantes. Conçus pour optimiser la performance, l’efficacité énergétique et la longévité des systèmes, ces services optionnels s’intègrent parfaitement à votre contrat de service Carrier, apportant une valeur ajoutée et des analyses opérationnelles approfondies.
Nous pouvons vous aider à :
Prolonger la durée de vie de vos équipements
Prévenir les pannes avant qu’elles ne surviennent
Optimiser la consommation énergétique et réduire les coûts
Respecter les normes environnementales et réglementaires
Obtenir une meilleure compréhension de votre système grâce aux données
Nos offres de services complémentaires
Que vous gériez une installation complexe de groupe froid, optimisiez votre consommation énergétique ou cherchiez à identifier facteurs invisibles affectant vos équipements, nos services complémentaires vous aident à garder le contrôle.
Analyse périodique d’huile
Surveillez la santé de votre système et évitez des pannes coûteuses
Le service d’analyse périodique d’huile de Carrier est un élément clé de la maintenance proactive CVC. En analysant régulièrement l’huile de vos systèmes frigorifiques, nos techniciens évaluent l’état de vos équipements, détectent les premiers signes d’usure ou de contamination, et recommandent des actions de maintenance ciblées pour prolonger la durée de vie et améliorer les performances.
Ce que nous analysons :
- Aspect visuel : détection de signes de contamination ou dégradation
- Viscosité : vérification des propriétés lubrifiantes conformes aux spécifications du compresseur et de l’huile
- Acidité : une acidité élevée peut indiquer une surchauffe, une oxydation ou une dégradation du réfrigérant
- Teneur en eau : même une faible humidité peut provoquer instabilité chimique, corrosion ou défaillance de la lubrification
- Composition élémentaire : niveaux d’additifs, traces de métaux d’usure, glycol ou autres contaminants
Ce service s’inscrit dans l’offre globale de maintenance Carrier et est inclus dans certains contrats de service BluEdge®. Chaque analyse est accompagnée de recommandations expertes pour assurer un fonctionnement sûr et efficace du système sur le long terme.
Thermographie
Identifiez les défauts cachés et améliorez la sécurité du système
Le service d’inspection thermographique de Carrier utilise une technologie avancée d’imagerie thermique pour détecter les problèmes potentiels dans les systèmes CVC et composants électriques invisibles à l’œil nu. Cet outil non invasif permet de visualiser les éléments suivants :
- Défauts d’isolation
- Surchauffe des composants électriques
- Connexions lâches ou terminaisons défectueuses dans les tableaux de commande
Après le scan thermique, les techniciens Carrier identifient les zones problématiques pouvant affecter la sécurité, la performance ou l’efficacité énergétique. Un rapport détaillé est fourni avec des recommandations et actions correctives pour améliorer la fiabilité et prévenir les pannes.
Endoscopie
Inspections internes sans interruption
Le service d’inspection endoscopique de Carrier permet des contrôles visuels non invasifs au sein des équipements CVC. Cette technique avancée facilite la maintenance, le contrôle qualité et le diagnostic des défauts sans nécessiter d’arrêt du système.
Elle permet aux techniciens Carrier de :
- Inspecter la corrosion, les dépôts, les défauts de soudure et l’usure mécanique
- Accéder à des composants difficiles d’accès grâce à des instruments compacts et flexibles
- Évaluer les dommages internes avant démontage
- Réduire le risque de pannes d’urgence par détection précoce
L’endoscopie améliore la sécurité, la continuité opérationnelle et la rentabilité en permettant une détection rapide des problèmes, limitant ainsi les arrêts non planifiés. Chaque inspection est accompagnée d’un rapport et de recommandations personnalisées de Carrier Services.
Nettoyage haute pression des condenseurs à air
Protégez vos équipements et préservez leurs performances
Le service de nettoyage haute pression de Carrier est conçu pour garantir l’efficacité et la fiabilité à long terme des groupes de condensation à air. Il convient aux systèmes avec :
- Serpentin cuivre-aluminium (RTPF)
- Serpentin tout aluminium (MCHE)
Grâce à un procédé haute pression écologique avec détergent, ce service élimine efficacement saletés, polluants et résidus qui entravent le transfert thermique et réduisent la performance.
Avantages clés :
- Restaure une efficacité optimale des transferts thermiques
- Réduit la consommation d’énergie
- Prolonge la durée de vie des serpentins, compresseurs et composants associés
- Complète les procédures de maintenance standard dans le cadre d’un programme complet de suivi du cycle de vie
Chaque intervention comprend un rapport illustré détaillé et une inspection endoscopique pour vérifier la propreté et l’état après nettoyage.
Nettoyage des échangeurs tubulaires
Restaurez la performance et réduisez la consommation d’énergie
Les échangeurs multitubulaires sont particulièrement sensibles à l’encrassement, qui réduit significativement l’efficacité thermique et augmente la consommation d’énergie. Le service de nettoyage hydromécanique Carrier élimine tartre, dépôts et autres contaminants altérant la performance.
Notre procédé utilise des outils synthétiques non abrasifs pour préserver l’intégrité du faisceau tubulaire tout en assurant un nettoyage interne approfondi, minimisant ainsi les risques de dommages et garantissant un transfert thermique optimal.
Avantages clés :
- Améliore l’efficacité thermique calculée
- Réduit les coûts d’exploitation en restaurant les performances énergétiques
- Prévient la dégradation à long terme des composants critiques
À l’issue de chaque opération de nettoyage, Carrier fournit un rapport complet illustré, incluant une vérification endoscopique de la propreté et de l’état interne des équipements.
Rénovation des boîtes à eau des échangeurs multitubulaires
Pérennisation de l’installation et optimisation des performances de l’unité.
Les boîtes à eau des échangeurs sont sujettes à une corrosion sévère due à la sélection de métaux de matériaux différents et à la présence d’eau corrosive ou de bactéries.
Ce phénomène provoque une mise en circulation d’oxydes dans l’échangeur et de résidus de matières corrodées. Il en résulte une perte de l’échange thermique par encrassement ou colmatage des tubes et un vieillissement prématuré par érosion, voire un percement de l’échangeur très préjudiciable.
Un sablage des surfaces corrodées, une préparation soigneuse de l’entrée des tubes, une application de résines Epoxy sur les couvercles et plaques à tubes, puis un nettoyage hydromécanique pour supprimer les résidus permettent de restituer un état structurel sain et de protéger durablement l’installation contre ces phénomènes.
Carrier Services vous remettra un rapport en fin d’intervention.
Contrôle par courants de Foucault des échangeurs tubulaires
Détectez les défauts précocement et évitez des pannes coûteuses
Les tubes des échangeurs de chaleur sont soumis à des contraintes chimiques, mécaniques et thermiques constantes pouvant entraîner une usure, des fissures ou une rupture au fil du temps. Non détectées, ces anomalies peuvent endommager gravement l’unité entière.
Le contrôle non destructif par courants de Foucault de Carrier permet de détecter de manière précoce la quasi-totalité des défauts de tubes, réduisant le risque de panne irréversible et d’interruption du service.
Grâce à une analyse informatique avancée et à une interprétation des signaux en temps réel, cette méthode identifie précisément la présence de corrosion par piqûres ou fissures, d’échancrures, de renflements, de zones d’usure ou d’autres anomalies structurelles.
Les tubes défectueux sont ensuite isolés en toute sécurité par obturation, ce qui minimise les risques et garantit la continuité des opérations.
Chaque intervention est suivie d’un rapport détaillé de métrologie et d’essais, avec des images de validation endoscopique fournies par les services Carrier.
Révision du compresseur 06T
Restaurez la fiabilité et prolongez la durée de vie de votre compresseur
Carrier recommande de réviser les compresseurs 06T toutes les 20 000 heures de fonctionnement ou tous les cinq ans afin de maintenir des performances optimales et d’éviter les défaillances majeures.
Équipements concernés :
- Groupes froids : 30XA, 30XW, 30XB
- Types de compresseurs : 06TS, TT, TU, TW
Détails du service :
- Lieu : sur site ou dans un atelier agréé Carrier
- Durée : environ 2,5 jours par compresseur
Avantages clés :
- Garantie de 2 ans incluse
- Inspection interne complète pour prévenir les pannes
- Remplacement des unités de commande, capteurs et sondes
- Vérification de la charge et de l’état du circuit DESP
Ce service complet garantit un fonctionnement optimal du compresseur et réduit les risques d’arrêt imprévu.
Analyse vibratoire pour compresseurs à vis
Détectez les défauts précocement et protégez vos équipements critiques
Le service d’analyse vibratoire de Carrier permet de passer d’une maintenance préventive à une maintenance prédictive. Il aide à prévenir les dommages irréversibles, à réduire les temps d’arrêt et à baisser les coûts d’exploitation à long terme.
Réalisée sur site et en fonctionnement, cette inspection non invasive dure environ une heure par compresseur. Elle repose sur une compréhension approfondie de la cinématique des compresseurs, prenant en compte les fréquences naturelles et le comportement en rotation de toutes les pièces mobiles.
- Systèmes concernés : tous les groupes froids Carrier équipés de compresseurs à vis
- Mise en œuvre : effectuée sur site en fonctionnement normal, sans interruption nécessaire
- Durée : environ une heure par compresseur
Avantages clés :
- Prévention des pannes irréversibles et des interruptions non planifiées
- Diagnostic rapide et suivi des défauts sur le long terme
- Complément idéal à la révision des compresseurs et à l’analyse d’huile
- Rapport détaillé avec cartographie des résultats et traçabilité historique
- Optimisation des performances sans interruption du service
Disponible pour tous les groupes froids Carrier avec compresseur à vis, ce service améliore la fiabilité, aide à planifier la maintenance et prolonge la durée de vie des équipements.
Kits ergonomiques SafetyCare® pour unités à condensation par air
Sécurité et accessibilité renforcées pour la maintenance en toiture
Le système SafetyCare® de Carrier est conçu pour rendre l’entretien des unités à condensation par air plus sûr et plus efficace. Qu’il s’agisse de remplacer des ventilateurs de condenseur, d’effectuer un décolmatage en contre-courant ou de réaliser une maintenance, cette solution de platelage ergonomique assure un accès stable et conforme.
Spécifications et avantages :
- Compatibilité universelle : convient à toutes les unités Carrier actuelles et anciennes
- Modulaire et réutilisable : peut être réinstallé en cas de remplacement ou de mise à niveau des équipements
- Construction durable : fabriqué en résine isophtalique renforcée de fibre de verre pour durabilité optimale
- Conforme : répond aux exigences de sécurité selon la norme NF EN ISO 14122-3
- Faible maintenance : non soumis aux inspections réglementaires annuelles
Le système SafetyCare® permet aux techniciens de travailler en toute confiance en hauteur, tout en réduisant le temps d’installation et en garantissant le respect des normes de sécurité modernes.
Services pour centrales de traitement d’air – Support sur-mesure sur site et à l’installation
Carrier propose une gamme complète de services pour les centrales de traitement d’air (CTA), qu’elles soient déjà installées ou livrées en kit à assembler sur site. Des audits et contrôles d’hygiène à la rénovation complète, chaque intervention est adaptée à vos besoins opérationnels et aux exigences spécifiques de votre site.
Pour les centrales de traitement d’air existantes sur site
Audit d’installation
- Audits complets du système ou inspections ciblées des composants
- Recommandations d’experts avec rapports détaillés d’intervention
Tests bactériologiques de surface
- Le test Clean-Trace™ détecte les risques bactériologiques
- Échantillonnage par écouvillonnage pour détection des protéines et sucres réducteurs via la réaction Biuret
- Méthode de comparaison des couleurs pour évaluer le potentiel de contamination
Services d’hygiénisation
- Nettoyage interne classique par essuyage et aspiration
- Hygiénisation par micro-diffusion avec désinfectants biocides et fongicides
- Nettoyage haute pression en contre-courant des batteries avec une solution détergente conforme et respectueuse de l’environnement
Services de rénovation
- Application de revêtements époxy et polyuréthane multicouches (sans solvant ni COV) sur surfaces corrodées
- Réparations structurelles et remise à neuf des parois
- Remplacement des composants structurels, mécaniques et fonctionnels usés ou obsolètes
Pour les unités livrées en kit ou à assembler sur site
Carrier accompagne la mise en place et l’optimisation des centrales de traitement d’air lors ou après l’installation :
- Assistance à l’assemblage des caissons et à l’intégration des CTA en kit
- Modifications et mises à niveau incluant :
- Remplacement des batteries
- Reconfiguration des flux d’air
- Mise à jour des moteurs et transmissions
- Remplacement des cadres de filtration ou des éliminateurs de brouillard
Ces services garantissent la performance, l’hygiène et l’efficacité durables de vos centrales de traitement d’air, parfaitement adaptés aux contraintes techniques et réglementaires de votre site.
Autres services
Mise en service