Skip to main content
carrier-london-in-winter carrier-london-in-winter_sq

Stockage de l'énergie thermique

La solution de stockage de l'énergie thermique pour les systèmes de CVC avec une demande maximale de refroidissement supérieure à 500 kW.

carrier-storage-tanks_c

Une vision durable de la construction

Dans un contexte mondial affecté par une augmentation constante des prix de l'électricité et par le défi que pose la réduction de notre empreinte écologique, l'énergie doit être économisée et régulée. Pour une gestion de la demande énergétique et une approche viable des bâtiments intelligents, Carrier propose la technologie de stockage de l'énergie thermique (TES) par chaleur latente.


Basculez votre consommation électrique des heures pleines aux heures creuses

La technologie TES consiste en des matériaux à changement de phase (PCM) utilisés pour stocker dans des nodules l'énergie thermique de refroidissement produite par les groupes de refroidissement. En stockant l'énergie thermique pendant la nuit et en la restituant pendant la journée, cette solution de stockage d'énergie thermique permet d'utiliser l'électricité aux meilleurs prix et d'éviter les pics de consommation. En répartissant la production d'énergie thermique sur 24 heures, la TES peut réduire la charge du refroidisseur de jusqu'à 70 %*.

*Différences mesurées entre des systèmes équivalents conçus avec et sans TES

Pour toutes les applications
Un hôpital peut-il sécuriser sa production de froid et optimiser sa consommation énergétique grâce à la solution de stockage d'énergie thermique Carrier ?
Cliquez ici pour le savoir

HISTOGRAMME DES BESOINS QUOTIDIENS EN REFROIDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ET PROFIL DE SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE


carrier graphique consommation d'énergie bâtiment service
carrier-service-thermal-energy-storage-nodules-graphic_fr
Une solution de CVC de pointe

Votre système de climatisation conçu avec un stockage

Le système de stockage de l'énergie thermique (TES), que vous pouvez associer à vos refroidisseurs, se compose d'un ou plusieurs réservoirs remplis d'éléments sphériques, appelés des nodules, qui contiennent des matériaux à changement de phase (PCM). La présence des PCM dans les nodules offre une densité énergétique très élevée et permet un important échange d'électricité.

+ de 3 000

clients dans le monde entier

+ de 65

pays

+ de 500 MW

d'économie d'électricité

+ de 6 000 000 KWH

de transfert quotidien

Source: estimations basées sur les solutions TES existantes sur les sites des clients

Une solution clé en main de la conception à la mise en œuvre du projet

Carrier optimise la conception et l'exploitation de votre installation quelle que soit l'application, qu'il s'agisse de bâtiments commerciaux ou industriels. Nous aidons les ingénieurs-conseils à adapter la disposition hydraulique à chaque projet : application, conditions de fonctionnement et besoins propres du client. Le cas échéant, des technologies complémentaires comme le Free Cooling ou la récupération d'énergie sont intégrées au système.

carrier-service-thermal-energy-storage-turnkey-solution-graphic_fr_sm