Mini-VRF double ventilateur 4-5-6 CV
38VS*17S/3H
Réfrigérant : R-410A
Type de groupe extérieur : Mini-VRF
Capacité : 4/5/6 CV
Conception compacte pour utilisation dans des espaces petits ou étroits
- Mode refroidissement ou chauffage
- Type de compresseur : Twin Rotary
- Nombre maximum d'unités intérieures : 13
- Compatible avec toutes les unités intérieures et régulations Carrier
Capacité de chauffage plus puissante par injection enthalpique
Compresseur DC Inverter
Ventilateur et moteur DC :- améliore l'efficacité du fonctionnement en charge partielle
Faible niveau sonore
- Fonctionnement en mode nuit
- Aérodynamique optimisée
- 4 poignées : facile à porter
- Panneau de test '888'
- Raccord de tuyauterie 4 directions : conception et installation adaptables, connexion flexible.
- Conception du refoulement compacte
- Boîtier de commande à charnière, en facade
- Panneau d'affichage des paramètres sur le côté
- Entrée d'air sur le panneau côté droit
- Technologie de contrôle du réfrigérant
- Capteur de pression double (haute et basse)
Capacité de chauffage plus puissante par injection enthalpique
Compresseur DC Inverter
Ventilateur et moteur DC :- améliore l'efficacité du fonctionnement en charge partielle
Faible niveau sonore
- Fonctionnement en mode nuit
- Aérodynamique optimisée
- 4 poignées : facile à porter
- Panneau de test '888'
- Raccord de tuyauterie 4 directions : conception et installation adaptables, connexion flexible.
- Conception du refoulement compacte
- Boîtier de commande à charnière, en facade
- Panneau d'affichage des paramètres sur le côté
- Entrée d'air sur le panneau côté droit
- Technologie de contrôle du réfrigérant
- Capteur de pression double (haute et basse)

Carrier présente XCT7, sa dernière génération de systèmes à débit de réfrigérant variable
Les systèmes XCT 7 VRF offrent aux clients des avantages inégalés, notamment une fiabilité améliorée, des performances optimisées, une grande efficacité, une large plage de fonctionnement, une installation facilitée et une flexibilité remarquable.

Carrier VRF : unités extérieures Mini-VRF
Cette toute nouvelle gamme comprend des unités extérieures type Mini-VRF parfaitement adaptées aux espaces restreints ou étroits.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.
Grâce à leur conception compacte, les unités XCT7 Mini-VRF sont faciles à installer et à entretenir. Découvrez toutes les caractéristiques du XCT7 dans notre vidéo.