99DA 9001 45B Thermostaat
Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling.
Omschrijving
Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming. Voor regeling van airconditioningapparatuur met 230 V besturing (bijv. ventilatorconvectoren). Het gewenste waarde bereik en de dode zone tussen koelen en verwarmen zijn instelbaar. De bedrijfstoestand (koelen of verwarmen) wordt d.m.v. LED's aangegeven.
99DA 9001 45 B Thermostaat
- Elektronische thermostaat, 230V
- 1 trap koeling
- 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit
- Ventilator hoog/midden/laag toerental
- Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos
- Afmetingen incl. montageplaat 136 x 83 x 35 mm (b x h x d)
- Regelbereik: 5 tot 30 °C
- Instelbare dode zone van 0,5 tot 8,0 K
- Bedrijfsspanning 220…240V, 50 Hz
- Uitgangen (230V) maximale belasting
- Cos φ 1 : verwarming 10 A, koeling 10 A, ventilator 6 A
- Cos φ 0,6: verwarming 4 A, koeling 4 A, ventilator 3 A