Zum Hauptinhalt springen

Hydronik-Wandgerät
42WM

Nenn-Kälteleistung: 1,2 bis 3,8 kW

Nenn-Heizleistung: 1,3 bis 4,3 kW

Der 42WM ist ein Hydronik-Wandgerät (Wasser-Klima-Konvektor) für die obere Wandmontage und in 2 Modellen und 4 Baugrößen lieferbar. Durch das moderne und ansprechende Design des Gerätes der Farbe RAL 9003 ist es in jeder Umgebung einsetzbar.

  • Einfache Installation
  • Modernes Design
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Niedriger Schallpegel

  • 2 Modelle und 4 Baugrößen
  • Kälteleistung von 1,2 kW bis 3,8 kW
  • 2 Ausführungen:
    • 2-Rohr-System für Heiz- und Kühlbetrieb
    • 2 Rohr-System für Kühl- und/oder Heizbetrieb + Elektroheizung

Gehäuse

  • Gefertigt aus selbstlöschendem ABS UL94 HB-Kunststoff mit hochwertigen Eigenschaften und hoher Alterungsbeständigkeit. Die Einstellung der Luftausströmerklappe erfolgt bei der Basisversion manuell, bei der T-Version über eine Fernbedienung

Luftfilter

  • Waschbarer, regenerierbarer, synthetischer Filter, leicht zugänglich

Ventilator-Baugruppe

  • Querstromventilator aus Kunststoff

Elektromotor

  • Ausführung mit Normmotor (AC)
    • Auf Wechselstromversorgung ausgelegt und mit sechs Drehzahlstufen, von denen drei angeschlossen sind, und Kondensator
    • Mit dauergeschmierten Lagern und an schwingungsdämpfenden und selbstschmierenden Halterungen befestigt
    • Interner Überhitzungsschutz mit automatischer Rücksetzung, Schutzart IP20, Klasse B
  • EC-Ausführung
    • Elektronischer Motor mit bürstenlosem Permanentmagnetmotor, der durch einen gemäß einer BLAC-Sinuswelle rekonstruierten Strom gesteuert wird

Wärmetauschregister

  • Hergestellt aus gezogenem Kupferrohr mit Aluminiumlamellen, die durch einen Expansionsprozess mechanisch mit dem Rohr verbunden sind
  • Nicht für den Einsatz in korrosiver Atmosphäre geeignet, wo Korrosionsgefahr für das Aluminium besteht
  • Elektroheizung
    • Hermetisch abgedichtet und in den Registerrohren
    • Wechselstrom 230 V
    • Mit Überhitzungsschutz
    • Zwei Sicherheitsthermostate: manuelle oder automatische Rückstellung
  • 2-Wege-Ventil
  • 3-Wege-Ventil
  • 230-V-Stellantrieb mit Zweipunktregelung
  • Steuerung über Infrarot-Fernbedienung
  • Kondensatpumpe
  • Zweiwegeventil-Satz
  • Dreiwegeventil-Satz
  • 2 Modelle und 4 Baugrößen
  • Kälteleistung von 1,2 kW bis 3,8 kW
  • 2 Ausführungen:
    • 2-Rohr-System für Heiz- und Kühlbetrieb
    • 2 Rohr-System für Kühl- und/oder Heizbetrieb + Elektroheizung

Gehäuse

  • Gefertigt aus selbstlöschendem ABS UL94 HB-Kunststoff mit hochwertigen Eigenschaften und hoher Alterungsbeständigkeit. Die Einstellung der Luftausströmerklappe erfolgt bei der Basisversion manuell, bei der T-Version über eine Fernbedienung

Luftfilter

  • Waschbarer, regenerierbarer, synthetischer Filter, leicht zugänglich

Ventilator-Baugruppe

  • Querstromventilator aus Kunststoff

Elektromotor

  • Ausführung mit Normmotor (AC)
    • Auf Wechselstromversorgung ausgelegt und mit sechs Drehzahlstufen, von denen drei angeschlossen sind, und Kondensator
    • Mit dauergeschmierten Lagern und an schwingungsdämpfenden und selbstschmierenden Halterungen befestigt
    • Interner Überhitzungsschutz mit automatischer Rücksetzung, Schutzart IP20, Klasse B
  • EC-Ausführung
    • Elektronischer Motor mit bürstenlosem Permanentmagnetmotor, der durch einen gemäß einer BLAC-Sinuswelle rekonstruierten Strom gesteuert wird

Wärmetauschregister

  • Hergestellt aus gezogenem Kupferrohr mit Aluminiumlamellen, die durch einen Expansionsprozess mechanisch mit dem Rohr verbunden sind
  • Nicht für den Einsatz in korrosiver Atmosphäre geeignet, wo Korrosionsgefahr für das Aluminium besteht
  • Elektroheizung
    • Hermetisch abgedichtet und in den Registerrohren
    • Wechselstrom 230 V
    • Mit Überhitzungsschutz
    • Zwei Sicherheitsthermostate: manuelle oder automatische Rückstellung
  • 2-Wege-Ventil
  • 3-Wege-Ventil
  • 230-V-Stellantrieb mit Zweipunktregelung
  • Steuerung über Infrarot-Fernbedienung
  • Kondensatpumpe
  • Zweiwegeventil-Satz
  • Dreiwegeventil-Satz

Documents


Kombinierbar mit